MCS MICRO con palancas
El nuevo conector MICRO PCB MCS (serie 2712), con un paso entre pines de 2,54 mm, combina un diseño extremadamente compacto con una alta densidad de conexiones. El accionamiento integrado mediante palanca permite un cableado sin herramientas y con una sola mano, perfecto para aplicaciones miniaturizadas y conexiones en campo. Además, están disponibles personalizaciones, como la impresión de la palanca, a través de WAGO Configurator Smart Designer. Permite conectar secciones de conductor de 0,08 a 0,5 mm².
Ventajas:
Perfecto para espacios reducidos, como los accionamientos.
Cableado sin herramientas gracias a la tecnología de palanca.
Transmisión de señales eficiente y fiable.
Inserción directa de conductores rígidos y conductores flexibles con puntera mediante la tecnología
Push-in CAGE CLAMP®