Preparando dispositivos y luces electrónicos para la instalación enchufable
Estos conectores, con un perfil sumamente bajo, se caracterizan por una corriente nominal de 16 A por polo y un paso de 4,4 mm y están disponibles en tensiones nominales de hasta 250 V y 400 V. Los conectores hembra y macho están disponibles en recto y acodado, creando nuevas posibilidades para ofrecer una amplia variedad de funciones versátiles como soluciones enchufables en edificios.
Pero lo que más sorprende de los nuevos módulos WINSTA®MINI es la seguridad inherente que garantizan sus tres opciones de codificación mecánica. Los conectores codificados con la letra A de color blanco y negro son perfectos para sistemas de 230 V. La codificación con la letra B (gris, verde claro y rosa) utilizada para el marcaje personalizado de los polos se puede imprimir en la fábrica para adecuarse a los requisitos del cliente. Los conectores codificados con la letra I azul están diseñados para luces de penumbra (p. ej., luces DALI).