reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1125

Elevando el rendimiento al máximo con las bornas de carril TOPJOB® S

En varias aplicaciones industriales y en modernas instalaciones en edificios, la amplia y versátil gama de bornas de carril de WAGO proporciona algo más que simples conexiones eléctricas fiables. Nuestras bornas de carril TOPJOB® S ofrecen numerosas ventajas:

  • Las variantes de accionamiento adecuadas para cada aplicación: palanca, pulsador y apertura de accionamiento

  • Push-in CAGE CLAMP®: tecnología de conexión universal para cualquier tipo de cable

  • Rápido cableado gracias a la conexión enchufable de conductores rígidos, semirrígidos y con puntera

  • La gama de puentes multifuncionales ofrece la solución perfecta para cualquier tarea de puenteado

  • El veloz sistema de marcaje con etiquetado continuo ahorra tiempo y dinero

  • Reservas de seguridad líderes en el sector: Utilice un sencillo sistema universal de bornas de carril para prácticamente cualquier aplicación

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg

Variantes de accionamiento

La constante evolución de la gama de bornas de carril TOPJOB® S le permite elegir ahora entre tres variantes de accionamiento: palanca, pulsador o apertura de accionamiento Elija los modelos que mejor se ajuste a su aplicación.

Ventajas:

Palanca: Permite desconectar manualmente cualquier tipo de conductor de forma sencilla e intuitiva.Pulsador: Utilice cualquier herramienta común para abrir el punto de conexión a través del pulsador.Apertura de accionamiento: La herramienta de accionamiento permanece en la ranura hasta que finaliza la conexión.

durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg

Bornas de paso

Las bornas de paso TOPJOB® S están disponibles en versiones de uno, dos y tres pisos, y también como bornas de cuatro pisos para, por ejemplo, el cableado de motores eléctricos.

Ventajas:

  • Las bornas de un piso conecta conductores de 0,14 a 25 mm2

  • Identificación clara a través de los soportes de marcaje mediante tiras de marcadores multilineales continuas y etiquetas de inserción WMB

  • Versiones Ex i y Ex e disponibles para utilizar en zonas peligrosas

  • Variantes homologadas para 800 V (IEC) y 600 V (UL)



MM-379798_website-update_2206-mit-drücker_2000x1125

Bornas de distribución

Las bornas de distribución TOPJOB® S permiten una distribución de potencial extremadamente compacta en tan solo 9 mm utilizando un una borna. Estas bornas se emplean principalmente en aplicaciones donde es necesario conectar numerosas señales en un espacio muy reducido, como en la industria manufacturera, los sectores naval y offshore, los sistemas ferroviarios y la industria de procesos.

Ventajas:

  • Diseño compacto que ahorra espacio.

  • Identificación integrada de la entrada del conductor para el marcado de puntos de conexión compatible con sistemas CAE.

  • Fácil identificación de los potenciales mediante diferentes colores de los bloques de terminales: azul, gris, rojo y negro.

  • Complemento ideal para fuentes de alimentación y fusibles electrónicos.

  • Compatibles con todos los bloques de terminales para carril DIN TOPJOB® S Serie 2001 y sus accesorios (puentes, tiras de marcaje y mucho más).



installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Bornas de instalación eléctrica y control

Proteja sus sistemas de errores y disfrute de todavía más eficiencia. Las bornas de instalación eléctrica y control de WAGO simplifican la medida de la resistencia del aislamiento exigida por las normas en zonas propensas a los incendios y edificios públicos, reduciendo a la mitad los tiempos de prueba.

Ventajas:

  • Bornas extraordinariamente robustas con la intensidad de corriente admisible más alta del sector

  • Ahorre tiempo y costes con las tiras continuas de tres líneas

  • Puenteado más rápido en una sola ranura de puenteado

  • Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos, semirrígidos y con puntera



trennklemmen_2000x2000px.jpg

Bornas seccionables y de medida

Las bornas seccionables y de medida de WAGO le permiten desconectar circuitos de forma rápida y segura. Los seccionadores o los conectores seccionables de color naranja se encuentran entre los conductores y siempre visibles para el operador.

Ventajas:

  • Opciones de desconexión alternativas: seccionador pivotante con anclaje mecánico adicional o conector seccionable

  • Ahorre espacio con las bornas seccionables de doble piso y seccionable cada piso: dos bornas seccionables libres de potencial en dos niveles

  • Sencilla comprobación de fallo a tierra potencial a través de las bornas seccionables de tierra

  • También ideales para aplicaciones del sector de la energía renovable con tensiones de hasta 1,500 VCC (serie 2006)

  • Con la misma forma que las bornas de paso correspondientes, proporcionan una línea de visión despejada

  • Una amplia variedad de puentes para satisfacer los requisitos de cualquier circuito seguro y económico



sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

Bornas con portafusible

Las bornas con portafusible TOPJOB® S protegen los circuitos eléctricos contra cortocircuitos y garantizan un funcionamiento a prueba de fallos del sistema. Estas bornas con portafusible están diseñadas para fusibles tipo G o fusibles planos.

Ventajas:

  • Las bornas de carril se pueden montar en regletas

  • Sustitución sencilla y segura de fusibles

  • El indicador LED opcional identifica rápidamente los fusibles fundidos

  • Las bornas con portafusible se pueden crear fácilmente, sin excesivo montaje ni cableado, a través de bornas base y portafusibles enchufables.



strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

Bornas para transformador de corriente y tensión

Las bornas para transformador de corriente TOPJOB® S están diseñadas para circuitos de prueba de transformador. Estas bornas son ideales para aplicar cortocircuitos seguros y automáticos, así como en aplicaciones sencillas de medición.

Ventajas:

  • Ranura de puenteado de circuito para acortar la activación

  • Diseño intuitivo y fácil de usar

  • El diseño abierto y protegido contra descargas indica el estado exacto de conmutación

  • Alta funcionalidad combinada con un diseño compacto

  • Todas las bornas de la serie 2007 tienen una capacidad de 30 A/500 V (IEC) y 300 V (UL).



initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg

Bornas de sensores y actuadores

Las bornas de sensores y actuadores TOPJOB® S son ideales para conectar los sistemas modernos de control de máquinas. Su reducido espacio entre bornas las dotan de las características perfectas para cajas de terminales compactas instaladas en un periférico descentralizado del sistema, pero también para la instalación centralizada dentro del armario de distribución.

Ventajas:

  • Conecte varios sensores en el espacio más reducido posible utilizando tan solo 3,5 mm por sensor en el carril DIN.

  • Puenteado con puentes estándar sin limitar el número de polos

  • Los puentes codificados por colores simplifican la asignación de potenciales

  • Identificación clara gracias a las tiras de marcadores multilineales que no tapan la ranura de puenteado

  • Fácil de leer desde cualquier ángulo gracias a los dos soportes de marcaje situados encima y en el lateral de la regleta de bornas

  • Sencilla asignación: LED, puentes y etiquetas de inserción siempre visibles, incluso con los conductores conectados



dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

Bornas con diodo y LED

Las bornas con diodo de WAGO han sido especialmente diseñadas para circuitos de diodos personalizados, como las conexiones de control de lámparas y circuitos de aviso de fallo general. El uso de bornas con LED permite diseñar unidades de supervisión de circuitos de control y funcionamiento.

Ventajas:

  • Estas bornas alojan un gran número de conductores en una anchura de tan solo 5,2 mm.

  • Los peines de puentes enchufables permiten diseñar circuitos a medida

  • Las bornas con diodo y LED de dos y tres pisos multiplican las opciones de diseño del circuito.



dioden-baustein_2000x2000px.jpg

Módulos con diodo y LED enchufables

Los módulos con diodo y LED enchufables de WAGO simplifican la creación de unidades funcionales especializadas sin incrementar los costes de montaje y cableado. Disponibles en dos versiones, pueden utilizarse como módulos, insertándolos en los contactos seccionables de las bornas base adyacentes, y como variantes, insertándolos en las ranuras de puenteado de bornas de paso básicas. Además, las carcasas de módulo vacío de bornas base se pueden equipar con resistencias, diodos u otros componentes.

Ventajas:

  • Sin incrementar los costes de montaje y cableado

  • Separación en nivel funcional y de cableado

  • Los módulos pueden sustituirse rápidamente por otros tipos de módulos; los módulos enchufables para bornas de paso son ideales para reacondicionar fácilmente los sistemas existentes.

  • El conector por desplazamiento del aislante (IDC) simplifica el montaje de carcasas de módulo vacío, sin necesidad de realizar soldaduras

  • Etiquetado con tiras de marcadores o etiquetas de inserción WMB



reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

Todos los productos

Descubra la diversidad de productos de la familia TOPJOB®

Una inspiración para usted

Variantes de actuación

Para cada aplicación, el bloque de terminales para carril DIN adecuado: con palanca, pulsador o ranura de accionamiento. Elija la variante que mejor se adapte a sus preferencias de manejo y a los requisitos de su aplicación.

Puentes

El sistema multifunción de puentes de conexión de los bloques de terminales para carril DIN TOPJOB® S le ofrece la solución adecuada para cualquier tarea habitual de puesta en común de potenciales.

Para todo tipo de cable

Descubra las ventajas de TOPJOB® S: compatibilidad universal con todo tipo de conductores y elevados márgenes de seguridad, incluso en condiciones ambientales exigentes

Rápido marcado

Con un hardware y un software perfectamente integrados, WAGO ofrece soluciones de marcaje potentes y personalizadas

TOPJOB® S de WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Additional service offerings: