Noticias

Adaptadores de fijación para conexiones en cualquier lugar

Los nuevos adaptadores de fijación para bornas de conexión de la serie 221 de WAGO facilitan la conexión de los sistemas de iluminación y equipos eléctricos

Los nuevos adaptadores de fijación son compatibles con todas las bornas de conexión de la serie 221 (bornas de 2, 3 y 5 conductores) y pueden instalarse tanto verticalmente como en horizontalmente. Si desea instalar el adaptador en una placa de montaje o en una carcasa, puede hacerlo con tetones de fijación o con tornillos.

Visión General

COMPACT en acción

Los nuevos adaptadores de fijación simplifican la conexión de sistemas de iluminación e instalación utilizando las bornas de conexión COMPACT de la serie 221, por ejemplo, para alimentar sistemas de iluminación y equipos eléctricos, para distribuir el cableado interno de los dispositivos o para combinar varios potenciales PE de luminarias.

Diseño fácil de usar

El práctico diseño de los nuevos adaptadores de fijación garantizan una sencilla manipulación de las bornas incluso cuando están instaladas. De esta forma, los cables pueden conectarse y desconectarse con comodidad antes o después de instalar la borna en el adaptador. El diseño también garantiza que siempre haya un punto de prueba accesible.

Además, el espacio disponible en el adaptador permite etiquetar fácilmente cada punto de conexión para facilitar su identificación.

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg