Serie 294
La Serie 294 de WAGO admite todo tipo de conductores de hasta 2,5 mm² (12 AWG) y es ideal para aplicaciones de calefacción, climatización (HVAC) y sistemas de bombeo. Por su parte, la borna de conexión para cableado de campo Linect® ha sido diseñada específicamente para ofrecer una solución óptima en conexiones universales de iluminación.
Ventajas
Tamaño máximo de conductor: 2,5 mm² (12 AWG).
Compatible con conductores rígidos, multifilares y flexibles.
Pulsadores de accionamiento en un solo lado para una instalación sencilla.
Certificación PSE-Jet.