Noticias

Bornas de doble piso TOPJOB®S con sencillas entradas de conductor verticales

Los armarios de distribución son fundamentales para el correcto funcionamiento de los sistemas de máquinas, equipos y edificios. En un espacio reducido, deben alojar el número máximo de componentes posible. Las bornas de carril TOPJOB® S de WAGO tienen una larga reputación para garantizar un funcionamiento del sistema seguro y libre de mantenimiento en una amplia variedad de aplicaciones industriales e instalaciones en edificios.

Borna de doble piso; Borna de tierra/de paso; L/L; sin porta-etiquetas; Apropiado para aplicaciones Ex e II; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Ref. nº 2002-2201

Borna de doble piso; Borna de tierra/de paso; L/L; sin porta-etiquetas; Apropiado para aplicaciones Ex e II; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borna de doble piso; Borna de tierra/de paso; L/L; con porta-etiquetas; Apropiado para aplicaciones Ex e II; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Ref. nº 2002-2231

Borna de doble piso; Borna de tierra/de paso; L/L; con porta-etiquetas; Apropiado para aplicaciones Ex e II; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borna de doble piso 4 conductores; Borna de tierra/de paso; L/L; sin porta-etiquetas; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Ref. nº 2002-2401

Borna de doble piso 4 conductores; Borna de tierra/de paso; L/L; sin porta-etiquetas; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borna de doble piso; Separador naranja; L; sobresaliente; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Ref. nº 2002-2201/098-000

Borna de doble piso; Separador naranja; L; sobresaliente; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borna de doble piso; Separador gris; L; sobresaliente; Contactos solo en piso superior; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Ref. nº 2002-2201/097-000

Borna de doble piso; Separador gris; L; sobresaliente; Contactos solo en piso superior; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borna de doble piso; Borna de tierra/de paso; con placa final; L/L; sin porta-etiquetas; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Ref. nº 2002-2201/099-000

Borna de doble piso; Borna de tierra/de paso; con placa final; L/L; sin porta-etiquetas; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borna de doble piso 3 conductores; Borna de tierra/de paso; L/L; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Ref. nº 870-531

Borna de doble piso 3 conductores; Borna de tierra/de paso; L/L; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borna de doble piso; Borna de tierra/de paso; con puenteo horizontal adicional en la piso inferior; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris/gris
Ref. nº 280-520

Borna de doble piso; Borna de tierra/de paso; con puenteo horizontal adicional en la piso inferior; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris/gris

Borna de doble piso; Borna de tierra para 4 conductores; 2,5 mm²; Toma de tierra; Apropiado para aplicaciones Ex e II; sin porta-etiquetas; puenteo interno; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-amarillo
Ref. nº 2002-2207

Borna de doble piso; Borna de tierra para 4 conductores; 2,5 mm²; Toma de tierra; Apropiado para aplicaciones Ex e II; sin porta-etiquetas; puenteo interno; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-amarillo

Borna de doble piso; Borna de tierra para 4 conductores; con placa final; 2,5 mm²; Toma de tierra; sin porta-etiquetas; puenteo interno; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-amarillo
Ref. nº 2002-2207/099-000

Borna de doble piso; Borna de tierra para 4 conductores; con placa final; 2,5 mm²; Toma de tierra; sin porta-etiquetas; puenteo interno; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-amarillo

Borna de doble piso; Borna de tierra/de paso; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris/gris
Ref. nº 280-519

Borna de doble piso; Borna de tierra/de paso; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris/gris

Borna de doble piso 4 conductores; Borna de tierra/de paso; L/L; con porta-etiquetas; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
Ref. nº 2002-2431

Borna de doble piso 4 conductores; Borna de tierra/de paso; L/L; con porta-etiquetas; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Borna de doble piso; Borna de tierra para 4 conductores; 2,5 mm²; Toma de tierra; Apropiado para aplicaciones Ex e II; con porta-etiquetas; puenteo interno; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-amarillo
Ref. nº 2002-2237

Borna de doble piso; Borna de tierra para 4 conductores; 2,5 mm²; Toma de tierra; Apropiado para aplicaciones Ex e II; con porta-etiquetas; puenteo interno; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-amarillo

Borna de doble piso; Borna de tierra para 4 conductores; con placa final; 2,5 mm²; Toma de tierra; con porta-etiquetas; puenteo interno; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-amarillo
Ref. nº 2002-2237/099-000

Borna de doble piso; Borna de tierra para 4 conductores; con placa final; 2,5 mm²; Toma de tierra; con porta-etiquetas; puenteo interno; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; verde-amarillo

Favorecidas por esa herencia, las bornas de doble piso TOPJOB® S con entradas de conductor verticales (15°) son fáciles de usar, especialmente en espacios reducidos. Las bornas son ideales para aplicaciones con limitaciones de espacio en cajas de derivación o junto a conductos de cables altos gracias a las entradas verticales y a las aperturas de accionamiento que facilitan la conexión del conductor desde arriba. La facilidad de uso también ha tenido mucho peso en el diseño de las nuevas bornas de doble piso TOPJOB® S de WAGO. La sencilla tecnología de conexión de presión por resorte que incorporan ofrece importantes ventajas durante el cableado, ya que apenas requiere movimiento. Dependiendo del tipo de conductor, la conexión puede realizarse insertando simplemente los conductores en la unidad mediante la tecnología de conexión push-in.

Además, las nuevas bornas de doble piso TOPJOB® S son excepcionalmente finas (5,2 mm/0,205 pulg.), lo que permite instalar un gran número de bornas en el carril DIN. Estas nuevas bornas de doble piso brindan una importante ventaja ya que permiten conectar el doble de puntos de conexión en el mismo ancho de borna. Los usuarios también se benefician de una ranura de puenteado dual en ambos pisos, lo que aumenta las opciones de puenteado. Los puentes verticales multiplican las posibilidades en ambos pisos. El soporte de marcaje de diseño acodado lateral (10º) mejora la legibilidad desde arriba.

Las bornas de doble piso TOPJOB® S con entradas de conductor verticales están diseñadas para conductores de 0,25 a 4 mm2 y una corriente nominal de 24 A. La corriente máxima en 4 mm⊃2; es de 28 A. Como con todos los modelos TOPJOB® S, las nuevas bornas de doble piso se pueden utilizar con multitud de accesorios, desde puentes hasta material de etiquetado.

Asesoramiento del producto de WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Additional service offerings: