Bornas para PCB con Push-in CAGE CLAMP® y palancas
Las bornas PCB con Push-in CAGE CLAMP® y palancas (series 2604, 2606 y 2616) muy fáciles de usar ya que no necesitan herramientas gracias a la palanca. Estas bornas de carril, con su compacto tamaño, su mayor capacidad de carga de corriente y su tecnología de conexión integrada, proporcionan conexiones más rápidas y sencillas. El funcionamiento de la palanca proporciona conexiones seguras con solo cerrar la palanca en el punto de conexión. La palanca también queda claramente bloqueada en cada posición (abierta/cerrada) con un clic perceptible al tacto y al oído. Los conductores pueden conectarse tanto en horizontal como verticalmente al PCB y el punto de prueba puede realizarse en paralelo o en perpendicular al punto de conexión
Ventajas de las bornas PCB con Push-in CAGE CLAMP® y palancas:
Conexión más rápida y sencilla
Funcionamiento intuitivo con palanca (sin herramientas)
Conexión segura por medio del sencillo accionamiento de la palanca en posición cerrada
La palanca queda claramente bloqueada en cada posición (abierta/cerrada)