MM-388367_IF_Website_Categories_001_2000x2000.jpg

Módulos relé y optoacoplador

Funcionalidad en una amplia variedad de aplicaciones:

Ya sean zócalos enchufables con relé o módulos optoacoplador o relé enchufables, la gama de relés y optoacopladores de WAGO ofrece una solución para cada requisito. Su uso se extiene a todos los ámbitos de la industria, incluyendo tecnología de procesos e ingeniería de sistemas de energía, aplicaciones ferroviarias e ingeniería de las máquinas, o construcción de armarios de distribución genéricos.


Ventajas:

  • Amplia gama de relés de acoplamiento y temporizados

  • Conectan fácilmente conductores de 0,34 a 2,5 mm2 sin preparación

  • Cargas conmutables desde 1 mA a 16 A (p. ej., cargas de lámparas)

  • Amplia variedad de accesorios (p. ej., puentes contiguos, etiquetas de inserción, cables de sistema)

  • Fácil de usar y revisar

relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

Zócalos enchufables con relé miniatura (serie 788)

Los zócalos enchufables con relé de la serie 788 de WAGO son ideales para aplicaciones de conmutación en automatización industrial y de proceso. Estos modelos se pueden utilizar con dos canales o para conmutar con fiabilidad cargas más altas (p. ej., cargas de lámparas) de hasta 16 A.

Ventajas:

  • Sustitución rápida y sencilla de relés básicos en caso de fallo

  • Carcasa compacta: sólo 15 mm de ancho

  • Puenteado en el lado de control y carga

  • Conexión sin herramientas a través de Push-in CAGE CLAMP®

relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

Módulos relé con relé miniatura y módulos optoacoplador (serie 859)

Los módulos relé con relé miniatura y módulos optoacoplador de la serie 859 de WAGO son ideales para cualquier aplicación de interfaz industrial. Su diseño plano ahorra un espacio valioso en el armario de distribución. El sencillo puenteado en los lados de control y carga facilita la conexión en bucle de potenciales comunes de entrada y salida.

Ventajas:

  • Módulos relé versátiles para aplicaciones de CC Y CA

  • La fina carcasa de 6 mm ahorra espacio

  • Diseño de bajo perfil para un uso óptimo en cajas de terminales

  • Los puentes frontales facilitan las conexiones

  • LED de indicación de señal de estado encima de la unidad

  • Tecnología de conexión CAGE CLAMP®

relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg

Pluggable Relay Modules (2042 Series)

WAGO's 2042 Series Pluggable Relay Modules plug directly onto the carrier terminal blocks from the WAGO TOPJOB® S Rail-Mount Terminal Block System for easy and secure installation. This combination of rail-mount terminal blocks and relay modules saves the user an extra wiring level.
Incredibly robust, the 2042 Series Modules withstand high vibration and shock loads, and meet both DIN EN 61373 (vibration and shock) and DIN EN 50121-3-2 (EMC) railway standard requirements.

Advantages:

  • Pluggable for WAGO Rail-Mount Terminal Blocks TOPJOB® S

  • Input voltage ranges from 16.8 V to 253 V

  • Designed for a temperature range of −40°C to +70°C

  • Ideal for railway and industrial applications thanks to EN 50155 and EN 61010 (safety regulations for electronic devices)

p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

Adaptadores de carril con relé miniatura (series 287/288)

Los adaptadores de carril completamente cableados con relé miniatura (series 287/288) de WAGO permiten conmutar directamente sobre el terreno actuadores y otros elementos de acoplamiento. También permiten conectar de forma rápida y sencilla señales periféricas.

Ventajas:

  • Conexión más rápida y sencilla de señales periféricas

  • Relés enchufables para agilizar y simplificar su sustitución

  • Conectan fácilmente hasta cuatro conductores de 0,08 a 2,5 mm2

relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

Módulos relé en carcasa de montaje en carril DIN
(Serie 789)

Los módulos relé de la serie 789 de WAGO cubren un amplio ámbito de aplicación, desde instalaciones de control de sistemas básicos de iluminación en edificios a instalaciones en armarios de distribución industriales. Con solo 17,5 mm de anchura, la carcasa de montaje en carril DIN es ideal para cajas de distribución y armarios de contadores.

Ventajas:

  • Hasta dos contactos abiertos y cerrados, o cuatro abiertos

  • Disponible con funcionamiento manual

  • Puenteado en cada nivel mediante puentes enchufables

  • Puntos de conexión claramente identificados

  • Indicador LED de estado de conmutación

stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

Zócalos enchufables con relé miniatura o relé de estado sólido
(Serie 857)

Los zócalos enchufables con relé miniatura o relé de estado sólido de WAGO son la combinación perfecta de carcasa y electrónica.

Ventajas:

  • Relé miniatura o relé de estado sólido enchufables para aplicaciones de CC y CA

  • El mismo perfil permite el uso de un solo puente enchufable en línea

  • Sustitución rápida y sencilla de relés en caso de fallo

  • Conexión sin herramientas a través de Push-in CAGE CLAMP®

  • Certificación Ex (zona 2)

stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg

Zócalos con relé industrial (serie 858)

Los zócalos con relé industrial de la serie 858 de WAGO de montaje en carril DIN-35 están diseñados para relés industriales convencionales con paso estándar. Estos zócalos incorporan relés equipados con dos o cuatro inversores. Durante el mantenimiento, permiten sustituir rápidamente el relé sin sacar los conductores.

Ventajas:

  • Conexión enchufable de conductores rígidos y con puntera de 0,5 mm2 (20 AWG)

  • Entradas de conductor dobles con tecnología de conexión Push-in CAGE CLAMP®

  • Funcionamiento manual en caso de avería o durante la puesta en servicio

  • Indicador luminoso de estado del relé

  • Relés con contactos dorados para la conmutación de circuitos secos

Módulos relé y optoacoplador de WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Additional service offerings: