MM-388108_02_05_Energiemesstechnik_02_2000x1125

Tecnología de medición de energía

La supervisión energética constituye la base para mejorar la eficiencia de la distribución y los procesos de energía. Nuestros productos armonizados de medición de energía reducen el esfuerzo y dinero necesarios para obtener datos de energía. En cualquier situación en la que se necesitan medir y procesar corrientes elevadas, los transformadores de intensidad de WAGO son la primera opción. Los contadores de energía son una solución adecuada para puntos de medición vinculados a facturación.

Ventajas:

  • Gama completa de productos dirigida a nuevos sistemas, y también a instalaciones antiguas reacondicionadas

  • Componentes coordinados para favorecer la gestión de los datos de energía

  • Cableado rápido, seguro y protegido gracias a la tecnología de conexión de CLEMA CEPO (CAGE CLAMP®)

  • Diferentes versiones para cubrir todas las señales normalizadas disponibles



Visión general del producto

Nuestros equipos de medición de energía

Bobinas Rogowski

Las bobinas Rogowski de la serie 855 de WAGO incorporan una bobina con núcleo cerrado de aire, dividido y no magnético y convierten corrientes alternas con total fiabilidad.

Ventajas:

  • Más compactas: ideales para medir corrientes altas a través de núcleo dividido

  • Fáciles de usar gracias al cierre de bayoneta y a los puntos de anclaje para sujetacables

  • Mayor seguridad gracias al cierre de bayoneta precintable

  • Conexión directa de las bobinas Rogowski al módulo de medición de potencia trifásica (750-495/000-002)

  • Preparado para uso global en numerosos sectores gracias a la homologación UL

Transformadores de intensidad enchufables con tecnología de conexión picoMAX®

Ventajas:

  • Sencilla instalación de cables secundarios mediante la tecnología de conexión enchufable picoMAX®

  • La instalación directamente encima el fusible ahorra espacio y optimiza el montaje en serie gracias a los clips de enganche laterales

  • Homologado por UL

Transformadores de intensidad con núcleo abierto

Ventajas:

  • Transformadores de intensidad con núcleo abierto, ideales para reacondicionar los sistemas existentes

  • Sin interrumpir el flujo de corriente

  • Instalación sencilla y barata mediante sujetacables

  • La pata del transformador (855-5xxx) se puede quitar completamente si necesita más espacio

puntos de medición de tensión para conductores aislados

Los puntos de medición de tensión de la serie 855 de WAGO también obtienen de forma sencilla y segura la tensión de medición en los sistemas existentes. El contacto del conductor se realiza por conexión IDC (desplazamiento de aislante) para una rápida derivación de la tensión.

Ventajas de nuestros puntos de medición de tensión:

  • Obtenga de forma segura la tensión de medición con solo un giro

  • La conexión de desplazamiento aislante garantiza una instalación segura sin necesidad de utilizar herramientas

  • Fusible de 2 A (5 x 25 mm) opcional

  • Para conductores aislados de hasta 16 mm⊃2;

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Todos los productos

Descubra la amplia gama de transformadores de intensidad y Ppntos de medición de tensión y corriente de WAGO.

Transformadores de corriente enchufables con tecnología de conexión picoMAX®

Los transformadores de corriente enchufables de WAGO están disponibles en dos tamaños, con una corriente nominal primaria de hasta 64 A y la probada tecnología de conexión picoMAX®.

Ventajas:

  • Instalación sencilla del cableado secundario mediante la tecnología de conexión enchufable picoMAX®

  • Montaje compacto y ahorro de espacio directamente sobre el interruptor automático.

  • Certificación UL.

  • Conversión de 35 A o 64 A a 1 A.

  • Opciones de montaje flexibles gracias al soporte de montaje disponible por separado.



Transformadores de corriente de núcleo abierto

Los transformadores de corriente de núcleo partido de WAGO son ideales para la modernización de instalaciones existentes y ofrecen la gran ventaja de poder montarse sin interrumpir la línea de medición.

Ventajas:

  • El núcleo de medición dividido permite la instalación sin necesidad de interrumpir el conductor primario.

  • Cable secundario premontado.

  • Instalación sencilla y económica mediante bridas para cables.



stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg

Bornas Compact para transformador

La sencilla solución para poner en cortocircuito de forma fiable transformadores de intensidad que no estén directamente conectados a la carga. También disponible para circuitos trifásicos.

Toma de corriente y tensión

La toma de corriente y tensión combina un transformador de corriente y una toma de tensión. Puede montarse de forma rápida y sencilla en la ranura para puentes de las bornas de alta intensidad para carril DIN.

Ventajas:

  • Los datos de potencia pueden obtenerse directamente desde la alimentación eléctrica.

  • Cumple con la clase de precisión 0,5, garantizando resultados de medición exactos.

  • La vía de tensión protegida mediante fusible protege los equipos de medición conectados aguas abajo.

  • Opción de cortocircuito integrada.



MM-388108_02_08_Potentialabgriffe_2000x1125

Tomas de tensión para conductores aislados y barras colectoras.

Las tomas de tensión permiten obtener de forma sencilla y segura la tensión de medición en instalaciones existentes. El contacto con el conductor se realiza mediante una conexión IDC (conexión por desplazamiento del aislamiento), garantizando una toma de tensión fiable.

Ventajas:

  • Fusible integrado para proteger los equipos de medición conectados aguas abajo.

  • Adecuadas para conductores aislados con secciones de hasta 16 mm².

  • Montaje rápido y sencillo en barras colectoras mediante fijación por abrazadera o mediante montaje M6/M8.





También puede interesarle

MM-306724_reference_report_5000a_ideas_IMG_7711_2000x1125.jpg

Conexiones fiables para altas corrientes.

Para el diseño, la instalación y la puesta en marcha del nuevo laboratorio de pruebas para ensayos de alta tensión y alta corriente en el centro tecnológico global de Hitachi Energy, la empresa de ingeniería IDEAS confía en las tomas de corriente y tensión, así como en las bornas de alta intensidad para carril DIN de WAGO.

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Todos los productos

Explore la amplia gama de transformadores de corriente y tomas de tensión de WAGO.

Una inspiración para usted

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg

Bornas compactas para transformadores

La solución sencilla para cortocircuitar de forma segura y fiable transformadores de corriente que no están conectados directamente a una carga; también disponible para circuitos trifásicos.

Tú contacto de WAGO

Servicios adicionales