MM-569251_3d_group_picture_Stromversorgungssysteme_2000x1125

Fuentes de Alimentación WAGO

Las eficientes fuentes de alimentación de WAGO proporcionan una tensión de suministro constante tanto en aplicaciones simples como en sistemas de automatización con mayores requisitos de energía. Las fuentes de alimentación se complementan con dispositivos como: interruptores electrónicos (ECB), sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y módulos de redundancia. Los dispositivos perfectamente sincronizados conforman el sistema de alimentación eléctrica.

Ventajas:

  • Fuentes de alimentación monofásicas y trifásicas con rangos de temperaturas de −40 °C +70 °C

  • Variantes de salida: 5 … 48 VCC y/o 24 … 960 W (1 … 40 A)

  • Homologado para uso en varias aplicaciones en cualquier parte del mundo

  • El sistema de alimentación completo incluye componentes como SAI, módulos de suministro capacitivo, interruptores electrónicos, módulos de redundancia y convertidores DC/DC.



Nuestra gama de fuentes de alimentación

Fuentes Alimentación

Las fuentes de alimentación son el corazón de cualquier solución de automatización. WAGO ofrece un amplio portfolio de diferentes series y modelos para cualquier aplicación. Las fuentes de alimentación Pro 2 cuentan especialmente con capacidad de comunicación, eficiente y versatil y pueden configurarse con flexibilidad para cualquier aplicación. Las Eco y Eco2 impresionan con su rapidez, conexión libre de herramientas y excelente calidad-rendimiento en carcasas de diseño compacto.

La fuente de alimentación compacta de WAGO con carcasa para montaje en carril DIN es de tamaño reducido y de gran potencia, lo que la hace ideal para cajas de instalación y de distribución del sistema, así como para su uso en dispositivos domésticos.

Ventajas:

  • Alta eficiencia de hasta el 96.3 %

  • Amplias homologaciones para una amplia variedad de aplicaciones

  • Tecnología de conexión CAGE CLAMP®



Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS-SAI)

Compuesto por un cargador de 24 V y un controlador con una o más baterías conectadas, el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de WAGO proporciona un suministro fiable durante horas, garantizando un funcionamiento sin problemas de sus máquinas y sistemas, incluso en caso de cortes breves en el suministro eléctrico.

Ventajas:

  • Ahorro de espacio con las unidades de carga y control planas

  • Parametrización via integración de interface

  • Tecnología de conexión enchufable CAGE CLAMP®: rápida y libre de mantenimiento

  • La tecnología de control de batería alarga la vida y favorece el mantenimiento predictivo de la batería



dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

Convertidores DC/DC

En lugar de utilizar una fuente de alimentación adicional, los convertidores DC/DC de WAGO son ideales para gestionar tensiones especiales, proporcionando un suministro fiable a sensores y actuadores.

  • Los convertidores DC/DC pueden utilizarse en lugar de una fuente de alimentación adicional en aplicaciones con tensiones especiales.

  • Diseño plano: su anchura real de 6 mm maximiza el espacio del armario

  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento

  • Preparado para uso global en numerosos sectores gracias a la homologación UL

  • Los convertidores de señal y los relés de las series 857 y 2857 comparte perfil, lo que permite puentear completamente la tensión de suministro



Módulos de redundancia

Los módulos de redundancia de WAGO permiten aumentar la disponibilidad del suministro de forma fiable. Estos módulos desacoplan dos fuentes de alimentación conectadas en paralelo y son ideales para aplicaciones que requieren un suministro eléctrico fiable, incluso en caso de fallo de la fuente de alimentación.

  • Diodos integrados con capacidad de sobrecarga: compatibles con TopBoost o PowerBoost

  • Contacto libre de ponteical (opcional) para la supervisión de la tensión de entrada

  • Conexión fiable mediante conectores enchufables equipados con CAGE CLAMP® o regletas de bornas con palancas de accionamiento integradas: rápidos y libre de mantenimiento

  • Soluciones de suministro de 12, 24 y 48 VCC, y hasta 76 A: adecuadas para prácticamente cualquier aplicación

Skyddsanordningar och elektronik 1024-MM-569251-3d-group-picture-Schutzgeraete-und-elektronik-01-01-C1-2000x1125

Equipos de protección electrónica

Los disyuntores electrónicos (ECB) son soluciones compactas y precisas para proteger de forma fiable los circuitos de corriente continua (CC/DC) frente a cortocircuitos y sobrecargas. Benefíciese de una amplia gama de productos y de una excelente relación calidad-precio: ¡existe una opción de protección adecuada para cada aplicación!

Ventajas:

  • Protección electrónica de 1, 2, 4 u 8 canales , con rangos de corriente fijos o ajustables de 0,5 a 10 A

  • Alta capacidad de conexión , superior a 50.000 µF

  • Versiones con limitación activa de corriente

  • Interfaz de comunicación para supervisión remota

  • Diseño compacto , que permite una alta densidad de canales y una optimización del espacio en el cuadro eléctrico

  • Amplio campo de aplicación gracias a un extenso paquete de certificaciones



Stromversorung_2000x15125_ohne.jpg

Todos los productos

Descubra la diversidad de módulos de alimentación de WAGO.

Fuentes de alimentación de WAGO: Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Additional service offerings:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy!