Topicos

KNX: el estándar en tecnología de sistemas de hogar y edificios

KNX® es un protocolo de comunicación estandarizado e independiente del fabricante para la interconexión inteligente de las tecnologías más avanzadas en viviendas y edificios. El bus KNX® permite planificar y controlar soluciones energéticamente eficientes que aumentan la funcionalidad y el confort, al tiempo que contribuyen a reducir los costes energéticos.

Características del sistema KNX®:

  • Sistema de bus distribuido que permite a los dispositivos intercambiar información directamente entre sí.

  • Tensión de bus: 24 VDC (+6/-4 V).

  • El protocolo CSMA/CA protege frente a la pérdida de datos provocada por colisiones de telegramas.

  • Posibilidad de conectar hasta 12.000 nodos de bus.

  • Velocidad de transmisión de datos de 9,6 kbit/s, sin necesidad de resistencias de terminación.



Descripción general de KNX

Durante más de 20 años, KNX se ha mantenido como el estándar global de automatización de hogares y edificios de acuerdo con EN 50090 e ISO/IEC 14543. Entre las numerosas ventajas que ofrece, KNX destaca por su configuración remota: en lugar de un dispositivo central, las funciones se alojan en los usuarios de bus individuales. Los sensores, como por ejemplo, los switches y los detectores de presencia, envían los comandos de control directamente a los sistemas de iluminación, protección solar, calefacción y ventilación. Las asignaciones y funciones se configuran fácilmente en el software «Engineering Tool Software» (ETS), y también permite su ajuste o modificación en cualquier momento posterior.

KNX es compatible con varios medios de transmisión como, por ejemplo, cables de par trenzados (KNX TP), ETHERNET (KNX IP), radio (KNX RF) o Powerline (KNX PL). KNX también permite combinar dispositivos de diferentes fabricantes con total flexibilidad en una única solución integral. Como cada dispositivo dispone de su propio microprocesador, no necesita ninguna estación de control.

Variable e individualizado: KNX en la automatización en edificios

Como estándar abierto, la tecnología KNX proporciona una interfaz de usuario uniforme y cómoda para la automatización de hogares y edificios: desde aplicaciones residenciales a instalaciones comerciales. Gracias a su amplio ámbito de aplicación, con KNX se pueden conectar juntos numerosos dispositivos y sistemas. Por ejemplo, permite adaptar el control de un sistema conectado compuesto por elementos de iluminación, protección solar y climatización de edificios comerciales y servicios básicos a las exigencias del usuario.

Los componentes individuales de un sistema KNX incluyen sensores y actuadores. Los sensores, como es el caso de los termostatos, conmutadores o anemómetros, generan comandos en forma de telegramas. Los actuadores (p. ej., relés de conmutación para cortinas o luces) transforman estos telegramas en acciones. Una línea bus de dos hilos proporciona la conexión y por ende, el tráfico de telegramas entre sensores y actuadores. Con ello, se acaba con la necesidad de conectar los componentes individuales del sistema a la red, lo que reduce considerablemente el cableado.

Funcionalidad y comodidad: WAGO y KNX

Con el controlador KNX IP (750-889) y el módulo KNX TP1 (753-646), WAGO proporciona una solución innovadora y escalable para la automatización en edificios. El controlador KNX IP de WAGO proporciona la conectividad con sensores y actuadores convencionales, así como las complejas conexiones a DALI, EnOcean, etc. El módulo KNX TP1 de WAGO se conecta a redes TP1. ETHERNET y el protocolo de transmisión KNX IP posibilitan la comunicación a gran velocidad entre dispositivos a la vez que facilitan la integración en las infraestructuras existentes.

Juntos, el controlador KNX IP y el módulo KNX/TP1 conforman el router KNXnet IP, que permite conectar redes TP1 tradicionales a ETHERNET y aumenta considerablemente la velocidad de transmisión dentro de una red KNX. A ello hay que sumarle un alto nivel de tráfico de datos en la red troncal, que impide cuellos de botella en el sistema de visualización superpuesto. El router KNX IP también sirve de interfaz de red del software ETS durante la configuración y el ajuste de parámetros. Las respectivas bases de datos de productos/complementos del controlador KNX IP, el módulo KNX TP1 y el router KNX IP no son un mero recurso para la configuración de sus dispositivos. Su diseño le permite aplicar cómodamente métodos y procedimientos ya conocidos y probados del software ETS.

Ventajas de WAGO y KNX:

  • Las aplicaciones de programación libre confieren gran flexibilidad a sus proyectos

  • Posibilidad de conectar sensores, actuadores y subsistemas digitales y analógicos (p. ej., DALI, EnOcean, etc.)

  • Alta velocidad, breves tiempos de respuesta y cantidades mayores de datos en dispositivos directamente conectados a ETHERNET

  • Integración completa de dispositivos de par trenzado

  • El controlador KNX IP puede combinarse con el módulo KNX TP1 para ampliar su ámbito de aplicación

Productos KNX de WAGO

knx_00267005_2000x1125.jpg

Controlador KNX IP (750-889)

Gracias a su capacidad de programación libre, el controlador KNX IP representa un potente controlador de estancias y espacios. Combina las ventajas del protocolo de comunicación KNX IP con el sistema modular WAGO-I/O-SYSTEM 750. Ante esto, no hay tarea de control y regulación de la automatización en edificios que no pueda desempeñar.

El controlador KNX IP no solo se caracteriza por la extraordinaria potencia de su procesador, sino también por su amplia memoria de datos, programas y retención. Su enorme capacidad de memoria le permite realizar complejas tareas de controlador. Gracias al switch de 2 puertos incorporado, el controlador también puede integrarse en una topología de líneas de ETHERNET. Si necesita aumentar la capacidad de almacenamiento para, por ejemplo, llevar a cabo visualizaciones web complejas o analizar datos de registro de tendencias, puede usar la ranura para tarjeta SD para guardar sus datos en una tarjeta SD. La tarjeta SD resulta útil también para funciones de copia de seguridad y recuperación, no solo para archivar el programa del PLC, sino también para recuperarlo durante las tareas de servicio. La dirección IP, desde la que se puede acceder en todo momento al controlador y también configurarlo, se puede restablecer en cualquier momento con solo pulsar un botón. Limitando las tasas de telegramas y con una secuencia de arranque optimizada, se puede mejorar el tráfico de red y agilizar la puesta en marcha.

Ventajas:

  • Unidad de control de programación libre

  • Router KNX IP integrado

  • Combinable con todos los módulos de E/S de la serie 750

  • Ranura para tarjeta SD

  • Botón para restablecer la dirección IP

  • Flujo de trabajo de ingeniería mejorado

knx_p_ur_0753_0646_000_xx_2000x1125.jpg

Módulo KNX TP1 (753-646)

El módulo KNX TP1 puede desempeñar dos funciones distintas, que se activan automáticamente en función de la aplicación. Por un lado, puede funcionar como interfaz KNX del controlador de bus de campo de WAGO 750 I/O-SYSTEM. En este caso, constituye un nodo de bus KNX básico del lado de KNX, que se incorpora a una red KNX por medio del software ETS. Combinándolo con el resto de módulos conectados al controlador, se puede usar como una flexible interfaz para otros protocolos de automatización en edificios y subbuses, incluidos BACnet, MODBUS, TCP, DALI y EnOcean.

Por otro lado, el módulo también puede servir de interfaz TP1 del router KNX IP. En este caso, la red KNX TP1 se enruta a ETHERNET y puede utilizarse a través de la red ETHERNET.

La aplicación se programa desde WAGO‐I/O‐PRO CAA. Para asignar los datos del programa de aplicación a direcciones de grupo, hay que utilizar un complemento del software ETS.

Ventajas:

  • Integración de redes KNX TP1 en WAGO-I/O-SYSTEM

  • Combinable con todos los controladores WAGO utilizados en la industria de la construcción (p. ej., BACnet)

  • Admite 254 objetos KNX



Router KNX (750-889 y 753-646)

Controlador y módulo: router

Juntos, el controlador KNX IP y el módulo KNX/TP1 conforman el router KNXnet IP, que permite conectar redes TP1 tradicionales a ETHERNET y aumenta considerablemente la velocidad de transmisión dentro de una red KNX. A ello hay que sumarle un alto nivel de tráfico de datos en la red troncal, que impide cuellos de botella en el sistema de visualización superpuesto. El router KNX IP también sirve de interfaz de red del software ETS 3/4 durante la configuración y el ajuste de parámetros.

Controlador y router: dos dispositivos en uno

El router KNX IP incluye además las capacidades del controlador KNX IP. Aunque esta combinación de dispositivos venga en un único hardware, el ETS los reconoce como dos dispositivos KNX independientes. Para la puesta en marcha, el controlador dispone de dos botones de programación.

Ventajas:

  • El router KNX IP combina el controlador KNX IP con el módulo KNX TP1

  • Acceso por ETHERNET a la red TP1 para controlar el ETS o realizar tareas de visualización



g_ur_office_pc_000_xx_2000x2000.jpg

Base de datos de productos/WAGO-ETS-Plug-in

Los respectivos complementos del controlador KNX IP, el módulo KNX TP1 y el router KNX IP no son un mero recurso para la configuración de sus dispositivos. Su diseño le permite aplicar cómodamente métodos y procedimientos ya conocidos y probados del software ETS.

Descargue el manual de WAGO-ETS-Plug-in

Descripción de sistemas

¿Le gustaría visualizar fácilmente todos los componentes necesarios para un controlador KNX® completo en un único sistema? Descubra nuestros ejemplos de automatización de edificios. Estas soluciones le ayudan en la planificación de sus proyectos, permitiéndole identificar rápidamente qué productos utilizar en cada aplicación. Le mostramos tanto las opciones de conexión a nivel de campo como todos los productos relacionados en el nivel de automatización.

KNX con WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Additional service offerings: