Adquisición de señal en condiciones excepcionalmente adversas
Los módulos repartidores para sensores/actuadores con cable moldeado (72 horas a 1 m de profundidad en el agua) disponen de un diseño sumamente robusto y cumplen con las normas de protección IP67 e IP68. Este diseño los hace perfectos para aplicaciones en las que hay que registrar señales en entornos extremos (temperatura, impacto, vibración) y que carecen de armario de distribución. También son una buena alternativa cuando el uso de un sistema de E/S activo con grado de protección IP67 no sale rentable por el bajo número de señales o condiciones de señal individuales (solo adquisición/transmisión de señales digitales).