Switches Industriales

La gama de switches de WAGO garantiza la escalabilidad de su infraestructura de red ETHERNET, proporcionando características eléctricas y mecánicas excepcionales.

Estos robustos switches están diseñados para uso industrial y cumplen plenamente con IEEE 802.3, IEEE 802.3u y IEEE 802.3ab.

Descripción general del producto

Switches industriales para su solución de red

Switches gestionables básicos

Sus ventajas:

  • Solución de switching configurable y rentable

  • Diagnóstico simplificado de redes, con necesidad mínima de conocimientos de TI

  • Configuración intuitiva y gestión sencilla durante todo el ciclo de vida del producto



Switches industriales de la gama Eco

Rentables y compactos

  • Diseñados para redes de datos de tamaño pequeño y mediano

  • Diseño robusto

    • Adaptador para carril DIN y carcasa metálica

    • Temperatura de funcionamiento:

      −40 a +70 °C

      (−40 a +158 °F)

  • Auto-negociación (Auto-Negotiation) y cruce automático (Auto-Crossover)

    para una configuración y ampliación sencillas de la red

  • Versiones Gigabit

    para una alta velocidad de transmisión de datos

  • Transmisión de alimentación y datos mediante una única conexión ETHERNET gracias a Power over Ethernet (PoE+)



industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1125.jpg

Switches Industriales

Versátiles

  • Fuente de alimentación redundante

  • Configuración del contacto de alarma mediante interruptores DIP

  • Compatibilidad con módulos SFP

  • Diseño robusto

    • Adaptador para carril DIN y carcasa metálica

    • Temperatura ambiente de funcionamiento: −40 a +70 °C

  • Contacto de alarma para la supervisión de las fuentes de alimentación principal y secundaria

  • Monitorización de puertos ETHERNET

  • Señalización a través de PLC o módulos de E/S remotas



p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1125.jpg

Switches industriales gestionables

Potentes y seguros

  • Fuente de alimentación redundante

  • Compatibilidad con módulos SFP

  • Interfaz RS-232 para configuración mediante comandos

  • Gestión integrada basada en web para configuración y diagnóstico

  • Indicadores LED de estado

  • Contacto de alarma

    • Diagnóstico de anillo JetRing

    • ERPS Diagnóstico de anillo ERPS

    • Supervisión de las fuentes de alimentación principal y secundaria

    • Supervisión de puertos ETHERNET

    • Señalización a través de PLC o módulos de E/S remotas

  • Power over Ethernet (PoE+)

  • Funciones configurables

    • Seguridad

    • Disponibilidad

    • Rendimiento

    • Transmisión de datos



PROFINET® Managed Switches

  • Certificado PROFINET CC-B, ideal para aplicaciones de automatización industrial.

  • Protocolo de redundancia de medios configurable como cliente o gestor.

  • Diagnósticos PROFINET® desde la aplicación mediante imagen de proceso de lectura cíclica.

  • Configuración flexible de la duplicación de puertos (port mirroring) a través de GSDML o de la gestión basada en web.

  • Conexión libre de potencial mediante módulos SFP, con soporte para longitudes de cable de hasta 80 km.



P_UR_0852_1305_000_xx_2000x1125

Switch industrial gestionable

Con función de cifrado integrada.

  • Cuenta con cifrado de 128 bits (GCM-AES) de los paquetes de datos en la capa 2 (capa MAC) en dos puertos.

  • Permite la autenticación específica por puerto conforme a IEEE 802.1X.

  • Configuración segura del switch mediante navegador web (HTTPS) o SNMPv3.



Convertidor de medios industrial

  • Amplía las redes de cobre mediante tecnología de fibra óptica.

  • Dispone de puertos Gigabit ETHERNET y SFP.

  • Permite la comunicación a distancias de hasta 80 kilómetros.La versión con número de artículo 852-1702 permite suministrar alimentación simultáneamente a dispositivos PoE a través del puerto ETHERNET.

  • Su diseño compacto facilita la instalación en armarios de control.

  • Ofrece una alta resistencia a la temperatura, las vibraciones y los impactos.

  • La instalación y puesta en marcha son sencillas gracias a la funcionalidad plug-and-play.



Inyector PoE industrial

  • Suministra hasta 90 W a sistemas descentralizados a través de un único cable ETHERNET.

  • Permite la transmisión simultánea de alimentación y datos mediante cables ETHERNET de hasta 100 m.

  • Reduce el esfuerzo de cableado y permite ahorrar espacio, material y costes de instalación.Se integra fácilmente en redes existentes.

  • Proporciona hasta 90 W por puerto a través de cuatro pares de hilos, conforme al estándar 4PPoE.

  • Instalación sencilla mediante funcionalidad plug-and-play.

  • Alta resistencia a temperaturas extremas, vibraciones e impactos.

  • Incorpora un convertidor de tensión integrado de 24 VDC, indicadores LED de estado, fuente de alimentación redundante y contacto de alarma configurable.



Producto nuevo

Un solo cable lo hace todo: el nuevo splitter PoE de WAGO (n.º de artículo 852-1739)

El PoE Splitter de WAGO (n.º de artículo 852-1739) suministra alimentación y datos de forma simultánea, lo que permite alimentar armarios de control a través de cables de red estándar.

Diseñado como un robusto divisor PoE para entornos industriales, el PoE Splitter de WAGO (n.º de artículo 852-1739) ha sido desarrollado específicamente para aplicaciones industriales exigentes.

Normalmente se alimenta a través de una entrada Gigabit PoE de alto rendimiento (PoE++, IEEE 802.3bt) y proporciona tanto una conexión Gigabit ETHERNET como una salida de 24 VDC. La salida admite cargas de hasta 3A, lo que lo convierte en la solución ideal para alimentar dispositivos en armarios de control descentralizados, sin necesidad de fuentes de alimentación adicionales.

Con su diseño robusto y su amplio rango de temperatura de funcionamiento de −40 °C a +70 °C (−40 °F a +158 °F), el PoE Splitter de WAGO (n.º de artículo 852-1739) garantiza un rendimiento estable y fiable incluso en condiciones extremas. Cuando se alimenta a través de un puerto PoE gestionable, la salida de 24 VDC puede activarse y desactivarse de forma remota, permitiendo reinicios selectivos de armarios de control descentralizados para mejorar la disponibilidad de los sistemas.

El splitter es compatible con los estándares PoE IEEE 802.3bt/at/af, lo que garantiza una plena compatibilidad con los dispositivos PoE más modernos.

Las funciones de seguridad integradas, como la protección contra cortocircuitos y sobrecargas, junto con el aislamiento galvánico, garantizan la máxima seguridad operativa. Además, el montaje flexible sobre carril DIN facilita la instalación en una amplia variedad de entornos industriales.

Principales ventajas:

  • Compatible con PoE++ (IEEE 802.3bt).

  • Tensión de salida de 24 VDC, hasta 3 A.

  • Protección integrada contra cortocircuitos y sobrecargas con aislamiento galvánico.Compatible con cargas capacitivas de hasta 8300 µF.

  • Carcasa robusta para temperaturas extremas y entornos industriales exigentes.

Especificaciones técnicas:

  • Entrada PoE/ETHERNET: 1 × 10/100/1000 Mbps con PoE, PoE+ o PoE++.

  • Salida ETHERNET: 1 × 10/100/1000 Mbps.Tensión de salida: 24 VDC, hasta 3 A.

  • Temperatura de funcionamiento: −40 °C a +70 °C (−40 °F a +158 °F).

  • Carcasa de calidad industrial, robusta y duradera.



1570216-gwa-Industrial-SPE-Switch-852-2112-2000x1125

La nueva WAGO Eco Switch, Artículo número 852-2112

Integración eficiente de redes a largas distancias: ahora con Single Pair Ethernet

El WAGO Industrial Eco Switch (n.º de artículo 852-2112) es la solución ideal para aplicaciones modernas de automatización que requieren una integración de red rentable y que optimice el espacio disponible. Equipado con dos puertos ETHERNET RJ-45 10/100BASE-TX estándar y cuatro puertos avanzados Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, este switch ofrece la máxima flexibilidad para la creación de redes descentralizadas.

Gracias a la tecnología SPE, el switch permite comunicaciones ETHERNET a 10 Mbps a distancias de transmisión de hasta 1.000 metros, utilizando cables de dos hilos trenzados y apantallados. Una ventaja fundamental es que el aprovechamiento del cableado existente reduce significativamente los costes de integración.

La detección automática de la velocidad de transmisión (auto-negotiation) garantiza un funcionamiento plug-and-play sin complicaciones. Los conectores suministrados eliminan la necesidad de herramientas especiales y la conexión de cables SPE mediante accionamiento por palanca resulta especialmente cómoda, lo que permite ahorrar tiempo durante la instalación.

Su diseño compacto con adaptador para carril DIN facilita el montaje en armarios eléctricos. Además, el WAGO Eco Switch ofrece una elevada resistencia al calor, las vibraciones y los impactos, lo que lo hace idóneo para entornos industriales exigentes.

Ventajas del WAGO Eco Switch (n.º de artículo 852-2112)

Montaje compacto y de ahorro de espacio sobre carril DIN.Carcasa robusta para entornos industriales.Integración de red rentable a largas distancias.Instalación sencilla mediante funcionalidad plug-and-play.

Compatible con la moderna tecnología SPE (Single Pair Ethernet).

Especificaciones técnicas (n.º de artículo 852-2112)

  • 2 puertos ETHERNET RJ-45 (10/100BASE-TX).

  • 4 puertos SPE (10BASE-T1L).

  • Distancia de transmisión de hasta 1.000 m.

  • Tensión de funcionamiento: 12 ... 48 VDC.Rango de temperatura: −40 °C ... +75 °C (−40 °F ... +158 °F).

  • Resistente a vibraciones, impactos, interferencias electromagnéticas (EMI), descargas electrostáticas (ESD) e inversión de polaridad.

  • Puesta en marcha rápida gracias a la auto-negociación y a la conexión mediante mecanismo de palanca.



Comuníquese de forma inalámbrica con las máquinas.

Punto de acceso inalámbrico compatible con WLAN y Bluetooth®

La comunicación inalámbrica es una opción muy atractiva en entornos industriales para acceder rápidamente a máquinas o sistemas sin necesidad de instalar cableado. Para facilitar este tipo de conexión, WAGO ofrece ahora el nuevo Wireless Access Point, que se instala directamente en la superficie exterior de un armario de control.

Este dispositivo permite la transmisión inalámbrica mediante WLAN (IEEE 802.11a/b/g/d/n/r), Bluetooth® o Bluetooth® Low Energy. Gracias a esta integración, es posible acceder al controlador de la máquina desde una tableta o un smartphone a través de protocolos ETHERNET industriales como PROFINET®, Modbus/TCP o EtherNet/IP™.

La instalación del compacto Wireless Access Point es extremadamente sencilla. Basta con realizar un orificio de 50 mm (1,97 pulgadas) en el armario, insertar el dispositivo y fijarlo mediante una tuerca M50. La conexión de datos se realiza a través de RJ-45, con posibilidad de alimentación mediante PoE. Gracias a su grado de protección IP67, garantiza un funcionamiento fiable incluso en entornos exigentes.

Sus ventajas:

  • Comunicación inalámbrica con máquinas.

  • Acceso a sistemas de control mediante tableta o smartphone.

  • Solución completa, lista para su uso inmediato.

Número de artículo: 758-919.



Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Additional service offerings: