Noticias

Ahorra espacio: módulo de salida analógica de 4 canales de WAGO

El nuevo módulo de E/S 750-515 de WAGO es más estrecho, funciona con corrientes de salida más elevadas y duplica el número de canales.

Con este nuevo módulo de salida de relé de 4 canales, WAGO amplia su ya extensa oferta con un módulo de salida digital con cuatro relés cerrados libres de potencial. En la configuración de cuatro canales, los canales funcionan con un máximo de corriente de 2 A; en la configuración de un canal, llegan hasta 5 A. Con una tensión máxima de 250 VCA/30 VCC, se pueden utilizar en cualquier sector, incluidos, los sectores industrial, fabricación naval y de la construcción, así como en tecnología de procesos y sistemas de energía. También se pueden alcanzar tensiones de conmutación de hasta 110 VCC a corrientes de conmutación reducidas.