Entrevistas

«Queremos ayudar a moldear las redes de gas inteligentes»

  • 9/16/2020
  • El experto en energía de WAGO, Daniel Wiese, repasa la industria del gas a lo largo de la transición energética e identifica la imperante necesidad de soluciones flexibles y especialmente robustas en materia de Ex.

    La tecnología de conexión en red inteligente de WAGO ya se ha utilizado durante algún tiempo en distintos sectores energéticos; sin embargo, la empresa ha abierto recientemente el mercado del gas natural al potencial de sus productos. ¿Por qué decidieron hacerlo?

    La competencia entre los proveedores se está volviendo más intensa que nunca. En las redes de gas, la fiabilidad y la seguridad del suministro son factores fundamentales. En muchos casos, todavía se utiliza tecnología con más de 30 años de antigüedad en la red. Esta tecnología ha quedado obsoleta, a menudo no es compatible con protocolos estandarizados como IEC 60870 o Profibus y carece de conexión a Internet para la gestión de la red. Para subsanar estas carencias, los proveedores están invirtiendo actualmente de forma significativa en la automatización de sus redes de gas.

    ¿Está aumentando la importancia del llamado acoplamiento de sectores entre electricidad y gas? ¿Cómo se está preparando WAGO para este nuevo segmento de mercado?

    La transición energética solo puede funcionar con sistemas de almacenamiento. Las redes de gas en Alemania ofrecen enormes capacidades en este sentido. Paralelamente, la tecnología para convertir electricidad o biogás en gas natural mejora continuamente su eficiencia. Actualmente, WAGO ya suministra soluciones a fabricantes de este tipo de sistemas. Para seguir ampliando este nuevo campo de negocio y adquirir más experiencia, mantenemos un contacto estrecho con nuestros clientes. Cuando surgen desafíos que aún no hemos abordado, los analizamos de inmediato. Queremos contribuir activamente al desarrollo de la smart grid, la red inteligente de gas.

    El sistema WAGO-I/O-SYSTEM constituye la base de la solución de automatización para estas aplicaciones y se instala cada vez con mayor frecuencia en estaciones de control de gas. ¿Dónde radica el desafío en este ámbito?

    Los clientes nos presentan listas de señales y de componentes instalados. También recibimos planos de zonas Ex (atmósferas potencialmente explosivas). A partir de estos requisitos y especificaciones, planificamos una solución de automatización simplificada. Una vez que nuestros departamentos especializados han analizado sus necesidades, ofrecemos a los clientes una estación piloto para su puesta en marcha conjuntamente con WAGO.

    Las propiedades especiales de nuestros sistemas son su alta flexibilidad y la posibilidad de aplicación directa en Zona Ex 2.



    ¿Qué ventajas ofrece el WAGO-I/O-SYSTEM para un sistema de control de gas?

    Las características únicas de nuestros sistemas son su alta flexibilidad y la posibilidad de aplicación directa en Zona Ex 2. Esto se complementa con el cableado directo de señales intrínsecamente seguras procedentes de áreas peligrosas a nuestros módulos de E/S azules, una interfaz integrada de telecontrol IEC 60870, funcionalidad de PLC y servidor web.Todo ello nos proporciona un sistema capaz de automatizar estaciones de regulación y de transferencia. Además, ofrece una ventaja económica difícil de igualar, ya que permite prescindir de barreras de aislamiento Ex y de controladores independientes para las funciones de control.

    ¿Qué otras áreas de aplicación existen para su tecnología de conexión en red inteligente dentro del sector del gas?

    Este año presentamos en la Feria de Hannover nuestros nuevos módulos azules para aplicaciones en entornos extremos. Por ejemplo, están preparados para rangos de temperatura de −40 °C a +70 °C y para niveles específicos de condensación. Esto abre nuevas oportunidades para aplicaciones en zonas remotas donde la calefacción y otras infraestructuras auxiliares pueden no estar disponibles.Como consecuencia, también estamos explorando áreas en las que hasta ahora no era posible medir, supervisar o controlar procesos, pero donde estas capacidades serán demandadas en un futuro próximo.

    ¿Qué desafíos cree que surgirán para su empresa desde el sector del gas en un futuro próximo?

    Cada vez más clientes nos solicitan soluciones completas. Sin embargo, las soluciones versátiles que se han desarrollado durante años para los sectores de la electricidad y la calefacción no pueden trasladarse directamente al ámbito del gas. Para nosotros, esto significa desarrollar conocimientos especializados en armarios y cajas de distribución para áreas Ex, así como en sistemas de control basados en software complejos. Estamos afrontando estos desafíos porque también queremos ser un socio de referencia en este sector.

    Entrevista: personal editorial, gwf Gas + Energie

    Fotografía: WAGO