Con su serie 750 XTR de productos, WAGO ha ofrecido una solución desde 2014 que amplía las posibilidades de uso de máquinas y sistemas en relación con las condiciones ambientales y los factores de interferencia externos, proporcionando a su vez el más alto grado de flexibilidad. Rango de temperaturas que oscilan entre unos gélidos −40 °C a los abrasadores 70 °C, vibraciones de hasta 5g o altitudes de hasta 5.000 m por encima del nivel del mar: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR puede utilizarse en cualquier lugar. Y además ha mejorado la inmunidad frente a la tensión de impacto y la interferencia electromagnética conforme a EN 60870-2-1.
Desde el comienzo, WAGO no ha dejado de desarrollar y optimizar la serie 750 XTR para satisfacer a clientes de todo el mundo. WAGO ha definido una nueva dimensión de uso con el último desarrollo de la serie 750 XTR. De algo no cabe duda: los nuevos módulos de E/S de seguridad intrínseca no solo soportan el calor y el frío, sino que también pueden utilizarse en áreas peligrosas.