marine_alarm-und-monitorsysteme_2000x2000.jpg

Alarma y supervisión

Recopilar, tratar y visualizar datos, además de generar alarmas: también tareas rutinarias importantes, que WAGO-I/O-SYSTEM ejecuta con facilidad. En el ámbito de las alarmas y la supervisión, hemos desarrollado los productos adecuados y soluciones inteligentes para que disponga de más información a bordo.

Sus ventajas de un vistazo:

  • Sistema modular y distribuido

  • Soluciones escalables e independientes de bus

  • Tecnología de red y automatización desde un único punto

WAGO en las aplicaciones marítimas

Soluciones de alarma y supervisión

Nuestras soluciones para automatización de alarma y supervisión han demostrado su utilidad en los mares de todo el planeta y en las condiciones más adversas.

marine_grafik_topologie-alarm-und-monitoring-systems_ringnetz_2000x2000_1.jpg

Todas las señales a la vista: Seguimiento de buques con productos WAGO

  • Recopilar, tratar, visualizar y generar alarmas.

  • Los componentes modulares de WAGO-I/O-SYSTEM 750 permiten adoptar

  • cualquier configuración concebible en diferentes topologías de red.

  • Nuestra gama integral de productos de automatización permite la implementación de soluciones completamente personalizadas.

  • La plataforma de ingeniería CODESYS proporciona soporte a lo largo del ciclo de vida completo.

  • Sistemas de alarma y supervisión de procesos con hasta 10.000 puntos de medición.

Application-Based Controller Redundancy (ACR) from WAGO

Increase availability in central ship alarm systems with WAGO's application-based controller redundancy. Media redundancy across different network infrastructures provides a dual view of all signals and reduces the impact of errors.

Additional advantages:

  • Easy commissioning of the entire system with WAGO’s standard hardware.

  • Lower switchover times (in accordance with classification society requirements)

  • Transmission of the most important secondary variables using the HART protocol

Soluciones marítimas y de alta mar de WAGO: Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Additional service offerings: