Temas

Gestión de la iluminación

WAGO Lighting Management es la solución depurada para el control de sistemas de iluminación en grandes espacios, como plantas de producción o almacenes. Con una combinación de hardware predefinido y software intuitivo, WAGO ofrece un sistema de gestión de la iluminación que facilita el diseño y la puesta en servicio de nuevos sistemas de iluminación, al tiempo que confiere múltiples beneficios a su operativa.

Gestión de la iluminación con WAGO

La solución inteligente para los controladores de iluminación

MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

Innovadora funcionalidad

WAGO Lighting Management está preparado para responder a los diferentes requisitos de iluminación de almacenes y plantas de producción. En primer lugar, divide la instalación en salas virtuales de acuerdo con las distintas funciones y actividades, por ejemplo, líneas de ensamblaje, vías de tránsito u oficinas. Cada sala virtual utiliza las señales emitidas por los los sensores y actuadores para generar automáticamente la proporción de luz óptima para las respectivas tareas, dependiendo de las funciones establecidas.
El uso de salas virtuales permite implementar conversiones y remodelaciones de forma rápida y sencilla a través de la configuración web. Además, el sistema se puede conectar fácilmente a sus controles de nivel superior o a los sistemas de control del edificio a través del protocolo MODBUS TCP/UDP.
La gestión de la iluminación de WAGO pone a su disposición las siguientes funciones:

  • Conmutación: Encendido/Apagado (con/sin vigilancia), relés de impulsión, función de escalera, iluminación automática (detector de movimiento), función de penumbra

  • Penumbra: Regulación de la luz con sensores de presencia

  • Control de la iluminación: control constante de la iluminación, control de luz natural con interruptores (interiores/exteriores), control de luz natural con función de escalera, control avanzado de luz natural

  • Función de esclavo: Sala virtual externa, valor de atenuación externo

  • Función de tiempo: programas semanales, especiales y para vacaciones y festivos

  • Adquisición de datos de energía: Medición precisa del consumo de energía

Mantenga el control de su sistema

WAGO Lighting Management es la solución inteligente para el control de sistemas de iluminación en grandes espacios, como plantas de producción o almacenes.

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

The Best Hardware for Your Lighting Management System

Hardware de alta calidad

El hardware está compuesto por el nuevo controlador PCF200 de WAGO y el módulo de bus DALI de WAGO-I/O-SYSTEM 750 Cada módulo puede integrar en el sistema un máximo de 64 luces DALI, 16 sensores DALI y 16 transmisores DALI. Dado que el número de módulos bus es variable, WAGO Lighting Management puede utilizarse tanto en pequeñas plantas de producción como en grandes centros logísticos. Además, puede añadir al controlador módulos de E/S adicionales como, módulos de medición de potencia trifásica, un módulo de sincronización horaria por GPS o módulos de bus de campo con receptor radio para interruptores de radio EnOcean.

Software moderno

La sencilla configuración a través de una interfaz web consagran a WAGO Lighting Management como solución potente e intuitiva. Todos los ajustes durante la puesta en servicio y el uso, se pueden realizar con un clic del ratón, sin tener que programar nada. Gracias a la interfaz gráfica de usuario, a la que puede acceder desde cualquier navegador convencional, no necesita instalar ningún software en su equipo. La visualización web, basada en HTML5, acaba con todas las complicaciones de la configuración del sistema de iluminación. Los valores de parámetros se pueden almacenar en una tarjeta SD o en un servidor de copia de seguridad a través de SFTP, y enviar a través de MODBUS TCP/IP a un sistema de control de edificios de un nivel superior o a un centro de control de producción. En la pantalla de entrada, los ajustes predeterminados aparecen directamente en las ventanas y se muestran los estados operativos de los parámetros básicos.

Uso de las soluciones WAGO Lighting Management

Part 1 – Introduction

In this introduction, we will look at the configuration interface of WAGO Lighting Management and review its basic functionalities.

  1. 00:03

    Part 1 – Introduction

  2. 00:01

    WAGO Lighting Management. Parte 2: Opciones de documentación

  3. 00:04

    WAGO Lighting Management. Parte 3: Conexión de sensores táctiles KNX

  4. 00:03

    WAGO Lighting Management. Parte 4: Human Centric Lighting (HCL)

Descarga de documentación informativa

Puede encontrar aquí el siguiente material informativo, así como la descripción general del producto Lighting Management. Además, previa solicitud, también podemos proporcionarle los datos EPLAN de WAGO Lighting Management:

  • Notas de la versión

  • Manual

  • Pliego de especificaciones

  • Esquemas eléctricos

  • Interfaz KNX

  • Software de aplicación



WINSTA

La instalación eléctrica enchufable perfecta, con WINSTA®

Rápida, enchufable y libre de errores: así debería ser toda instalación eléctrica. Con WINSTA®, WAGO pone a su disposición el sistema de conexión enchufable ideal para responder a las exigencias de la instalación eléctrica en edificios. Sea cual sea la aplicación, encontrará la solución adecuada: conectores macho y hembra, conectores para dispositivos, conectores para placas de circuito impreso (PCB), distribuidores, cables confeccionados y cajas de distribución.

Funcionamiento

MM-14418_Lichtmanagement_ graphic LIM WebVisu_2000x1125_.jpg

Control de iluminación cómodo y transparente

Interfaz de usuario intuitiva para WAGO Lighting Management

Una vez que WAGO Lighting Management ha sido instalado y puesto en marcha, la atención se centra en la operación y supervisión del sistema durante su funcionamiento. Para esta fase, la visualización proporciona una interfaz de usuario optimizada y fácil de utilizar. Ya sea desde un ordenador de sobremesa, un panel táctil, una tableta o un smartphone, la interfaz web basada en HTML5 permite un control claro y cómodo de todo el sistema de iluminación. El acceso se realiza mediante un navegador web estándar, mientras que el diseño adaptable (responsive design) garantiza una visualización perfecta en cualquier dispositivo. La visualización de los datos operativos mantiene a los usuarios informados en todo momento sobre el estado actual de la instalación de iluminación. Además, la nueva interfaz permite el acceso simultáneo a varios sistemas de control de iluminación. Además de configurar el idioma y los colores de la interfaz, es posible crear y gestionar fácilmente dispositivos HMI, usuarios, salas y perfiles personalizados. La versión más reciente incorpora funciones adicionales, como la integración de imágenes de fondo o planos de planta con widgets de libre ubicación dentro de la interfaz de visualización. Esto permite adaptar y optimizar el control de la iluminación de acuerdo con las necesidades específicas de cada instalación.

Ventajas :

  • Funcionamiento intuitivo y sencillo

  • Interfaz de usuario personalizable

  • Acceso a múltiples controladores desde una única plataforma mediante Lighting Management



Automatización en edificios de WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Additional service offerings: