MM-340133_new-website-page_werkzeugseite_MM-217249_036_2000x1500

Optimizing Wiring Workflows with Professional Manual Tools

Digitized and automated processes are increasingly shaping the daily operation of control cabinet manufacturing. However, despite all the digitalization, much of the work in control cabinet manufacturing still relies on manual assembly. The fact that over 70% of the installation work is manual makes optimizing mechanical component placement and wiring even more important. Using high-quality and functional tools can significantly reduce the time required and make work processes more efficient.

Key Benefits:

  • Simple, precise, safe operation

  • Time savings and process reliability

  • Economical and environmentally friendly

MM-462914_website-update_WAGO_bag_2000x1125.jpg
MM-463388_website-update_werkzeuge_vde-schraubendreher_2000x1125.jpg
Tenaza cortahilos; p. cabl. de cobr y al. hasta 35mm²/AWG 2
Ref. nº 206-118

Tenaza cortahilos; p. cabl. de cobr y al. hasta 35mm²/AWG 2

Tenazas de crimpado Variocrimp 4; para terminales con o sin cuello de plástico; Rango de crimpado 0,25mm² a 4,0mm²
Ref. nº 206-1204

Tenazas de crimpado Variocrimp 4; para terminales con o sin cuello de plástico; Rango de crimpado 0,25mm² a 4,0mm²

Tenazas de crimpado Variocrimp 16; para terminales con o sin cuello de plástico; Rango de crimpado 6mm², 10mm², 16mm²
Ref. nº 206-1216

Tenazas de crimpado Variocrimp 16; para terminales con o sin cuello de plástico; Rango de crimpado 6mm², 10mm², 16mm²

Pelacable «Quickstrip Vario»; Estándar, 0,03 mm²…16 mm²; con tenaza corta-cable
Ref. nº 206-1125

Pelacable «Quickstrip Vario»; Estándar, 0,03 mm²…16 mm²; con tenaza corta-cable

Tenazas de crimpado 25; para terminales con o sin cuello de plástico; Rango de crimpado 10 mm², 16 mm² y 25 mm²
Ref. nº 206-1225

Tenazas de crimpado 25; para terminales con o sin cuello de plástico; Rango de crimpado 10 mm², 16 mm² y 25 mm²

Repuesto de mordazas de sustitución; para 206-1125
Ref. nº 206-1132

Repuesto de mordazas de sustitución; para 206-1125

Juego de cuchillas; Estándar, 0,03 mm²…16 mm²; para 206-1125
Ref. nº 206-1126

Juego de cuchillas; Estándar, 0,03 mm²…16 mm²; para 206-1125

Borna de conexión con clema; grande; para 206-1204
Ref. nº 206-1205

Borna de conexión con clema; grande; para 206-1204

Juego de cuchillas; Cuchilla ovalada, 10 mm²…16 mm²; para 206-1125
Ref. nº 206-1128

Juego de cuchillas; Cuchilla ovalada, 10 mm²…16 mm²; para 206-1125

Borna de conexión con clema; pequeño; para 206-1204 y 206-1216
Ref. nº 206-1206

Borna de conexión con clema; pequeño; para 206-1204 y 206-1216

Repuesto de tope de pelar; para 206-1125
Ref. nº 206-1129

Repuesto de tope de pelar; para 206-1125

Protector de corte de repuesto; para 206-1125
Ref. nº 206-1131

Protector de corte de repuesto; para 206-1125

Tenaza de pelar Quickstrip 16; 4 mm² - 16 mm²; c/corta-alambres 0,02mm² … 10mm² f (1,5mm² r)
Ref. nº 206-125

Tenaza de pelar Quickstrip 16; 4 mm² - 16 mm²; c/corta-alambres 0,02mm² … 10mm² f (1,5mm² r)

Additional service offerings: