building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Helpompaa automatisointia flexROOM®-ratkaisua käyttäen

Helpompaa automatisointia flexROOM®-ratkaisua käyttäen
Monipuolinen flexROOM®-rakennusautomaatioratkaisu tarjoaa ratkaisun valaistukseen, häikäisysuojaukseen ja lämpötilan säätöön – ilman ohjelmointia.

Etusi:

  • Yksinkertainen konfigurointi ilman ohjelmointia

  • Soveltuu joustavasti yksilöllisiin sovellusvaatimuksiin

  • Turvallinen konfiguraatio HTTPS:n ja SFTP:n kautta

  • Nykyaikainen HTML5:een perustuva web-visualisointi

  • Rakennusten valaistuksen, häikäisysuojauksen, lämmityksen ja jäähdytyksen energiankulutus minimoidaan

  • Jakoliitinratkaisu: turvallinen ja kätevä WINSTA®-pistoliitäntätekniikka

  • Täyttää kaikki energiatehokkuuteen ja toimintoihin liittyvät asennus- ja käyttöstandardit (esim. DGNB ja LEED)



Configuring #end-# Not Programming

FlexROOM® is WAGO’s scalable room automation solution and is particularly suited to large and medium-sized office and administrative buildings. It can be used both in new buildings and for energy modernization projects

and offers all the relevant room functions for lighting, shading and climate control. Thus flexROOM® provides the basis for achieving energy efficiency class A per EN 15232 and supports the certification of your building as a sustainable green building, e.g., per national and international system like DGNB or LEED.

The ready-made application solution allows automation without significant programming effort.

It offers a Web-based graphical user interface for integrating and configuring lights, sunblinds, actuators, sensors and room control units. The concept is based on segments as the smallest functional units within buildings in which room automation functions are performed across all building systems. This segment-oriented concept allows a flexible association of office space with rooms or open-space areas throughout the entire lifecycle of the building.

The application solution allows direct connection of Thermokon Sensortechnik GmbH’s Novos Series Room Operating Units. It also supports a wide selection of EnOcean® wireless room control units and sensors, so integrating the right control unit for your application is never a problem. MP-Bus is now an integral component of the flexROOM® application, allowing use of intelligent valve actuators for distributed sensors and cost-effective cabling.

Integroitu huoneautomaatioratkaisu

WAGOn käyttäjäystävällinen huoneautomaatioratkaisu mahdollistaa toimistojen ja rakennuksen kokonaisten kerrosten uudelleenjaottelun milloin tahansa. flexROOM®-ohjain, johon kuuluu ennalta määritetty ohjelmistosovellus, maksimoi energiansäästömahdollisuudet ja on kätevä käyttää.

Energiatehokkuus

Rakennuksen suunnittelun, käyttöönoton ja käytön on oltava mahdollisimman tehokasta ja helposti sopeutettavissa. Tämän takia flexROOM® on kehitetty erityisesti kohteisiin, joissa on paljon samanlaisia huoneita, kuten toimisto- ja hallintorakennuksiin ja kouluihin.

Valaistus

flexROOM®-ratkaisulla voidaan taitavasti tuottaa valaistustiloja – yksinkertaisesta valojen päälle kytkemisestä ja himmennyksestä aina räätälöityihin ja valoisuudesta riippuviin valaistuksen ohjaussovelluksiin.
Huonetiloissa, joihin pääsee päivänvaloa, ei aina tarvita täyttä valaistusta: flexROOM® täydentää älykkäästi päivänvaloa jatkuvalla keinovalolla niin, että vaadittava valaistustaso saavutetaan. Valoanturin ansiosta valaistustaso pysyy vakiona; valaistusohjaus lisää tai vähentää keinovalon määrää automaattisesti auringonvalon kirkkauden mukaan.

Häikäisysuojaus

Uusien rakennusten moderni arkkitehtuuri perustuu yhä enemmän lasipintoihin. Lasipintojen ansiosta sisätiloihin saadaan toisaalta paljon päivänvaloa, parannetaan huoneessa olijoiden hyvinvointia ja vähennetään häiriötekijöitä, kuten heijastuksia. Toisaalta voimakas valo kuumentaa huoneita liikaa erityisesti kesällä. Korkeat lämpötilat ja suora auringonvalo vaikuttavat ihmisten lisäksi kasveihin ja huonekaluihin. flexROOM®-ratkaisulla lämmityksen, viilennyksen ja keinovalaistuksen energiakustannuksia voidaan alentaa. Automatisoitu kaihdinjärjestelmä, johon on liitetty vuodenajan mukaan toimiva aurinkosuoja, myötävaikuttaa myös ilmastonsuojeluun ja minimoi fossiilisten polttoaineiden käytön.

Lämmitys ja viilennys

flexROOM® sisältää kaikki tärkeät toiminnot asetusarvon säätämisestä lämmitys-/jäähdytysventtiilien säätöön. Huoneessa olija voi muuttaa asetusarvoa. Huoneen lämpötila laskee, kun huoneesta on poistuttu tai kun ikkuna on avattu. Tyhjien huoneiden energiankulutus minimoidaan.

Konseptimme

controller_flexROOM_A_2000x2000px.jpg

Laitteiston ja ohjelmiston täydellinen yhdistelmä

Kun PFC200-ohjain yhdistetään DALI Multi-Master -moduuliin, flexROOM®-ratkaisu tarjoaa erittäin tehokkaan, tulevaisuutta varten valmiin laitteiston laadulla, jota olet tottunut odottamaan WAGOlta.

controller_HTML_2000x2000px.jpg

Konfigurointia – ei ohjelmointia

Kukin flexROOM®-ratkaisu sisältää verkkoliittymän konfigurointia varten. Sekä käyttöönoton suorittava asentaja että loppukäyttäjä voivat verkkoselaimen kautta määrittää ohjaustoiminnot kutakin huonetilaa varten käyttäjän sijainnista ja käytettävästä jakorasiasta riippumatta.

controller_flexROOM_Zeichnung_2000x2000px.jpg

Lisätoiminnot

Huonetilojen osien lisäksi erikseen suunnitelluilla flexROOM®-versioilla voidaan automatisoida rakennuksen muita alueita, kuten portaikkoja, käytäviä ja saniteettitiloja.

Inspiraatiota asiakkaalle

Tutustu flexROOM®-ratkaisuun katsomalla video.

Lyhyt esittely: kaikki tietämisen arvoinen tieto flexROOM®-huoneautomaatiosta ja sen sovelluskohteista

controller_flexROOM_Knoten_2000x1125px.jpg

Discover Products

Discover products for room automation with flexROOM®: Whether PFC200 Controllers, pluggable installation systems or SMI masters – different WAGO products are easy to combine with flexROOM®.

The flexROOM® Software Application

In order to use the application’s full functionality, you need the flexROOM® software. The software is available after registration. When you register, we’ll email you the latest version of the software and can help you with any questions at any time.

Your WAGO Contact

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: