MM-194758_new-website-page_raumautomation_gettyImages-1136436788_2000x2000.jpg

Älykäs huoneautomaatio ja asennus takaa suuremman tehokkuuden

Rakennuksen suunnittelun, toteutuksen ja senjälkeisen käytön täytyy vakuuttaa erinomaisella tehokkuudella ja äärimmäisellä joustavuudella.

Vahvoja syitä huoneautomaatiolle:

  • Älykäs huoneautomaatio vähentää sähkön ja lämpöenergian käyttöä jopa 40%

  • Tehokasta, räätälöityä huoneautomaatiota ja integroituja rakennushallinnan ratkaisuja

  • Rajoittamaton joustavuus järjestelmän laajennuksissa ja muokkauksissa - milloin tahansa WAGOn komponenteilla

Huoneautomaatio

Joustavat huoneen toiminnot

building_raum_innen_lobby_empfang_istock_000063236457_2000x2000.jpg

Huoneen valaistus

Vaatimusten mukainen ja käyttäjäystävällinen valaistuksenhallinta vähentää energiakustannuksia merkittävästi.

Etusi lyhyesti:

  • Optimaalinen vuorovaikutus anturien ja toimilaitteiden välillä keskitetyn tai hajautetun ohjaimen kautta

  • Runsas valikoima liittymäratkaisuja huoneautomaation väyläjärjestelmille ja alijärjestelmille

  • Käyttäjäsuuntautunut ja vaatimuksen perustuva huoneen valaistus ja alemmat käyttökulu - säästä jopa 50% WAGOn valaistusohjausratkaisuilla.

building_raum_jalousinen_sonnenschutz_istock_000032172984_2000x2000.jpg

Sälekaihdinten ohjaus

Moderni kaihdinhallintajärjestelmä ei pelkästään alenna energiakuluja, vaan auttaa myös suojaamaan ympäristöä ja hyvinvointiasi.

Etusi lyhyesti:

  • WAGOn modernit kaihdinhallintaratkaisut auttavat vähentämään energiakustannuksia, estävät huoneen lämpenemistä/jäähtymistä sekä lasisten julkisivujen läpi tulevia auringon heijastuksia.

  • Nämä ratkaisut vähentävät lämmityksen, viilennyksen ja keinovalaistuksen energiakustannuksia.

  • WAGO tarjoaa perinteisen aurinkokaihdinajurin tai SMI-käyttötekniikan ratkaisuja.

building_raum_fenster_istock_000068908145_2000x2000.jpg

Huoneen ilmastointi

Linjattu ja automatisoitu energiankulutus sekä suurin mahdollinen käyttäjämukavuus ovat tärkeimpiä modernin tilojen ilmastointijärjestelmän ominaisuuksia. Vaatimus-, aika- ja liikepohjaiset ohjaukset lämpötilalle ja suhteelliselle kosteudelle ovat mahdollisia, kuten myös ikkunanhallinta ja automaattinen lämmönohjaus.

Etusi lyhyesti:

  • Merkittäviä energiansäästöjä jopa 30% asti interaktiivisella huoneen ilmastoinnilla

  • Vaatimukseen, aikaan ja liikkeeseen perustuva lämpötilan ja suhteellisen kosteuden hallinta

  • Ikkunan valvonta ja automaattinen lämmönohjaus

Aiheita ja ratkaisuja tällä päivälle ja huomiselle

WAGO töissä

flexROOM® huoneautomaatioratkaisuja

Yhdistä käyttäjäystävällisyys ja luotettavuus DIN EN 15232 -tehovaatimuksiin: WAGO auttaa saavuttamaan tämän lopullisesti ratkaisuilla, jotka yhdistävät taitavasti valaistuksen, varjostuksen ja yksittäisen huoneen hallinnan. Tämä yleiskäyttöinen lähestymistapa säästää kalliita erikoisratkaisuja ja yksinkertaistaa huoltoa, käyttöä ja käyttöönottoa.

flexroom-effiziente-raumautomation_2000x1125px.jpg

WAGOn huoneautomaatio toimisto- ja hallintorakennuksille

Automatisoi tilat ja kerrokset helposti: WAGOn käyttäjäystävällinen flexROOM® automaatioratkaisu mahdollistaa toimistojen uuden jaon milloin tahansa ilman ohjelmointia.

  • Säästä energiaa ja lisää mukavuutta

  • Moderni käyttöliittymä työpöydän tai mobiililaitteen kautta

  • Turvallinen konfiguraatio HTTPS:n ja SFTP:n kautta

flexroom-raum-auf-einem-blick_2000x1125px.jpg

Käyttösovellus flexROOM®

flexROOM® sopii teollisten ja toiminnallisten rakennusten automatisointiin (toimistorakennukset).

  • Tämä ratkaisu automatisoi sekä valaistuksen että auringonsuojan, samalla kun se suorittaa yhden tilan ohjauksen (lämmitys/jäähdytys) jopa 24 huonesegmentille per jakelurasia.

  • Huonesegmenttejä voidaan parametrisoida verkkoselaimen kautta.

  • Kokonaiset kerrossuunnitelmat (seinien perustaminen ja poistaminen) ja huoneparametrien asetukset, kuten valaistus- ja varjostusryhmät, voidaan muuttaa parametrin liittymästä.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

WINSTA® rakennusasennuksiin

Nopeat sähköasennukset ilman virheitä tai huoltoa: Yhdistämällä kaikki sähkökomponentit keskenään WINSTA® pistoliitettävä liitäntäjärjestelmä tarjoaa moderneille rakennuksille korkean tason joustavuutta ja kestävyyttä, joka täyttää helposti tiukat normit ja standardit.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: