winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Täydelliset sähköliitinjärjestelmät – valitse WINSTA® pistoliittimet

WINSTA®-pistoliitinjärjestelmä on haastavimpienkin asennusvaatimusten mukainen. Järjestelmä perustuu pistoliitoksiin, joiden asennukset ovat nopeita, turvallisia ja virheettömiä. Tämä koskee myös muita teollisuudenaloja, kuten meri- ja rautatiejärjestelmiä sekä teollisia sovelluksia.

Etusi:

  • Väärinkytkennän esto, huoltovapaa

  • Push-in CAGE CLAMP® jousiliitostekniikka mahdollistaa yksisäikeisten liittimien helpon kytkennän

  • Laaja tuotevalikoima noudattaa jo kaikkia sähköasennusvaatimuksia: pistokkeet, pistorasiat, kiinninapsautettavat laiteliittimet, piirikorttiliittimet sekä rasialiittimet, kaapelikokoonpanot ja jakorasiat

  • Kompakti rakenne

  • Komponentteihin voidaan painaa merkinnät tai lisätä värikoodaukset asiakkaan vaatimusten mukaan.

Pistoliitinjärjestelmä

Yksinkertaisuus on tulevaisuutta

Pistoliitäntä on nykyaikaisen rakennustekniikan ehdotonta kärkeä ja suosio tulee lisääntymään. Syystäkin: Se perustuu hyvin jäsenneltyyn, edistyneeseen suunnitteluun ja kaapeleiden ja kytkettävien liittimien tehtaalla suoritettuun esiasennukseen. Tämän "plug and play" -lähestymistavan ansiosta ei tarvitse muuta kuin kytkeä liittimet yhteen rakennustyömaalla. Näin säästetään aikaa, estetään virheitä ja yksinkertaistetaan huoltamista.

WINSTA® -pistoliittimet erilaisissa sovelluksissa

Panoraamanäkymä WINSTA® :sta tuo esiin järjestelmän vahvuudet ja näyttää erityiset sovellukset yksinkertaiseen kytkentään hotelleissa ja toimistoissa.

Klikkaa avausnäkymässä hotelli- tai toimistonäkymä ja anna kuvan kiertää näkymässä, niin näet Winsta-asennukset käytännössä.

Tuotekatsaus

Tutustu WINSTA® pistoliitinjärjestelmän monipuolisuuteen

winsta-mini_2000x2000px.jpg

Ahtaisiin tiloihin: WINSTA® MINI

WINSTA® MINI -tuoteperhe on ihanteellinen pistoliitettäviin sähköasennuksiin ahtaissa tiloissa. Sen kompakti rakenne tukee LED-valaisimien ja elektroniikkakomponenttien kokotrendiä.

Edut:

Johdinpoikkipinta: maks. 1,5 mm2 (16 AWG)Nimellisvirta: 16 AWINSTA® MINI -liittimet erikoissovelluksiin (esim. mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikkaan) räätälöidyllä painatuksellaKompakteja, pistoliitettäviä piirikorttiliittimiä on saatavilla 4,4 mm:n napavälillä

winsta-midi_2000x2000px.jpg

Maksimimahdollisuuksiin: WINSTA® MIDI

WINSTA® MIDI -tuoteperhe tarjoaa kaikkein monipuolisimman valikoiman komponentteja nopeisiin, luotettaviin ja virheettömiin sähköasennuksiin. Tämä mahdollistaa mitä erilaisimpien vaatimusten yksilöllisen ja joustavan täyttämisen.

Etusi:

  • Johdinpoikkipinta: maks. 4 mm2 (12 AWG)

  • Nimellisvirta: 25 A

  • Kaksijohtimellinen liitäntä napaa kohti piireille ja silloille

  • Helposti tunnistettava valinnaisen asiakaskohtaisen koodauksen sekä älykkäiden merkintätarvikkeiden ansiosta

  • Räätälöity koodaus on mahdollista

  • Saatavilla 2- ... 7-napaisina kokoonpanoina

  • Pistoliitos universaalilla Linect® valaisinliitinjärjestelmällä sekä WINSTA® Linect® T-liittimellä

winsta-boxen_2000x2000px.jpg

Enemmän tehoa: WINSTA® MAXI

Tehokas pistoliitin haastaviin liitäntöihin: Pistokkeet sopivat erityisen hyvin energian syöttöön ja siten täydellisesti käytettäväksi WINSTA® kytkentärasiaan, esimerkiksi.

Etusi:

  • Minimoi jännitehäviö pitkissä kaapeleissa

  • Täydellinen yhdessä WINSTA® kytkentärasian kanssa

  • Suuri virran kuormituskyky: Soveltuu erityisesti energian syöttöön

winsta-boxen_2000x2000px.jpg

Moniin sovelluksiin: WINSTA® kytkentärasiat

WINSTA® kytkentärasiat ovat moniin sovelluksiin sopivia. Esimerkiksi WINSTA®-kytkentärasiat tukevat useamman kaihtimen ohjausta SMI:n kautta tai DALI-valojen liitännässä. WINSTA®-kytkentärasia tarjoaa erilaisia mukautettavissa olevia ratkaisuja sovelluksiin, kuten sähkön jakeluun, ohjaus- ja kytkentäjärjestelmiin. WINSTA®-kytkentärasiat suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaan vaatimusten mukaan projektisuunnitteluyksikössämme.

Etusi:

  • Kompakti ratkaisu pistoliitettävillä lähdöillä

  • WINSTA®-rasiat mahdollistavat keskitetyt, selkeästi vedettävät sähköasennukset

  • WINSTA®-haaroittimia on saatavilla myös itseasennukseen

  • WINSTA®-kytkentärasia: Asenna DIN-35-rivikomponentit kuten virrankatkaisijat, sulakkeet ja releet

Räätälöityihin ratkaisuihin: WINSTA®-järjestelmän esiasennetut kaapelit

Esiasennetut kaapelit moniin WINSTA® pistoliitinjärjestelmän tuoteperheisiin. Luettelosta löytyy jo laaja valikoima erilaisia kaapeleita ja -pituuksia. Pyynnöstä tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja erikoissovelluksiin. Räätälöidyt ratkaisut toimitetaan asennusvalmiina mahdollistaen yksinkertaisen, suoran kytkennän työmaalla.

Etusi:

  • Asennusvalmis: Nopea ja helppo asennus työmaalla

  • Vähemmän jätettä: räätälöidyt ratkaisut minimoivat kaapelijätteen

  • Ajansäästö: kaapelien työstäminen työmaalla tarpeetonta

winsta-rund_2000x2000px.jpg

Pyöreitä läpivientejä ja putkia varten: WINSTA® RD

Pyöreä WINSTA® RD -pistoliitinperhe on ihanteellinen kaapelikanaviin asennukseen (esim. valmistalot). WINSTA® RD -kaapelikokoonpano on pyöreän rakenteen ansiosta helppo asentaa riittävän kokoisiin reikiin ja asennusputkiin.

Etusi:Johdinpoikkipinta: maks. 2,5 mm2 (14 AWG)Nimellisvirta: 16 A/20 AKolmi- ja neljänapaisten valmiiksi asennettujen kaapelien valikoima, joiden ulkohalkaisija 17,5 mm (0,0689"), helppoon plug & play -liitäntäänEsimerkiksi pistoliitäntä onttoseinärasioiden sähköasennukseen adapterin kautta

winsta-knx_2000x2000px.jpg

Standardiväylille: WINSTA® KNX

WINSTA® KNX on ratkaisu standardoiduille kenttäväyläjärjestelmille rakennus- ja teollisuusautomaatiossa (esim. KNX, LON® tai ETHERNET).

Etusi:

  • Alhaisille jännitteille, enintään 50 V

  • Nimellisvirta: 3 A

  • Kompakti koko, standardoitu liitäntä

  • Saatavilla kahtena erilaisena räätälöitynä koodausvaihtoehtona sisältäen suojauksen virheellisiltä kytkennöiltä

winsta-idc_2000x2000px.jpg

Lattakaapelijärjestelmät: WINSTA® IDC

WINSTA® IDC -perhe koostuu lattakaapeleista 1,5 mm2 - 16 mm2 (14–6 AWG) ja niihin liittyvistä moduuleista, jotka ovat yhteensopivia WINSTA® MIDI- ja WINSTA® KNX -pistoliitinten kanssa, ja syöttää tehoa korotettujen lattioiden rasioihin.

Etusi:

  • WINSTA® IDC -syöttö- ja ryöstömoduulit mahdollistavat liitännän lattakaapelin mihin tahansa kohtaan – tarvitaan vain yksi kääntö napaa kohti.

  • Sopiva sekä väylä- että virtajohdoille tai yhteen kaapeliin yhdistettyinä väylälle ja virralle.

  • Helppo asennus ilman linjan keskeytystä kätevän eristeen syrjäyttävän tekniikan (IDC) ansiosta

Kiinnitysadapteri 770-310 - UUTUUS

Uusi kiinnitysadapteri mahdollistaa 2 - 5-napaisten WINSTA® Midi-liittimien kiinnittämisen. Adapterilla kiinnitetty kytkentä on kiinteä ja hyväksytty.

  • Pistoliittimen kiinteään asennukseen laitteiston sisällä

  • Suojaa kytkentää tärinältä (esimerkiksi liikennevälineissä)

  • Estää liittimen rikkoutumisen

  • Johdinsarjojen asennus on helppoa ja nopeaa

Muuta WINSTA® pistoliittimiin liittyvää

Tuomas-Uusheimo_Väre_2000x1125.jpg

Asiakassovellus Otaniemen kampus

Haluaisitko tietää lisää pistoliitinjärjestelmällä toteutetuista ratkaisuista?

Lue Espoon Otaniemen kampusalueella toteutetusta projektista ja tutustu samalla WINSTA® pistoliitinjärjestelmän monimuotoisuuteen.

WINSTA® Lyhytluettelo

Tutustu pistoliitinjärjestelmäämme! Tämä esite sisältää asennus- ja ratkaisuesimerkkejä, jotka on tehty WINSTA® pistoliitinjärjestelmällä ja joissa järjestelmän edut tulevat erityisen hyvin esille.

Löydät esitteestä myös oikeat tuotteet tarpeeseesi.

Suunnittelijan opas

Opas suunnittelijalle WINSTA® -pistoliitinjärjestelmän ja WAGO valaistuksen ohjausjärjestelmän hyödyntämiseen kiinteistöjen suunnittelussa.

Tutustu lataamalla opas oheisen linkin kautta. Halutessasi voit myös tilata oman kappaleesi postitse samasta linkistä.

WINSTA® pääluettelo

WINSTA® pääluettelo sisältää koko valikoimamme aina pistoliitinjärjestelmän tuotteista lattakaapelijärjestelmään. Voit etsiä luettelon ebook -tiedostosta tuotteita tuotenumerolla tai sanahaulla.

Halutessasi voit myös ladata luettelon pdf-versiona omalle koneellesi.

Inspiroidu

Tutustu muihin WINSTA® pistoliitinjärjestelmän aiheisiin.

WINSTA® rakennustuoteasetuksen (CPR) yhteydessä

bauproduktenverordnung_2000x2000px.jpg

Rakennustuoteasetus (CPR)

WAGO tarjoaa kaapelikokoonpanoja WINSTA®-pistoliitosjärjestelmällä varustettuna, jotka on testattu EN 50575:n mukaisesti ja noudattavat CPR-vaatimuksia

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu monipuoliseen WINSTA®-tuoteperheeseen

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla