WAGO pistoliitin

Pistokeliittimet

Pistoliitettävä ratkaisu

Oikea ratkaisu jokaiseen tarpeeseen: WAGOn pistoliittimillä kytket nopeasti ja helposti monia eri sovelluksia - tulostetulla piirikortilla, ohjauskeskuksessa tai valaistusliitännöissä.

Edut:

  • Kattava tuotevalikoima kaikkeen käyttöön

  • Johtimet kytketään aina tiukasti jousiliitostekniikalla

  • Push-in CAGE CLAMP® -liitäntä yksisäikeisille ja holkillisille johtimille

  • Taattu suojaus estää virheellisen kytkennän yksilöllisen koodauksen avulla

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

WINSTA® Pistoliittimet

WINSTA® pistoliitinjärjestelmää voidaan käyttää kaikkialla, missä sähköasennuksia tehdään. Järjestelmän laaja tuotevalikoima vastaa erinomaisesti nykypäivän vaatimuksiin valaistuksen asennettavuudesta. Esikootun järjestelmän ansiosta kokoamisajat ja johdotusvirheet rakennustyömailla vähenevät.

  • Nopeasti asennettava kokonaisuus mahdollistaa projektien valmistumisen ajallaan

  • Liittimien yksilöllinen värikoodaus estää virheellisen kytkennän

  • Joustavat muutokset kytkentöihin myös tilojen käytön aikana

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Pistoliitettävät piirikorttiliittimet

Pistoliitettävät piirilevyliittimemme esittelevät yhtenäisen järjestelmän laitteillesi. Johtimen pinta-alan ollessa 0.08 - 10 mm² (28–8 AWG), kaikki vaatimukset yhtenäistä, end-to-end-järjestelmän johdotusta koskien on täytetty. Edut kattavista tuotevalikoimistamme, kun löydät aina oikean ratkaisun käyttöösi.

Edut:

  • Laaja käyttövalikoima: Piirikorttiliittimet, läpivientiliittimet, lentävät liitännät eri kiinnitystyypeille ja pistoliittimet kiskoon liitettäviä riviliittimiä varten

  • Push-in CAGE CLAMP® -liitäntä yksisäikeisille ja holkillisille johtimille

  • Räätälöitävät koodausvaihtoehdot

  • Tehokkaat testivaihtoehdot

  • MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) kahdella eri suuntaan aukeavalla kiinnityspisteellä yksinkertaistaa kaapelien kokoamista ja johdotusten liittämistä

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Pistoliitettävät riviliittimet

Nauti X-COM®-SYSTEMin eduista kytkimillesi ja ohjauskäytössä. Järjestelmä koostuu DIN-kiskon riviliittimistä, uros- ja naarasliittimistä sekä urospäistä juotettavilla tapeilla.

Edut:

  • Aikaa ja tilaa säästävä kaapelisarjojen pistoliitäntöjen esikokoamisen ansiosta

  • Esikokoaminen nopeaa ja virheetöntä alikokoonpanojen vaihtoa varten

  • Koodausjärjestelmä estää saman napamäärän uros- ja naarasliittimien väärän kytkennän.

  • Turvallisuutesi vuoksi: Esijohdotetut alikokoonpanot voidaan testata ennen asennusta

alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu pistoliitinvalikoiman kaikkiin tuotteisiin.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: