WAGO tarjoaa 750 XTR -sarjan tuotteiden avulla ratkaisun, joka laajentaa koneiden ja järjestelmien käyttöaluetta ympäristöolosuhteiden ja ulkoisten häiriöiden suhteen ollen samalla mahdollisimman joustava. WAGOn 750 XTR -sarjaa voidaan käyttää myös vaarallisilla alueilla, sillä sen lämpötila-alue ulottuu -40 °C:sta 70 °C:seen, tärinän enimmäisarvo on 5 g, suurin toimintakorkeus on 5 000 m merenpinnan yläpuolella ja sen tehokas sähkömagneettisten ja muiden häiriöiden sieto on toteutettu EN60870-2-1:n mukaisesti.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR:ää voidaan käyttää joko vaarallisten alueiden ulkopuolella tai hyväksytyn kotelon sisällä alueella 2/22. Kaikilla moduuleilla on ATEX/IECEx-hyväksyntä alueella 2/22 käyttöä varten. Alueella 2/22 olevien antureiden ja toimilaitteiden vakiosignaalien lisäksi myös alueilla 0/20 ja 1/21 olevat luonnostaan turvalliset anturit ja toimilaitteet voidaan integroida sinisissä koteloissa olevien I/O-moduulien kautta.
Edut:
Äärilämpötilat: −40…+70 °C (−40... 158 °F)
Äärimmäisen tehokas eristys ja häiriönkestävyys (EN 60870-2-1)
Erinomainen tärinänkestävyys 5g:hen asti (EN 60068-2-6)
Erinomainen iskunkestävyys 25g:hen asti (IEC 60068-2-27)
Äärimmäistä sisäistä turvallisuutta: signaalin vastaanotto alueilta 0 ja 1
Lyhytaikainen tiivistyminen luokan 3K7 (EN 60721-3-3) mukaisesti
Toimintakorkeus: enintään 5 000 m merenpinnan yläpuolella
Hyväksynnät: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, merijärjestelmät (mm. DNV GL ja ABS)
Asennuspaikka: alue 2/22