Gruppenbild_automation_2020_01_2000x2000.jpg

Automaatio

WAGOn automaatioratkaisut perustuvat modulaariseen rakenteeseen. Järjestelmä sisältää mm. ohjauksen, hajautus I/O:n, teollisuuspaneelit, teollisuus-pc:t, sekä teollisuuskytkimet. WAGOn valikoimassa on yli 600 erilaista I/O-moduulia. Ensimmäinen hajautus I/O tuotiin markkinoille jo vuonna 1995. Tuemme kaikkia yleisimpiä kenttäväyliä sekä hajautuksen, että ohjauksen osalta.

WAGO tarjoaa kestäviä ja kansainvälisesti hyväksyttyjä automaatioratkaisuja. Tuotteillamme on lähtökohtaisesti laajat hyväksynnät esimerkiksi meriteollisuuteen.

  • Modulaarinen I/O-järjestelmä: Tarpeeseen sopiva I/O-järjestelmä, jossa vuonna 1995 markkinoille tuodut moduulit sopivat edelleen uusimpaan ohjaukseen.

  • Laitevalmistajariippumaton ohjelmointiympäristö: Ohjaimet ovat Linux-pohjaisia ja tukevat laitevalmistajariippumatonta CODESYS V3.5 -ohjelmointityökalua.

  • Nopea käyttöönotto: Jousivoimatekniikka mahdollistaa nopean I/O-järjestelmän käyttöönoton. Etupistokkeellinen I/O mahdollistaa joustavan johdotuksen sähkökeskusta kasattaessa.

  • Kansainvälinen: Maailmanlaajuinen käyttö myös vaativissa olosuhteissa kansainvälisten hyväksyntöjen ansiosta.

  • Pitkäikäinen: WAGOlla on 30 vuoden kokemus automaatiosta.

  • Erinomainen asiakaspalvelu, koulutustarjonta ja tekninen tuki: Olemme asiakaskeskeinen toimija, jolta voi odottaa saavansa tukea myös teknisiin haasteisiin.

Product Categories

Tuotekategoriat

WAGOn automaatiojärjestelmä sisältää mm. ohjauksen, hajautus I/O:n, teollisuuspaneelit, EDGE-laitteet, sekä teollisuuskytkimet. Ohjaimet ovat Linux-pohjaisia ja tukevat laitevalmistajariippumatonta CODESYS V3.5 -ohjelmointityökalua.

buehne_software_2000x1125.jpg

Ohjelmisto

Automatisoi koneet, järjestelmät ja rakennukset tehokkaammin. WAGOn ohjelmistoratkaisut mahdollistavat tämän ja takaavat avoimien standardien integroinnin.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

Kosketusnäytöt ja -paneelit

Suunnittelu ja tekniikka koneiden ja järjestelmien turvalliseen ja mukavaan käyttöön: WAGOn HMI-paneelit tuntevat HTML5:n ja ne voidaan ohjelmoida CODESYSissä.

buehne_controller_2000x1125.jpg

Logiikat

Suurien ja pienten ohjausten tulee olla kustannustehokkaita. WAGOlla on oikea ohjain jokaiseen tehtävään ja vaatimukseen.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

I/O-järjestelmät

Sähkökaapin sisällä tai ulkopuolella: WAGOn I/O-järjestelmät tarjoavat automaatioratkaisuja siellä, missä niitä tarvitset - myös haastavissa olosuhteissa.

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

Teollisuuskytkimet

Vakaat verkot ovat myös taloudellisia: WAGOn kytkimet tarjoavat luotettavaa tietojen jakelua koneisiin ja järjestelmiisi.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Anturi- ja toimilaitekytkentämoduulit

Todellinen plug-and-play: IP67-suojausstandardin mukainen kotelointi. WAGOn IP67 anturi/toimilaiteytkentämoduulit ovat taloudellisia ja toimivat myös ohjauskaappien ulkopuolella.

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

WAGO Edge Controller ja Computer

Vaativampaan laskentatehoon vastaavat 4-ytimiset teollisuus PC:t. WAGOn EDGE-laitteet tarjoavat laajat kenttäväylävaihtoehdot tiedon keräämiseen kentältä, sekä tiedon lähetykseen esimerkiksi pilvipalveluihin.

Lue lisää

Automaatiotekniikan aiheet ja uutiset

WAGO-yhteyshenkilösi

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional Service Offerings: