buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Anturi-/toimilaitekytkentämoduulit

Suoraan koneisiin tai järjestelmään asennetut anturi/toimilaitekytkentämoduulit ovat passiivisia jakelujärjestelmiä, jotka mahdollistavat nopean, kustannustehokkaan ja ennen kaikkea ohjauskaapittoman signaalinsiirron. Suojausluokan IP67-koteloinnin ansiosta signaalit pääsevtä ohjausjärjestelmään turvallisesti.

WAGOn anturi/toimilaitekytkentämoduulien edut:

  • IP67/IP68-suojaus anturi/toimilaitekytkentämoduulissa

  • Plug-&-Play -liitäntätekniikka

  • Täysin koteloitu: Suojaa pölyltä/kosteudelta ja mekaanisilta voimilta, kuten tärinältä/iskuilta

  • Laaja lämpötila-alue: −25 … +80°C

  • Välikemoduulit saumatonta asennusta varten

WAGO -tuotteet työssään

Signaalin käsittely konetasolla

Passiiviset M8/M12-anturi/toimilaitekytkentämoduulit sijoitetaan prosessin lähelle ja ne keräävät signaaleja suoraan konetasolta. Niitä voidaan käyttää erittäin kovissa ympäristöolosuhteissa ja kytkeä anturit ja toimilaitteet ohjaimeen kiinteällä tai irrotettavalla kaapelilla. Standardoitujen liittimien käyttö tukee anturin ja toimilaitteen plug and play -toimintoa, kun taas runkokaapelien käyttö korvaa I/O-signaalien yksittäisen johdotuksen automaatiokomponentteihin ohjauskaapissa. Kaapelointi on hyvässä järjestyksessä ja minimoitu.

Signaalinmittaus erittäin ankarissa olosuhteissa

WAGOn anturi- ja toimilaitekytkentämoduulit kiinteällä kaapelilla on rakenteeltaan erittäin vankka ja vastaa IP67:n ja IP68:n suojausstandardeihin (72 tuntia 1 metrin syvyydessä). Tämä rakenne tekee niistä ihanteellisia käyttöön, jossa signaaleja täytyy siirtää äärimmäisissä olosuhteissa (lämpötila, isku, tärinä) ilman kytkentäkotelon suojaa. Ne ovat myös erinomaisia vaihtoehtoja, kun aktiivisen IP67 I/O-järjestelmän käyttö ei olisi kustannustehokasta johtuen alhaisesta signaalimäärästä tai yksinkertaisista signaaleista (vain digitaalinen signaalin mittaus/lähtö).

Plug-&-Play -liitäntätekniikka

Anturi/toimilaiterasiat irrotettavalla liitäntäkaapelilla (M16 tai M23 pistoliitettävä liitin) sopivat alueille, joissa irrotus ja takaisin liittäminen toistuvat säännöllisesti (esim. kuljetus, muokkaus, huolto).

Kiinteä runkokaapeli

Anturi/toimilaitekytkentämoduulit kiinteäksi valetuilla kaapeleilla ovat ensisijalla, kun haastavat kaapelireitit eivät mahdollista M16/M23-kaapelien käyttöä.

Äärimmäisen mekaaninen suorituskyky

Kun kone altistuu voimakkaille mekaanisille ja lämpörasituksille, on tärkeää käsitellä signaaleja raskaasta tärinästä ja iskujen kuormituksesta huolimatta. Anturi/toimilaitekytkentämoduuleita käytetään konetasolla. Täydellinen kotelointi suojaa järjestelmän toimintaa, niin että äärimmäinen värähtely tai lämpötilakuormitukset eivät heikennä signaalin mittausta ja virransyöttöä liitäntäkaapelin kautta ohjaimeen tai muihin automaatiokomponentteihin, jotka sijaitsevat ei-kriittisen ohjainkaapin alueella.

Joustava asennus

Anturi/toimilaiterasiat voidaan kiinnittää suoraan koneeseen. Kiinnitysreikien suunnittelussa kiinnitettiin huomiota CNOMO-ohjeiston standardoitujen vaatimusten noudattamiseen. Standardia käytetään usein passiivisissa tai anturi/toimilaitekytkentämoduuleissa. Lisäsovittimen avulla voidaan kaksi moduulia kiinnittää saumattomasti vierekkääin. Tämän etuna on määritetyn etäisyyden säilyttäminen anturin/toimilaitteen kaapelien reitittämistä varten.

alle-produkte_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu kaikkiin anturi/toimilaiterasioihin.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: