Lean Managed Switches
Your Benefits:
Cost-effective configurable switch option
Simplified network troubleshooting with minimal IT expertise required
User-friendly configuration and life cycle management
WAGO-kytkinsarja takaa asiakkaan ETHERNET-verkkoinfrastruktuurin skaalattavuuden ja sen sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet ovat erinomaiset. Erityyppisiä ei-hallittavia ja hallittavia kytkimiä on saatavana raskaisiin sovelluksiin.
WAGOn ECO-kytkimet sopivat kustannustehokkaisiin sovelluksiin, joissa redundanssin kaltaiset tekniset ominaisuudet eivät ole tarpeen. Ne soveltuvat ihanteellisesti pieniin ja keskisuuriin verkkoihin.
Edut:
Ring-redundanssi: < 20 ms (Xpress Ring; vaihtoehtoisesti: Jet Ring ERPSv2, RSTP/STP)
Redundantti tasavirtateholähde-kytkentä: 9…48 V tai 12…60 V
Tuetut toiminnot: Modbus TCP, VLAN, QoS, SNMP, SMTP, IGMP-kuuntelu, LLDP, 10 240 tavun jumbo-kehys
Laajennettu lämpötila-alue: –40…+70 °C
Hyväksynnät: CE, DNV
WAGOn hallittavat ja ei-hallittavat kytkimet muodostavat kustannustehokkaita, vakaita ja redundanttisia verkkoratkaisuja, jotka sisältävät kattavat turvallisuustoiminnot sekä yleislähetyksen ja kaistanleveyden rajoituksen. Toisistaan riippumatta konfiguroitavat teollisuuskytkimet verkottavat luotettavasti kaikki ETHERNET-laitteet ja varmistavat jatkuvan pääsyn koneisiin ja järjestelmiin.
Jet Ring, Xpress Ring ja ERPSv2 Ring mahdollistavat redundanttien verkkorakenteiden rakentamisen, joilla turvallinen tiedonsiirto taataan myös silloin, kun liitännät vikaantuvat. WAGOn täysin hallittavissa kytkimissä on integroitu web-pohjainen hallinta. Kytkintä voidaan konfiguroida millä tahansa verkkoselaimella. Nämä vankat kytkimet on suunniteltu teollisuuskäyttöön ja ne ovat täysin yhteensopivia mm. standardien IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3u ja IEEE 802.3ab kanssa.