Uutiset

WAGO PFC200 -ohjaimen uusi etäohjattava malli, jossa on PROFIBUS DP Master

WAGOn uusi PFC200 -ohjain, jossa on PROFIBUS DP Master, luo yhdyskäytäviä PROFIBUS DP -slave-laitteiden ja etäohjausprotokollien välille tukemalla IEC 60870-5-101/-103/-104-, IEC 61850/61400-25- ja DNP3-etäohjausprotokollia. Uusi PFC200-malli tuo sähkö-, vesi- ja kaasuverkkosovelluksiin lisää verkko-ominaisuuksia. Tämän mallin lämpötila-aluetta on laajennettu ja se tukee myös -20...+60 °C:een käyttölämpötiloja, joten se täyttää kaikki tiukat etäohjaustekniset vaatimukset.



Edut:

  • Yhteensopiva etäohjausprotokollien IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 ja DNP3 kanssa

  • Se tukee PROFIBUSia masterina

  • CODESYS V2.3 -runtime-järjestelmä

  • Lämpötila-alue: −20…+60 °C

  • Kattava tietosuoja, jossa on käytössä SSL/TLS 1.2, SSH, VPN ja palomuuri



Yksinkertaista ohjelmointia, turvallista tiedonsiirtoa

WAGOn uudessa PFC200-ohjaimessa käytetään reaaliaikaista Linux®-käyttöjärjestelmää ja sitä voidaan ohjelmoida käyttäen alalla hyväksi havaittua WAGO-I/O-PRO-konfigurointiohjelmistoa, joka perustuu CODESYS GSD -tiedostojen käyttöön ja jota voidaan helposti lukea integroidun PROFIBUS-konfiguraattorin kautta. Arkaluonteiset tuotantotiedot on suojattu useilla kattavilla turvatoimilla, joita ovat mm. SSL/TLS 1.2, SSH, VPN ja palomuuri.

Hyväksi havaittu ohjain, jossa on uusia ominaisuuksia

PFC200-ohjaimen tehokkaassa laitteistossa on integroidut etäohjaustoiminnot, ja ne perustuvat hyväksi havaittuihin ETHERNET- ja CAN-rajapintoihin samoin kuin muissakin PFC200-perheen ohjaimissa. Uudella ohjaimella, jossa on PROFIBUS DP Master -liitäntä ja etäohjaustoiminnot, on myös useita hyväksyntöjä, joten sitä voidaan käyttää lähes kaikissa sovelluksissa. Lisäksi lähes kaikissa WAGO-I/O-SYSTEMin yli 500 I/O-moduulissa on WAGOn 750-sarjan paikallisväylätuki. Tämän ansiosta digitaalisten ja analogisten I/O-moduulien lisäksi käytettävissä on useita erikoismoduuleja (esimerkiksi 3-vaihe-tehonmittausmoduuli) hyvin erityyppisten signaalien tallennusta ja käsittelyä varten.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: