Uutiset

Etäkäyttö GPRS:n ja SMS:n kautta: PFC200-logiikka 3G-modeemilla

Etäohjaa koneita ja järjestelmiä langattomasti. Turvallinen yhteys OpenVPN:n ja IPsecin kautta



Edut:

  • 3G-modeemi

  • Lähetä ja vastaanota tekstiviestejä

  • Turvallinen yhteys OpenVPN:n ja IPsecin kautta

  • Etäohjausprotokollat

  • Uusimmat laitteet



Langatonta tiedonsiirto voidaan käyttää tiedonsiirtoon koneiden ja järjestelmien välillä alueilla, joille on vaikea päästä (esim. uusiutuva energia tai mobiilisovellukset). Eräs tapa etäohjaustekniikan laajentamiseksi on käyttää maailmanlaajuisesti saatavilla olevaa matkapuhelinverkkoa. Tämän vuoksi WAGOn PFC200-etälogiikassa on 3G-modeemi vakiovarusteena.

Kustannussäästö

Voit ohjata, valvoa, ylläpitää ja käyttää diagnostiikkaa hajautetuilla koneilla ja järjestelmissä ympäri maailman käyttämällä PFC200-logiikkaa 3G-modeemilla. Irrottamalla itsesi kaapeliratkaisuista voit käyttää logiikkaa sijainnista huolimatta internetin kautta. Tämä säästää aikaa ja rahaa: modernit dataverkot huolehtivat reitityksestä, tiedonsiirrosta ja datapakettien toimituksesta.

Helppoa etävalvontaa: 3G-modeemi

WAGOn uusin PFC200-logiikka yhdistää 3G-modeemilla varustetun WAGO-I/O-JÄRJESTELMÄN 750 tavallisella mini-SIM-kortilla. Ainoat vaatimukset ovat matkapuhelinliittymä ja SIM-kortti. Logiikka tarjoaa langattoman GPRS Internet -yhteyden ja kaksisuuntaisen viestinnän tekstiviestin kautta. Matkapuhelinverkon asetukset voidaan konfiguroida suoraan logiikan verkkopohjaisesta hallinnasta.

Turvallinen yhteys OpenVPN:n ja IPsecin kautta

Virheetön etävalvonta ja turvallinen tiedonsiirto ovat 3G-modeemilla varustetun PFC200:n vahvuuksia: ohjain yhdistyy matkapuhelinverkkoon salatun VPN-yhteyden kautta ja tukee sekä OpenVPN- että IPsec-protokollia. VPN-tunneli muodostaa yhteyden logiikasta verkkoon GPRS:n kautta ja lähettää kaikki salatut tiedot SSL:n ja TLS:n kautta, suojaten tietoja täydellisesti. VPN voidaan myös konfiguroida käyttämällä verkkopohjaista hallintaa logiikassa.

Aina valmis: Etäohjausprotokollat

Vakioversion lisäksi WAGOn PFC200 on myös saatavilla laajennetulla lämpötila-alueella −20°C - +60°C (750-8207/025-000) ja etäohjausversiona (750-8207/025-001). Etäohjain tukee seuraavia protokollia: IEC 60870-5-101, -103 ja -104, IEC 61850, IEC 61400-25 sekä DNP3.

Kaikki sisältyy: Uusimmat laitteet

WAGOn PFC200:ssa (750-8207) on kaksi Ethernet-porttia ja RS-232-/RS-485-rajapinta saumattomalle verkon integroinnille. Integroitu verkkokytkin mahdollistaa helpon linjatopologian toteutuksen. Integroitu verkkopalvelin tarjoaa käyttäjälle konfigurointioptioita logiikan tilatietojen näytön yhteydessä siellä missä hän sattuu olemaan. Tuuletin- ja akkuvapaa rakenne SDHC-muistilla tekee PFC200 Controllerista huoltovapaan ja erittäin vankan.


Lisätietoja sulautetusta Linuxista löytyy tästä.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: