Monitahoisissa automaatioverkoissa yksikin johto vähemmän vähentää johdotustarvetta sekä tilaa, työvoimaa ja materiaalikuluja. WAGOn uusilla Power-over-Ethernet-kytkimillä tämä mahdollistuu minkä tahansa kokoiselle verkolle.
Virran syöttö ja datansiirto Ethernet-kaapelin kautta: Power-over-Ethernet (PoE+) poistaa erillisen virtaliitännän laitteille, jotka on liitetty kytkimiin IP-verkon kautta. Edut ovat ilmeisiä: Johdotus on merkittävästi nopeampaa ja säästää enemmän tilaa. Lisävirtalähteitä ei tarvita, mikä vähentää kuluja entisestään. Eri käyttötarkoitusten mukaisesti WAGO on kehittänyt kolme versiota, joista jokaisessa on rengasredundanssi, joka varmistaa luotettavan tiedonsiirron - jopa silloin, kun linja katkeaa.
Älykkäät verkot prosessin hallinnalle ja automaatiolle:
Räätälöidyt PoE+ -kytkimet 30 W per PoE+ -portti
Vankka laiterakenne vaativaan käyttöön
ECO-versiot sarjakoneiden suunnittelussa 24 V:n virransyötöllä (poistaa tarpeen 48 V:n lisävirtalähteelle)
Skaalatut toiminnot – myös redundantti virransyöttö ja hälytystoiminnot korkeatasoiseen käyttöön prosessin ohjauksessa