Uutiset

Hyvin yhteensopivat venttiilit: WAGOn proportionaaliventtiilimoduuli (750-632)

Yksi- ja kaksikäämisten hydraulisten ja pneumaattisten proportionaaliventtiilien helppo ohjaus



Edut:

  • Yksi- ja kaksikäämisten venttiilien ohjaus

  • Nimellisvirta enintään 1,6 A (2 kanavaa) tai 2,0 A (1 kanava)

  • 2-, 3- ja 4-johdinliitäntätekniikka

  • Venttiilin säätö kaksikertaisella vahvistuksen kompensoinnilla ja linearisoinnilla

  • Kytkettävä ja säädettävä värähtelyvirta

  • Kaksi konfiguroitavaa digitaalituloa (IEC 61131, tyyppi 1) jog-tilaa (manuaalinen tila) varten, lopetus-/kynnysarvokytkimet ja "hätäpysäytyskytkin"



WAGOn kompaktilla moduulilla yhdistetään seuraavat venttiilit kahteen 24V:n ulostuloon: kaksi yksikelaista venttiiliä maks. 1,6 A tai yksin-/kaksinkertainen käämiventtiili, jonka virta on 2 A. Taloudellisella moduulilla yhdistetään nopeasti 2-, 3- tai 4-napaiset venttiilit joustavampaa asennusta varten. Manuaalinen ohitustoiminto vikatilanteita varten samoin kuin konfiguroitavat tulotoiminnot sekä lopetus- että kynnysarvokytkimille tuottavat lisäarvoa.

Moduulin useat konfigurointivaihtoehdot mahdollistavat erilaisten venttiilien yhdistämisen ilman, että tämä vaikuttaa ohjaussovellukseen.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: