Uutiset

Säästää tilaa: WAGOn 4-kanavainen relelähtömoduuli

WAGOn uudessa 750-515 I/O-moduulissa on vakuuttava kaksinumeroinen määrä kanavia, korkeampi lähtövirta ja kapeampi asennusleveys.



Edut:

  • Erittäin monikäyttöinen (max. kytkinjännite: 250 VAC/30 VDC)

  • Kytkentävirta 5 A:iin asti (1 kanava päällä)

  • Sähköeristys kaikkien neljän kanavan välillä

  • Säästä arvokasta hyttitilaa



Tällä uudella 4-kanavaisella relelähtömoduulilla WAGO laajentaa kattavaa portfoliotaan digitaalisella lähtömoduulilla neljällä potentiaalivapaalla kontaktireleellä. Nelikanavaista käyttöä varten kanavat käsittelevät enintään 2 A:n kytkentävirtaa, 1-kanavaiselle käytölle ne yltävät 5 A:iin. 250 VAC/30 VDC:n maksimikytkentäjännitteellä ne ovat valmiina yleiseen käyttöön - esim. teollisuuden, laivanrakennuksen sekä prosessi- ja energiatekniikan aloilla. Kytkentäjännitteet 110 VDC asti ovat myös mahdollisia alennetuissa kytkinvirroissa.