MM-569251_3d_group_picture_Schutzgeraete_und_elektronik_01_01_C1_2000x2000.jpg

Ylijännitteen suojausmoduulit

Niiden käyttötavan ja -paikan vuoksi syöksyaalloilta suojaavien tuotteiden täytyy olla monipuolisia varmistaen turvallisen ja virheettömän suojauksen. Suojaat WAGOn ylijännitesuojalaitteesi sähkölaitteesi ja -järjestelmäsi liian suurilta jännitteiltä järjestelmän korkean käytettävyyden varmistamiseksi.

Tuotekatsaus

Tutustu ylijännitesuojaustuotteisiimme

MM-393307_3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x2000.jpg

Electronic Circuit Breakers (ECBs)

Electronic circuit breakers (ECBs) are the compact, precise solution for reliably protecting DC circuits against short circuits and overloads. You benefit from a wide variety of products and an excellent price–performance ratio with the right protection – for your application too!

The Benefits for You:

  • 1-/2-/4-/8-channel electronic circuit breaker with fixed or adjustable current ranges from 0.5 to 10 A

  • High switch-on capacity of more than 50,000 µF

  • Variants with active current limitation

  • Communication interface allows remote monitoring

  • The slim design offers high channel density, saving valuable control cabinet space

  • A comprehensive range of approvals for a wide range of applications

Ground Resistance Signaling Module

Early Ground Fault Detection

With our module, you can ground the control voltages per IEC 60204-1 and provide an option for preventive maintenance.

The Benefits for You:

  • Automated insulation resistance measurement

  • Early detection of potential ground faults

  • Insulation fault indication via LEDs and potential-free contact

ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px.jpg

Suojalaitteet

Ylijännitesuojalla suojaat sähkölaitteita korkealta jännitteeltä ja tämä varmistaa laitteen käytettävyyden.

Hyödyt:

  • Suojaa laitetta ylijännitteltä käyttämällä ylijännitemoduulin suojaa

  • Säästää tilaa kapean rakenteensa ansiosta

  • Kustannussäästöjä, kun seisokkiajat estetään

  • Korkea käyttövarmuus ja laitteen käytettävyys varmistamalla ylijännitteen aiheuttamat laitteistoviat

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: