Puheenaiheet

Liitäntä kaikille kulutusmittarimerkeille: M-Bus

M-Bus – Kustannusoptimoitu kenttäväylä

Master/slave-tiedonsiirtomalliin perustuvaa M-Bus-järjestelmää voidaan käyttää viiva-, tähti- tai puutopologian mukaisesti. Master-laite antaa virtaa sarjaväylälle ja käsittelee M-Bus-slave-laitteiden dataa (mittauslaitteita).

M-Bus yksinkertaisesti selitettynä

M-bus (mittariväylä) on kustannustehokas kenttäväylä energiankulutustietojen lähetykseen. WAGO-ohjain kommunikoi laitteiden kanssa kaksijohtoisen väylän kautta, jossa lohkoa kohti maks. 250 slavea, lämpö-, vesi-, sähkö- ja kaasumittausta sekä muita antureita ja toimilaitteita.

M-Busin käyttö

M-Bus on kenttäväylä sähkön, lämmityksen, kaasun ja vesimittareiden sekä anturien ja toimilaitteiden kulutustietojen tallentamiseksi. Kulutustietojen mittaamisen tehokkaana järjestelmänä M-Busia käytetään usein rakennuksen ohjausjärjestelmissä.

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg

M-Bus System Graphics

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg

M-Bus Master (753-649)

753-649 M-Bus -moduuli toimii M-Bus master-laitteena, mikä mahdollistaa M-Bus-slave-laitteiden suoran liittämisen WAGO-I/O-JÄRJESTELMÄÄN 750. M-Bus (mittariväylä) on kenttäväylä sähkön, lämmityksen, kaasun ja vesimittareiden sekä anturien ja toimilaitteiden kulutustietojen tallentamiseksi. M-Bus-masterlaite kommunikoi M-Bus-slave-laitteiden kanssa ja muodostaa rajapinnan M-Busin ja käsittelyohjelmiston välille.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: