MM-13740_Gel_box_WAGO7871_2000x666

The Right Gelbox for Installation Connectors

Which Gelbox is right for my installation connector? You can find the answer in our graphic.

Find your Gelbox

The WAGO Gelbox has only been tested and approved in combination with WAGO’s 2273 Series PUSH WIRE® Connectors and WAGO’s 221 Series Splicing Connectors and Inline Splicing Connectors with levers for conductor cross-sections up to 6 mm2. It is available in nine sizes. Each box has a terminal diagram that specifies a fixed assignment depending on what connectors will be used.

Permitted Combinations of Connectors and Gelbox:

The WAGO Gelboxes

Geelirasia; Haara; kaapeleille; sis. geeliä; 221, 2x73 -sarja; maks. 4 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 1; harmaa
Tuotenro 207-1331

Geelirasia; Haara; kaapeleille; sis. geeliä; 221, 2x73 -sarja; maks. 4 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 1; harmaa

Geelirasia; Haara; kaapeleille; sis. geeliä; 221, 2x73 -sarja; maks. 4 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 2; harmaa
Tuotenro 207-1332

Geelirasia; Haara; kaapeleille; sis. geeliä; 221, 2x73 -sarja; maks. 4 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 2; harmaa

Geelirasia; Haara; kaapeleille; sis. geeliä; 221, 2x73 -sarja; maks. 4 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 3; harmaa
Tuotenro 207-1333

Geelirasia; Haara; kaapeleille; sis. geeliä; 221, 2x73 -sarja; maks. 4 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 3; harmaa

Geelirasia; Haara; kaapeleille; sis. geeliä; Sarja 221; maks. 6 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 1; harmaa
Tuotenro 207-1431

Geelirasia; Haara; kaapeleille; sis. geeliä; Sarja 221; maks. 6 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 1; harmaa

Geelirasia; Haara; kaapeleille; sis. geeliä; Sarja 221; maks. 6 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 2; harmaa
Tuotenro 207-1432

Geelirasia; Haara; kaapeleille; sis. geeliä; Sarja 221; maks. 6 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 2; harmaa

Geelirasia; Haara; kaapeleille; sis. geeliä; Sarja 221; maks. 6 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 3; harmaa
Tuotenro 207-1433

Geelirasia; Haara; kaapeleille; sis. geeliä; Sarja 221; maks. 6 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 3; harmaa

Geelirasia; inline-liitäntä; kaapeleille; sis. geeliä; Sarja 221; maks. 4 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 1; harmaa
Tuotenro 207-1372

Geelirasia; inline-liitäntä; kaapeleille; sis. geeliä; Sarja 221; maks. 4 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 1; harmaa

Geelirasia; inline-liitäntä; kaapeleille; sis. geeliä; Sarja 221; maks. 4 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 2; harmaa
Tuotenro 207-1373

Geelirasia; inline-liitäntä; kaapeleille; sis. geeliä; Sarja 221; maks. 4 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 2; harmaa

Geelirasia; inline-liitäntä; kaapeleille; sis. geeliä; Sarja 221; maks. 4 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 3; harmaa
Tuotenro 207-1375

Geelirasia; inline-liitäntä; kaapeleille; sis. geeliä; Sarja 221; maks. 4 mm²:n liittimet; ilman rasialiittimiä; Koko 3; harmaa

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: