Jatkuva järjestelmän johdotus MCS:llä

MONILIITÄNTÄJÄRJESTELMÄ (MCS) on WAGon monipuolinen pistoliitettävä liitäntäjärjestelmä, joka tarjoaa alan johtavia ratkaisuja johdotuskäyttöösi. Järjestelmä sisältää seitsemän tuotelinjaa (2.5–7.62 mm tappivälillä) ja liittää johtimet kooltaan 0.08 - 10 mm2 (28–8 AWG), joka tarjoaa laajan valikoiman käyttömahdollisuuksia.

Edut:

  • Monipuolinen pistoliitäntäjärjestelmä jatkuvaa järjestelmäjohdotusta varten

  • Kaapeli on helppo esiasentaa ja johdottaa laitteeseen pysty- ja vaakasuuntaisen CAGE CLAMP® -kytkennän kautta

  • Push-in CAGE CLAMP® -liitäntä sekä yksisäikeisille ja holkillisille johtimille

  • 100% suojaus väärinkytkennältä, mikä on helppo toteuttaa

  • Kompaktit ja monipuoliset rakenteet

  • Helposti räätälöitävät koodausvaihtoehdot

MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MICRO

Säästää käyttötilaa: WAGOn pienin MCS MICRO-liittimessä on 2,5 mm pinnivälit ja se on suunniteltu käyttöön, jossa tilaa on vähän. Tämä liitin liittää johtimet kooltaan 0,08 - 0,5 mm2 (28–20 AWG).

  • 100 % väärinkytkennän esto

  • Kaapeli on helppo esiasentaa ja johdottaa laitteeseen pysty- ja vaakasuuntaisen CAGE CLAMP® -kytkennän kautta

  • "Johdin-johdin"- ja "piirikortti-johdin" -liitännöille

  • Räätälöitävät koodausvaihtoehdot

  • Nimellisjännite 320 V:iin asti jopa 2,5 mm:n pinniväleille

  • THR (Through-Hole Reflow) urosliitäntöjä on saatavilla rullapakkauksessa automaattiselle SMT-kokoonpanolle

MCS-MINI_2000x2000px.jpg

MCS MINI

Kompaktit liittimet signalointikäyttöön: WAGOn kompaktit MCS MINI -liittimet ovat saatavilla 3,5 mm ja 3,81 mm pinniväleillä johtimille, joiden koot ovat 0,08 - 1,5 mm (28–14 AWG).

  • 100 % väärinkytkennän esto

  • Versiot, jotka ovat saatavilla sekä pysty- että vaakaversioina CAGE CLAMP® -käytöllä

  • Push-in CAGE CLAMP® -liitäntä sekä yksisäikeisille ja holkillisille johtimille - integroiduilla painikkeilla

  • Johdin-piirikortti-, johdin-johdin-, piirikortti-piirikortti- tai piirikortti-johdin-liitännät voidaan toteuttaa 16 A:iin saakka.

  • Räätälöitävät koodausvaihtoehdot

  • THR (Through-Hole Reflow) urosliitäntöjä on saatavilla rullapakkauksessa automaattiselle SMT-kokoonpanolle

  • Kiinnipainettavilla pinneillä varustettu versio mahdollistaa juotoksettoman liitännän piirikorttiin

MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg

MCS MINI HD

Tiheät liitännät erittäin ahtaissa tiloissa: WAGOn kaksirivinen MCS MINI HD -liitin on suunniteltu ohjauspiirikäyttöön (esim. I/O-rajapinnat) ahtaissa tiloissa. Tässä liittimessä on 3,5 mm:n pinnivälit ja se on suunniteltu johtimille, jotka ovat kooltaan 0,08 - 1,5 mm2 (28–14 AWG).

  • 100 % väärinkytkennän esto

  • Yleiskäyttöinen CAGE CLAMP® -liitäntä kaikille johdintyypeille ja ulkoisille käyttöaukoille, jotka ovat helposti käytettävissä - myös johdotettuina

  • Kaksirivinen napajärjestys mahdollistaa tiheän, johdin-piirikortti-liitännät erittäin ahtaissa tiloissa.

  • Valinnaiset lukitusvivut estävät irrotuksen vahingossa

  • Räätälöitävät koodausvaihtoehdot

  • Vedonpoistolevyt asennetaan keskikohtaan optimaalista käsittelyä varten

  • THR (Through-Hole Reflow) urosliitäntöjä on saatavilla rullapakkauksessa automaattiselle SMT-kokoonpanolle

MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg

MCS MINI SL

Ultramatala profiili tíheälle johdotukselle: WAGOn MCS MINI SL -liitin on vain 7,8 mm pitkä, siihen mahtuu johtimia kooltaan 0,2 mm2 - 1.5 mm2(24–14 AWG) ja siinä on 3,5 mm:n pinnivälit.

  • Erittäin matala profiili: korkeus 2,7 mm

  • Push-in CAGE CLAMP® -liitäntä sekä yksisäikeisille ja holkillisille johtimille - integroiduilla painikkeilla

  • Johdin-piirikortti-liitännät

  • Testaus rinnakkain johtimen sisäänmenon kanssa

  • Räätälöitävät koodausvaihtoehdot

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS MIDI

Monipuoliset liittimet lisäturvalla: WAGOn MCS MIDI -liittimiä on saatavilla 5 mm:n ja 7,5 mm:n pinniväleillä ja ne tarjoavat lisäksi liitännän turvallisuutta ja luotettavuutta. Vain saman napamäärän sisältävät liitäntäpuolet voidaan liittää. Räätälöidyt koodausvaihtoehdot varmistavat 100% suojauksen virheellisiltä kytkennöiltä Väärä johdotus estetään myös valitsemalla sama määrä napoja. Liitä kaikki johdintyypit kooltaan 0,08 - 2,5 mm2 (28–12 AWG).

  • 100 % väärinkytkennän esto

  • Versiot, jotka ovat saatavilla sekä pysty- että vaakaversioina CAGE CLAMP® -käytöllä

  • Push-in CAGE CLAMP® -liitäntä sekä yksisäikeisille ja holkillisille johtimille - integroiduilla painikkeilla

  • Johdin-piirikortti-, johdin-johdin-, piirikortti-piirikortti- tai piirikortti-johdin-liitännät voidaan toteuttaa 16 A:iin saakka.

  • Räätälöitävät koodausvaihtoehdot

  • Pitkät pinnit liittyvät riviliittimeen

  • Kiinnipainettavilla pinneillä varustettu versio mahdollistaa juotoksettoman liitännän piirikorttiin

MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg

MCS MIDI Classic

Vakioliittimet laiteliitännöille: WAGOn monipuolisia MCS MIDI Classic -liittimiä on saatavilla 5, 5.08, 7.5 ja 7.62 mm pinniväleillä. Mukana tuleva CAGE CLAMP® -yleisliitos sopii kaikille johdintyypeille kooltaan 0,08 - 2,52 mm² (28–12 AWG). Liittimet, joissa on lukitusvivut ja ruuvilaipat, jotka varmistavat liitännät estämällä irrottamisen vahingossa.

  • Kaapeli on helppo esiasentaa ja johdottaa laitteeseen pysty- ja vaakasuuntaisen CAGE CLAMP® -kytkennän kautta

  • Push-in CAGE CLAMP® -liitäntä sekä yksisäikeisille ja holkillisille johtimille - integroiduilla painikkeilla tai ilman

  • Naarasliittimien ryhmäasettelu yksittäisessä liittimessä ilman pinnivälien menettämistä

  • Johdin-piirikortti-, johdin-johdin-, piirikortti-piirikortti- tai piirikortti-johdin-liitännät voidaan toteuttaa 16 A:iin saakka.

  • Räätälöitävät koodausvaihtoehdot

  • Pitkät pinnit liittyvät riviliittimeen

  • Mekaanisesti vahvistettu valinnaisilla vedonpoistolevyillä tai koteloilla

  • THR (Through-Hole Reflow) urosliitäntöjä on saatavilla rullapakkauksessa automaattiselle SMT-kokoonpanolle

MCS-MIDI_2000x1125px.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu MCS -tuoteperheen monipuolisuuteen.

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: