MM-487845  3D Group Picture picoMAX System + eCOM (2000x2000).jpg

picoMAX® – pistoliitosjärjestelmä

picoMAX® on kompakti pistoliitäntäjärjestelmä, jonka rakenne on hyvin innovatiivinen. Se hyödyntää saman ruostumattomasta teräksestä valmistetun Cr-Ni-jousen kosketinvoimaa sekä johtimen kiinnitykseen että urosliittimen liitäntään. Tämän ansiosta picoMAX® on vielä kompaktimpi kuin muut pistoliitäntäjärjestelmät ja se luo uudet standardit johdin-piirikortti-, piirikortti-johdin-, johdin-johdin- ja läpivientiliitännöille.


Edut:

  • Kompakti rakenne: vähentää tilantarvetta jopa 30 %

  • Huomattavasti yksinkertaistettu liitäntäjärjestelmä

  • Erikoisrakenne, innovatiivinen jousiliitostekniikka ja uudenlainen eristysmateriaali takaavat koskettimen ehdottoman luotettavuuden jopa korkeissa lämpötiloissa.

  • Koska komponentissa on integroidut lukitussalvat ja naarasliitin uppoaa lähes kokonaan urosliittimen koteloon, tärinänkestävyys on taattu 20 g:hen saakka!

  • Testaus on tehokasta, koska testiaukko on liittimen rinnalla

picomax-3-5_2000x2000px.jpg

Signaalit täydellisesti kytkettyinä

picoMAX® 3.5: pistoliitettävä piirikorttiliitin, jonka rasteriväli on 3,5 mm (1,377 tuumaa) enintään 1,5 mm2:n (14 AWG) läpimittaisille johtimille ja 10 A:n nimellisvirroille

Edut:

  • Yleisliitos kaikille johdintyypeille

  • Sisään työnnettävä CAGE CLAMP®-liitäntä sekä yksisäikeisiä että holkillisia johtimia varten

  • Voidaan johdottaa joko liitettynä tai liittämättömänä

  • Integroidut lukitussalvat estävät kytkennän tahattoman irtoamisen

picomax-5-0-und-7-5_2000x2000px.jpg

Optimaalinen teholähde

picoMAX® 5.0 ja 7.5: -piirikorttiliittimet rasterivälillä 5,0 ja 7,5 mm (0,197 ja 2,953 tuumaa) maks. 2.5 mm2:n (12 AWG) läpimittaisille johtimille ja 16 A:n nimellisvirroille

Edut:

  • Yleisliitos kaikille johdintyypeille

  • Sisään työnnettävä CAGE CLAMP®-liitäntä sekä yksisäikeisiä että holkillisia johtimia varten

  • Voidaan johdottaa joko liitettynä tai liittämättömänä

  • Testiliitin, joka on rinnakkain johtimen sisään menon kanssa – kosketuskontakti

  • Integroidut lukitussalvat estävät kytkennän tahattoman irtoamisen

picomax-eCOM2__2000x2000px.jpg

Helpoin tapa tehdä piirikorteista pistoliitettäviä

picoMAX® eCOM on aiempaa taloudellisempi ja kompaktimpi malli pistoliitettäviin piirikorttisovelluksiin ilman uroskoteloa. Pistoliitettävä naarasliitinjärjestelmä, jonka rasteriväli on 3,5, 5,0 ja 7,5 mm (0,138, 0,197 ja 0,295 tuumaa), ja joka on tarkoitettu suoraa piirikorttiin juottamista varten, on valmis edullisia sovelluksia varten.

Edut:

  • Yleisliitos kaikille johdintyypeille

  • Sisään työnnettävä CAGE CLAMP®-liitäntä sekä yksisäikeisiä että holkillisia johtimia varten

  • Saatavilla suorina ja kallistettuina piirikorttiliittiminä.

  • Saatavana johtimille, joiden läpimitta on 0,2 – 1,5 mm2 (24–14 AWG) (3,5-malli) sekä 0,2 – 2,5 mm2 (24–12 AWG) (5,0-, 7,5-malli)

  • Esijännitetyt juotospinnit mahdollistavat koko liittimen suoran juottamisen

  • Voidaan huollon ajaksi irrottaa piirikortilta samoin kuin pistoliitin

  • Eri pituiset liittimet voidaan koota vierekkäin ilman, että napoja häviää, mikä maksimoi tilansäästön piirikortilla

picomax_2000x1125px.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu laajaan picoMAX®-tuoteperheeseen.

Lisätietoja

Tuotevideo

Katso ja tutustu: tärkeimmät tiedot picoMAX®-pistoliitosjärjestelmästä

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: