WAGOn lattakaapelijärjestelmä tulevaisuuden tarpeisiin

Kustannustehokas latauslaitteiden sähkönsyöttö

WAGO lattakaapelijärjestelmä

Hybridi- ja sähköautojen määrän lisääntyessä latauslaitteiden tarve kasvaa. Valmistautumalla siihen jo etukäteen on laitteiden lisääminen helppoa asian tullessa ajankohtaiseksi.

Pysäköintihalleissa latauslaitteiden perussähkönsyöttö asennetaan aluksi muutamia latauslaitteita varten. Sähköautojen yleistymisen myötä tarve latauslaitteiden lisäämiseen kasvaa. WAGOn lattakaapelilla saat turvallisen ja kustannustehokkaan asennuksen. Lattakaapelijärjestelmä asennetaan nopeasti kaapelireiteille ja seinään. Tämä järjestelmä on erittäin joustava seuraavia latauspisteitä asennettaessa.

Ensimmäisen hybridi- tai sähköauton tullessa taloyhtiöön alkaa keskustelu latauslaitteiden sähkönsyötöstä. Usein kustannusten jakaminen muodostuu ongelmaksi. Tarjoamme selkeän ratkaisun toteutuksesta ja kustannusten jaosta taloyhtiön ja osakkaiden kesken.




WAGO Lattakaapelijärjestelmä - Hybridi- ja sähköauton latausvalmiuden rakentamiseen
Hyödyt:

  • Selkeä kustannusten jako osakkaan ja yhtiön välillä

  • Uusien laitteiden lisääminen nopeaa

  • Kustannustehokas kokonaistoteutus

  • Sopii myös ulkoasennukseen



Latausvalmius asuinkiinteistöön

Ratkaisu sopii sekä pieniin että isoihin parkkitiloihin; kauppakeskusten parkkihalleihin, taloyhtiöiden pysäköintihalleihin ja -katoksiin, yritysten autohalleihin sekä muihin paikkoihin, joissa tulevaisuuden autokantaa parkkeerataan ja ladataan.

Katso videolta ratkaisun käytännön toteutus uudessa Karhunpesän asunto-osakeyhtiössä Porissa. 



Lattakaapeli; Eca; 5G 16 mm²; PVC; 3L + N + PE; 0,6/1 kV; 16,00 mm²; vaaleanharmaa
Tuotenro 897-1651

Lattakaapeli; Eca; 5G 16 mm²; PVC; 3L + N + PE; 0,6/1 kV; 16,00 mm²; vaaleanharmaa

Lattakaapeli; B2ca; 5G 16 mm²; halogeenivapaa; 3L + N + PE; 0,6/1 kV; 16,00 mm²; vaaleanharmaa
Tuotenro 897-1652

Lattakaapeli; B2ca; 5G 16 mm²; halogeenivapaa; 3L + N + PE; 0,6/1 kV; 16,00 mm²; vaaleanharmaa

Syöttömoduuli; lattakaapelille; 5 x 16 mm²; 5-nap.; 16,00 mm²; musta
Tuotenro 895-1651

Syöttömoduuli; lattakaapelille; 5 x 16 mm²; 5-nap.; 16,00 mm²; musta

Väliottomoduuli; lattakaapelille; 5-nap.; musta
Tuotenro 895-1652

Väliottomoduuli; lattakaapelille; 5-nap.; musta

Lattakaapelin päätykappale; 5-nap.; lattakaapelille 16 mm²; muovia
Tuotenro 897-1650

Lattakaapelin päätykappale; 5-nap.; lattakaapelille 16 mm²; muovia

Kaapelin varusteosa; M40 x 1,5 sis. o-rengas; muovia; musta
Tuotenro 895-1601

Kaapelin varusteosa; M40 x 1,5 sis. o-rengas; muovia; musta

Kaapelin varusteosa; M25 x 1,5 sis. o-rengas; muovia; musta
Tuotenro 895-1603

Kaapelin varusteosa; M25 x 1,5 sis. o-rengas; muovia; musta

Täytetulppa; M25 x 1,5 sis. o-rengas; muovia; musta
Tuotenro 895-1605

Täytetulppa; M25 x 1,5 sis. o-rengas; muovia; musta

Kuorintaterä; lattakaapelille 5 x 16 mm
Tuotenro 897-952

Kuorintaterä; lattakaapelille 5 x 16 mm

1L3A5192.jpg

VALTIO TUKEE LATAUSINFRAN RAKENTAMISTA

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää energia-avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin 2020-2022.

Avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti.  

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt. 
 

autokatos_oikealla_2000x1125.jpg

Lattakaapeli sopii myös ulko-olosuhteisiin

Kylmyys, tuuli tai lumituisku ei estä latausvalmiuden asentamista. Kosteuden kestävyytensä ansiosta lattakaapelijärjestelmä sopii hyvin asennettavaksi myös ulko-olosuhteisiin:

  • Autokatokset

  • Parkkihallit

  • Muut parkkipaikat

Latausjärjestelmän tuotteet sähkönumeroittain:



  • Snro 04 390 00, Lattakaapeli 897-1651

  • Snro 19 274 93, Haaroitusrasia 895-1652

  • Snro 19 274 92, Syöttörasia 895-1651

  • Snro 52 103 01, Kiinnike 60330030

  • Snro 52 103 00, Päätetuppilo 897-1650

lattalaskuri_2000x1125.jpg

Sähköurakoitsija selvittää kolme asiaa kohteesta:

  • Syöttölinjojen määrä

  • Asennettava metrimäärä

  • Asennettavien latauslaitteiden määrä