WAGO riviliittimet

Riviliittimet kaikkeen käyttöön

Ratkaise haasteet WAGOn riviliitinjärjestelmillä. Yhtenäinen ja tehokas riviliitinvalikoimamme on sopiva moneen tarpeeseen.

Edut:

  • Yhtenäinen, tehokas valikoima sopii jokaiseen tarpeeseen

  • Turvallisin: testattu jopa yli teollisten standardien vaatimusten

  • Jousiliitostekniikalla nopea liitäntä, tärinä- ja huoltovapaa liitos

  • Lisäsäästöjä lyhyemmistä johdotusajoista, nopeampi projektin käyttöönotto ja huoltokulujen eliminointi

  • Ei aikaa kuluttavaa esivalmistelua - rengasliittimiä tai holkkeja ei tarvita

Useita vaihtoehtoja eri käyttötarkoituksiin

Tutustu vaihtoehtoihin alla

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

TOPJOB® S installaatioliittimet

TOPJOB® S Asennuskiskoon kiinnitettäviä riviliittimiä Push-in CAGE CLAMPilla® on tarjolla laaja valikoima, josta löytyy oikea riviliitin moneen tarpeeseen. WAGOn kiskoon kiinnitettävät riviliittimet lisäävät turvallisuutta noudattaen jatkuvasti kasvavia ja muuttuvia rakennusvaatimuksia.

Etuja:

  • Liitä jopa neljä johdinta kooltaan 0,5 - 4 mm2 (20–12 AWG)

  • Nopea johdotus Push-in CAGE CLAMP® -tekniikalla: yksisäikeisten, hienosäikeisten holkillisten tai ultraäänipuristettujen johdinten kytkeminen

  • Valinnaisella automaattisella maadoituskontaktilla kiinnityslevyyn läpäistään levyn lakka välittömästi

  • Painikkeet helppoa käsin tai työkalulla tehtävää asennusta varten

  • Sisäänrakennetut testipisteet helpottavat testausta halkaisijaltaan 2 mm:n testauspistokkeella

TOPJOB® S riviliitin

TOPJOB® S Riviliittimet

TOPJOB® S -riviliittimet tarjoavat erittäin luotettavat sähköliitännät erilaisiin teollisuussovelluksiin ja moderneihin kiinteistöjärjestelmiin. Kattava valikoima riviliittimiä johtimille kooltaan 0.14 - 25 mm2 (26–4 AWG) tuovat runsaasti etuja.

  • Push-in CAGE CLAMP® -liitostekniikka kaikille johdintyypeille

  • Yksi- ja hienosäikeisten johtimien push-in-kytkentä holkeilla.

  • Oikea ratkaisu kaikkiin silloitustarpeisiin: jatkuvat, vierekkäiset, alas vievät, pystysuuntaiset hyppyjohtimet ym.

  • Juoksevat moniriviset merkintäliuskat aikaa ja kustannuksia säästävään merkintään

  • Alan johtavat turvamekanismit: Yksittäistä riviliitinjärjestelmää voi käyttää maailmanlaajuisesti käytännössä mihin tahansa tarkoitukseen.

 X-COM®S-SYSTEM riviliitin

X-COM®S-SYSTEM pistoliitettävät, kiskoon kiinnitettävät riviliittimet

WAGO X-COM®S-järjestelmän liittimiä on saatavilla kahta eri kokoa (2020- ja 2022-sarja). Se on yhteensopiva TOPJOB® S riviliittimiemme sekä laajan TOPJOB® S -riviliitinperheen kanssa.

Etuja:

  • Yhdistä max 1.5 mm2 (16 AWG) johtimet riviliittimeen, joka on leveydeltään vain 3.5 mm ja max. 4 mm2 (12 AWG) leveydeltään 5.2 mm:een

  • Push-in CAGE CLAMP® nopeaan johdotukseen

  • Yksi- ja hienosäikeisten johdinten push-in-kytkentä johdinholkeilla.

  • Suojaa väärältä kytkennältä koodausryhmissä, joissa samat napanumerot

  • Naarasliitinten mekaaninen suojaus lukitusvivuilla ja vedonpoistolevyillä

POWER CAGE CLAMP

Vahvavirtariviliittimet POWER CAGE CLAMPillä

Vahvavirtaiset, kiskoon kiinnitettävät riviliittimet POWER CAGE CLAMPillä painavat jousta yhdistäen kooltaan 185 mm2:n johtimia. Niitä on saatavilla 35, 50, 95 ja 185 mm2 (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil) -riviliittimillä. Versioita löytyy sekä DIN-kiskoon asennusta varten sekä suoraan levykiinnitykseen kiinnityslaippojen kautta.

Etuja:

  • Kaikkeen käyttöön: energia-intensiivisille aloille, mukaan lukien koneiden ja laitteiston valmistus sekä energiantuotanto

  • Sopii myös koviin olosuhteisiin: lämmön- ja kylmänkestävä

  • Ex e II -hyväksynnät (185 mm2/350 kcmil haettu)

  • Helppo ja nopea käyttää ilman kuluttavaa valmistelua - ei rengasliittimien tai holkkien tarvetta

reihenklemmen_00344_2000x2000.jpg, WAGO pienoisriviliittimet

Kiskoon kiinnitettävät pienoisriviliittimet

WAGOn pienoisriviliittimet ovat ihanteellisia tilarajoitteisiin sovelluksiin ja pienille johdinpoikkipinnoille. WAGOn luotettavan CAGE CLAMP® -tekniikan ansiosta nämä liittimet ovat hyvin tärinänkestäviä ja luotettavia.

Etuja:

  • Vie vain vähän tilaa

  • Kiinnitys DIN-15- tai DIN-35 -kiskoon

  • Vaalean harmaat versiot Ex e II -käyttöön

  • Helppo silloitus, merkintä ja testaus

einzelklemmen-und-klemmleisten_2000x2000px.jpg

Riviliitinratkaisuja paneeliasennukseen

Modulaariset riviliittimet sopivat sekä räätälöityihin että valmiisiin riviliittimiin paneelikiinnitystä varten. Nämä riviliittimet voidaan kiinnittää ruuvilaipoilla tai jaloilla kiinnitysreikiin tai koota alumiinikiskoihin.

Etuja:

  • Eri kiinnitysvaihtoehtoja laipoilla tai napsautettavilla jaloilla

  • Helppo johdotus riviliitinteen edestä tai sivulta

  • Riviliittimet saatavilla painikkeilla yhdelle tai molemmille puolille

  • Nimellisjännite (264-sarja): 800 V

  • Laajat käyttömahdollisuudet: versiot saatavilla Ex e II -sovelluksille

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Klassiset kiskoon kiinnitettävät riviliittimet

Riviliitinjärjestelmä testatulla CAGE CLAMP® -liitäntätekniikalla tarjoaa riviliittimen moneen tarpeeseen: sulake-, katkaisu-, diodi- ja LED-riviliittimet, pistoliitettävät riviliittimet - myös kiskoon kiinnitettävät riviliittimet antureille ja toimilaitteille.

Etuja:

  • Monikerroksiset riviliittimet: Kaksin- tai kolminkertaiset riviliittimet säästävät tilaa

  • CAGE CLAMP® -liitännät: testattu miljardeja kertoja

  • Monitasoiset, yksiriviset

  • Merkinnät WMB-merkinnöillä

  • Helppo testaus pistoliitettävillä mittareilla

geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Kojeliitin-kytkentärimat

862-sarjalla liitetään potentiaalia kohti neljä johdinta, joiden poikkipinnat ovat 0,5 - 4 mm2; (AWG 20–12).

Etuja:

  • Nopea johdotus Push-in CAGE CLAMP® -tekniikalla: yksinkertainen umpijohtojen, hienosäikeisten holkillisten johdinten tai ultraäänipuristettujen johdinten liittäminen

  • Valinnaisella automaattisella maadoituskontaktilla kiinnityslevyyn lakka läpäistään välittömästi

  • Painikkeet helppoa asennusta varten työkalulla tai käsin

  • Sisäänrakennetut testipisteet helpottavat testausta halkaisijaltaan 2 mm:n testauspistokkeella

  • Merkintävaihtoehtojen joustavuus: vakiomerkinnät (merkintä valmiina), merkintäliuskat tai asiakkaan toiveen mukaiset merkinnät

  • Liitä jopa neljä johdinta kooltaan 0,5 - 4 mm2 (20–12 AWG)

reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg

X-COM®S-SYSTEM pistoliitettävät, kiskoon kiinnitettävät riviliittimet

DIN-kiskokiinnityksen lisäksi X-COM®-SYSTEM sisältää myös piirilevykomponentteja tai lentäviä johtosarjoja sekä pinta-asennukseen että paneelin läpi vieville liittimille. Miljardeja kertoja testattu CAGE CLAMP® -tekniikka varmistaa luotettavat liitännät kaikille käyttöalueilla.

Etuja:

  • Laaja valikoima vaihtoehtoja eri kiinnitysvaihtoehdoilla

  • Virheen esto: 100% suojaus väärältä kytkennältä koodausryhmillä, joilla samat napanumerot

  • Turvallisuus: Mekaaninen suojaus lukitusvivuilla, vedonpoistolevyillä ja -koteloilla

  • Helppo testaus aukkojen kautta testipistokkeille naarasliittimissä ja kantoaaltopääteliittimissä

  • 500 V/32 A -luokitukset ovat kustannustehokas vaihtoehto raskaan käytön liittimille

rangierwaben_2000x2000px.jpg

Ristikytkentäpaneelit

Ristikytkentäpaneelit tarjoavat korkean signaalitiheyden pienillä tilavaatimuksilla. Selkeä järjestys ja yksinkertaiset testausmahdollisuudet ovat ehdottoman tärkeitä.

Etuja:

  • Saatavilla eri napamäärillä: 32-, 48- ja 80-napaiset versiot, sekä 32-napainen kapea versio 19-tuumaisille telineille

  • Lisämoduulit suoraa liitäntää varten kiinnityskehikkoon

  • Integroidut testiliittimet jokaiselle signaalille/potentiaalille

  • Yksilöllinen ryhmän merkintä WSB-merkinnöillä

  • Värilliset moduulikokoonpanot, jotka on merkitty tehtaalla parempaa kokonaiskuvaa varten

  • Sininen ristikytkentäpaneeli Ex i -käyttöön

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Kompaktit kiskoon kiinnitettävät riviliittimet

WAGOn riviliittimet ovat erittäin kompakteja, joten ne sopivat hyvin myös ahtaisiin paikkoihin. Kaksi- tai kolmikerroksiset riviliittimet säästävät vielä muita enemmän tilaa. WAGOn testattu CAGE CLAMP® -tekniikka takaa luotettavat liitännät.

Etuja:

  • Kiinnitys DIN-15- tai DIN-35 -kiskoon

  • Modulaariset, pistoliitettävät moduulit muita johdinliitäntöjä ja testausta varten

  • Vaalean harmaat versiot Ex e II -käyttöön

  • Kaksi- tai kolmikerroksiset riviliittimet säästävät vielä enemmän tilaa

  • Joustava silloitus kahden rinnakkaisen hyppyliittimen aukon kautta

rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Liittimet ristikytkentätauluihin ja jännitetapit

WAGOn 727-sarjan liityntämoduulitaulut ja kytkentäliittimet tarjoavat tätä ohjauksen ja kenttätason välistä rajapintaa varten tilaa säästävän ratkaisun yksi- tai kaksipääsyisille jakokeskuksille.

Etuja:

  • Helppo ja selkeä ristikytkentätaulujen konfigurointi: kentän puoli peilaa taulun puolta

  • Tiheä liitäntä: useita kiinnityspisteitä pienessä tilassa

  • Selkeä merkintä: suoraan merkittävät kiinnitysyksiköt

  • Versiot lukitusosilla tai ilman kaapelikanavien suojille

  • Siniset riviliittimet Ex i -käyttöön

  • Helppo testata testiaukon kautta 2,3 mm:n Ø testiliittimillä

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Suojaliitäntäjärjestelmä

WAGOn suojaliitäntäjärjestelmä tarjoaa tehokasta EMC-suojaa. Korkeataajuiset häiriövirrat hajoavat turvallisesti varmistaen ihanteellisen EMC-suojauksen järjestelmille ja koneille.

Edut:

  • Saatavilla on suojavaipan kiinnityssatuloita, virtakiskorunkoja ja lisätarvikkeita

  • Suojavaipan jouselliset kiinnityssatulat erinomaista suojausta ja suorituskykyä varten

  • Useita kiinnitysvaihtoehtoja virtakiskoihin, kiinnityslevyihin tai erityisiin DIN-kiskoihin

  • Korkeussäädettävät pysty- tai vaakasuuntaiset virtakiskon kehikot mahdollistavat täysin joustavan asennuksen

alle-produkte_beschriftung_2000x1500_o.jpg

Kohti digitaalista tulevaisuutta

SMARTprinterillä helpompaa merkintää.

controller_2000x1500px.jpg

Headline

Liittimien merkintä helpottaa ohjauskaapissa työskentelyä.

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu WAGOn riviliitinjärjestelmän monipuolisuuteen. 

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: