hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Vahvavirtariviliittimet täydellisellä liitäntävoimalla: POWER CAGE CLAMP

POWER CAGE CLAMP tarjoaa kunnollisen kiinnitysvoiman johtimille kooltaan 35, 50, 95 ja 185 mm2. WAGOn vahvavirtariviliittimet sopivat energiaa kuluttaviin käyttötarkoituksiin koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä energiantuotannossa. Nämä riviliittimet ovat hyväksyttyjä Ex -käyttöön.

  • Sopii kaikkiin käyttösovelluksiin: Täyttää tiukimmat vaatimukset, myös rautatie- ja merenkulkusovelluksiin määritetyt

  • Sopii koviin olosuhteisiin: Kestää kuumuutta ja kylmyyttä myös raskaimmilla kuormilla

  • Tärinänkestävä ja huoltovapaa jousen paineliitäntätekniikan johdosta

hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

DIN-kiskoasennukseen

WAGOn vahvavirtariviliittimiä on saatavilla neljää eri kokoa 6 - 185 mm² (16 AWG–350 kcmil). Pienemmät poikkileikkaukset kytkinkaapin valaistukselle tai muuhun käyttöön voidaan yhdistää virtakytkimillä.

  • Helppo käyttää: Jopa vaikeasti taivutettavat johtimet voidaan liittää helposti, koska lukituskielekkeet pitävät kiinnittimet avoinna johdotusta varten

  • Nopea liittäminen: Ei aikaa kuluttavaa valmistelua - rengasliittimiä tai holkkeja ei tarvita.

  • Aina luotettava: Täydellinen kiinnitysvoima, riippumaton käyttäjän taidoista

hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Suora asennus kiinnityslaipalla

WAGOn vahvavirtariviilittimet 50, 95 and 185 mm2 poikkileikkauksilla ovat myös saatavilla laipoilla suoraa asennusta varten asennuslevyyn.

  • DIN-kiskoa ei vaadita: Asenna suoraan levyyn laipoilla

  • Kohdista ja napauta vahvavirtaliittimet yhteen block-to-block-liittimillä.

  • Toiminnallisen maan versio harmaakeltaisessa kotelossa - ei kontaktia asennuskehykseen

  • Runsaasti lisätarvikkeita: Malleissa, joissa on ruuvilaipat, voidaan käyttää samoja lisätarvikkeita riviliittimien kanssa

hochstromklemmen-gruppe_2000x1125px.jpg

Kaikki tuotteet

Tutustu POWER CAGE CLAMP -tuoteperheen valikoimaan

Sinua inspiroiden

Tuotevideo

Lyhyt esittely: tietoa POWER CAGE CLAMPista ja sen käytöstä.

download_2000x2000.jpg

Esite

Lukemiseen, tulostamiseen ja lataamiseen: Tietoja kaikista WAGOn vahvavirtaliittimistä PDF:nä

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Additional service offerings: