Automatisation ouverte

29 août 2024

Faire l’expérience de l’ingénierie ouverte – avec WAGO OS

Nous combinons ce qui va de pair : matériel WAGO performant et système d'exploitation évolutif Linux®. Nos contrôleurs avec « Linux embarqué » sont convaincants par leur flexibilité : ils peuvent étendre l'image de base à l'aide de packs open source ou intégrer des bibliothèques externes CODESYS.

Vos avantages :

  • Linux embarqué pour contrôleurs WAGO
  • Bibliothèques CODESYS préfabriquées et conteneurs Docker®
  • Intégration individuelle de solutions open source
  • Assurance qualité rigoureuse

Possibilités illimitées avec le système d'exploitation basé sur Linux® WAGO OS

Profitez de l'ouverture et de la flexibilité avec WAGO OS

Avec la fusion de l'OT et de l'IT, le système d'exploitation temps réel WAGO OS basé sur Linux® supprime toutes les limites actuelles et crée de nouvelles possibilités d'action pour les utilisateurs. Dans ce contexte, la plate-forme ouverte comprend à la fois des solutions dans le domaine du logiciel et du matériel et constitue la base idéale pour mettre en œuvre avec succès des projets d'automatisation.

Découvrez les puissants contrôleurs WAGO avec un système d'exploitation « open source ». Ceux-ci vous offrent non seulement une grande flexibilité grâce au soutien de la communauté open source, mais aussi un développement et une maintenance continus par WAGO, ce qui garantit une base de code pérenne.

En tant que système d'exploitation pour les contrôleurs de la famille PFC tels que le WAGO PFC300 et le WAGO Compact Controller 100, WAGO OS vous offre la possibilité de programmer en C ou C++. Cela vous permet de créer des programmes dans n'importe quel langage de programmation supporté par Linux® et de les exécuter directement sur le contrôleur.

Vivre l'ingénierie en temps réel avec WAGO OS

WAGO OS s'intègre idéalement dans le concept ouvert de la gamme de produits et remplit toutes les exigences des projets d'automatisation modernes.

Concept open source

WAGO OS se base sur le système d'exploitation Linux® temps réel classique et accède ainsi à sa communauté open source. De nouvelles fonctionnalités sont ainsi ajoutées ou étendues en permanence. L'utilisateur en bénéficie par exemple lorsque des exigences de sécurité particulières doivent être remplies ou pour accéder à des bases de données spécifiques.

Linux® préinstallé

Nos contrôleurs sont équipés de Linux embarqué (WAGO OS) et permettent une intégration simple et rapide dans votre application.

Personnaliser de manière flexible

Grâce à l'open source, vous pouvez intégrer vos propres projets ou de nombreux outils du « Software Development Kit » (SDK) - tels que des bibliothèques CODESYS préfabriquées et des conteneurs Docker®. Pour encore plus de flexibilité, plus de 500 modules d'E/S peuvent être sélectionnés et intégrés à partir du WAGO I/O System 750.