[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/compteurs_mid","name":"1.1 Compteurs MID","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "" }, "headline": "", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-15538-social-media-paid-mid-energy-meters-and-current-transformers-facebook-ad-1200x630-image-post.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wzMjg4ODF8aW1hZ2UvcG5nfGFEUTNMMmcwTUM4eE1qSXlNekkxTlRrek56QTFOQzlOVFMweE5UVXpPQ0J6YjJOcFlXd2diV1ZrYVdFZ2NHRnBaQ0J0YVdRZ1pXNWxjbWQ1SUcxbGRHVnljeUJoYm1RZ1kzVnljbVZ1ZENCMGNtRnVjMlp2Y20xbGNuTWdabUZqWldKdmIyc2dZV1JmTVRJd01IZzJNekJmYVcxaFoyVmZjRzl6ZEM1d2JtY3wxMGFlMmRiYzU1MzdhN2UyZGQwNjFjNDMxODI2MmMxMzEyODg2MDMzZjQwODBkNDFlY2FkOGU1OWM0NmUxNmNj" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri May 21 09:55:17 CEST 2021", "dateModified": "Wed Jun 05 18:45:29 CEST 2024" }
Nouveautés 17 mai 2021

Compteur MID Wago : L'avantage d'être unique

De plus en plus d’applications nécessitent de mesurer avec préci­sion l’énergie, qu’il s’agisse de connaitre les éléments énergivores d’une installation industrielle ou tertiaire, ou de facturer l’énergie consommée.

 

Afin de simplifier cette tâche, WAGO élargit sa gamme avec les nou­veaux compteurs d’énergie certifiés MID,offrant de nombreux avantages uniques.

Avec l’avènement des véhicules électriques, de nombreuses bornes de recharges sont installées. Ces bornes nécessitent de mesurer l’énergie utilisée pour recharger les véhicules électriques afin de facturer la recharge aux usagés.

De même, dans les logements et locaux commerciaux partagés, un seul compteur EDF est installé, le seul moyen pour pouvoir facturer l’énergie consommée par chaque résident est d’installer un compteur d’énergie dans chaque logement ou local.

Tous dotés de la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP® à levier inventée par Wago, ils présentent tous les avantages propres à cette technologie, la rapidité de raccordement à leviers sans outils, l’assurance d’une connexion fiable et sans maintenance nécessaire.

 

D’une largeur de seulement 72 mm pour la mesure directe jusqu’à 65A ; les versions pour les transformateurs de courant 1 ou 5A sont les compteurs d’énergies triphasés les plus fins du marché avec seulement 35 mm. Ces profils compacts permettent d’économiser un espace considérable dans l’armoire de commande.

 

Équipés d’un grand écran rétro-éclairé, ils permettent aux utilisa­teurs de consulter toutes les caractéristiques énergétiques d’un seul coup d’oeil, 1 écran de visualisation par phase affichant toutes les valeurs. Plus de perte de temps à lire 20 écrans de données.

 

En outre, tous les appareils sont dotés d’une interface M-Bus et Modbus®RTU que les utilisateurs peuvent choisir ; deux sorties dig­itales avec un taux d’impulsions réglable sont disponibles pour les deux directions d’énergie.

 

Évolutif, une interface Uart intégrée permettra à l’avenir d’ajouter des modules de communication externes.


Vous souhaitez plus d'informations concernant le produit, contactez nous sur: info-fr@wago.com

 

  • Adapté aux réseaux, monophasés 230V et triphasés 400V

  •  Mesure directe jusqu’à 65A

     

  •  Mesure par TI jusqu’à 750A

  • Connectique à ressort Push-in Cage Clamp à leviers

  • 2 sorties impulsions

  • Communication Modbus RTU, M-Bus et Bluetooth