[{"url":"/industries","name":"Solutions industrielles","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/construction-armoire-distribution","name":"Construction de l'armoire de commande","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/construction-armoire-distribution/conseil-pratique-armoire-outils","name":"Conseil pratique outils","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Nouveau : Pointes de test conformes aux normes - CONSEIL PRATIQUE : CONSTRUCTION D'ARMOIRES DE COMMANDE
26 octobre 2020
Moins de temps et d'efforts, plus de puissance pour la construction d'armoires de commande
Comment optimiser les processus de travail dans la construction d'armoires de commande à l'aide d'outils professionnels ?
Les processus numérisés et automatisés façonnent de plus en plus le travail quotidien dans la construction d'armoires de commande. Toutes les étapes de travail sont conçues pour augmenter l'efficacité et optimiser les processus. Mais malgré toute la numérisation : une grande partie du travail dans la construction d'armoires de commande est toujours caractérisée par un vrai travail manuel ! Plus de 70% peuvent être attribués à des activités manuelles lors de l'installation - il est donc d'autant plus important d'optimiser les processus de travail pour l'assemblage mécanique et le câblage. Si vous comptez sur des outils fonctionnels et de haute qualité pour le dénudage, le sertissage et la mesure, vous pouvez réduire considérablement le temps nécessaire et rendre le processus plus efficace. Les outils professionnels de WAGO contribuent non seulement à réduire le taux d'erreur, mais aussi à accélérer et faciliter le travail !
Des outils professionnels pour chaque application
Les outils WAGO séduisent par leur qualité certifiée conforme aux normes DIN ainsi que par leurs propriétés fonctionnelles et ergonomiques bien pensées. Les installateurs électriques et les constructeurs d'armoires électriques peuvent compter sur cela !
Principaux avantages des outils WAGO
Fonctionnement simple, précis et sûr
Gain de temps et fiabilité des processus
Economiquement et écologiquement
Dénudage
Le dénudage rapide et sûr des câbles et des lignes est l'une des tâches les plus importantes de l'installation d'une armoire de commande. WAGO propose dans son portefeuille des outils de dénudage de gaine professionnels qui offrent, entre autres, une faible usure grâce à l'utilisation, par exemple, de lames avec un revêtement en nitrure de titane ou une tenue sûre grâce à des zones de préhension antidérapantes.
Pince à dénuder pour câbles de commande et de capteur
Dénudage rapide des lignes de capteur/commande sans endommager les fils individuels
Aucun ajustement du diamètre du câble nécessaire
Décapage facile également possible sur de longues distances
Longue durée de vie grâce aux lames de coupe interchangeables
Pour circuits capteurs/actionneurs, câbles extrêmement flexibles sur base de TPE-U, câbles PUR, câbles PUR/PVC, câbles PVC, avec ou sans blindage, multibrins
Pince à dénuder pour câbles de commande et de capteur (référence 206-1481 et référence 206-1482)
Couteau pour câbles
5 supports interchangeables : un outil pour une large plage de diamètres Ø 4… 70 mm
Coupe ronde précise grâce au support de serrage et à la fenêtre de visualisation
Utilisation ergonomique grâce à la poignée à 2 composants
Haut niveau de sécurité pendant et après le travail (poche de pantalon / boîte à outils) car il n'y a pas de couteaux exposés
Réglage variable de la profondeur de coupe du couteau à câble et de la lame à crochet pour différents types de câbles
Couteau pour câble (référence 206-1403 et référence Set 206-1400 dans une boîte Sortimo® avec 5 supports interchangeables)
Outil de dégainage
La conception extra-longue et la transmission de puissance améliorée simplifient le dénudage dans les boîtiers de distribution et d'appareils profonds et minimisent ainsi le risque de blessure.
Pour dénuder tous les câbles ronds courants : Ø 8… 13 mm, par exemple : NYM 3 x 1,5 à NYM 5 x 2,5 (PVC et sans halogène) câbles souterrains jusqu'à 5 x 1,5
Effort réduit et coupe ronde précise grâce à la disposition à 4 lames
Mise à l'échelle de la longueur intégrée (à l'intérieur) -> dénudage précis
Aucun réglage de la profondeur de coupe requis (donc aucun dommage au conducteur !)
Outil de dégainage (référence 206-1441)
Outil de dégainage universel
Acheminement simple des câbles pour des coupes longitudinales rapides et faciles, utile pour les câbles sans halogène
Lame de contour pour dénuder des fils individuels de 0,2 mm² à 4,0 mm²
Travailler en toute sécurité avec le couteau universel grâce à la glissière avec mécanisme de verrouillage
Pour dénuder tous les câbles ronds courants : Ø 8… 13 mm, par exemple : NYM 3 x 1,5 à NYM 5 x 2,5 (PVC et sans halogène) câbles souterrains jusqu'à 5 x 1,5
Effort réduit et coupe ronde précise grâce à la disposition à 4 lames
Outil de dégainage universel (référence 206-1442)
Outil de dégainage pour câble de données
Processus de dénudage rapide et facile, en particulier pour les câbles de données isolés en PVC avec une isolation extérieure mince (par exemple, câbles à paires torsadées Cat. 5, 6, 7, 8)
Côté 1 pour dénuder la gaine extérieure et côté 2 pour dénuder le film protecteur
L'échelle de longueur interne intégrée permet une longueur de dénudage exacte
Effort réduit et coupe ronde précise grâce à la disposition à 2 lames
Il ne faut pas régler la profondeur de coupe au diamètre du câble correspondant étant donné que la position particulière de la lame soulève l'isolation extérieure d'une manière appropriée et enlève le blindage de la feuille.
Outil de dégainage pour câble de données (référence 206-1451)
Dénuder
Les pinces à dénuder Quickstrip Vario (référence 206-1125) conviennent au dénudage de conducteurs des sections de 0,03 à 16 mm².
La pince à dénuder automatique avec fonction de coupe intégrée permet un traitement rapide et facile des extrémités des conducteurs dans une grande section transversale - 0,03… 16 mm².
La pince à dénuder automatique avec fonction de coupe intégrée permet un traitement rapide et facile des extrémités des conducteurs dans une grande section transversale.
Aucune embout d'extrémité nécessaire si vous connectez les conducteurs à un bornier WAGO avec technologie de raccordement à ressort
Réglage fin pour éliminer l'isolant fin et épais
Le couteau de rechange (couteau standard / V / ovale) peut être logé dans le compartiment à couteaux intégré dans la poignée.
Pince à dénuder Quickstrip Vario (206-1125)
Sertissage
Les outils de sertissage Variocrimp 4 et 16 complètent la nouvelle gamme d’outils WAGO. (Références 206-1204 et 206-1216).
Réglage automatique de la section du conducteur
En pratique, connexion et déconnexion rapides des câbles grâce à la forme carrée à sertir, car aucune insertion orientée position dans le point de raccordement n'est nécessaire
Le corps de la pince s'ouvre automatiquement après le processus de sertissage.
Possibilité de sertir des deux côtés (pour droitiers comme pour gauchers).
Le sertissage étanche aux gaz constitue la base d'une connexion sécurisée.
Outils de sertissage Variocrimp 4 (206-1204)
NOUVEAU : sondes de test conformes aux normes - sûres, flexibles, précises !
En raison de l'isolation appliquée, les sondes de test disponibles dans le commerce ne peuvent pas toujours être insérées dans l'ouverture de test des bornes. Si les électriciens souhaitaient mesurer le courant et la tension dans les borniers, ils devaient auparavant utiliser des adaptateurs appropriés pour atteindre les ouvertures de test souvent étroites avec les appareils de mesure. WAGO propose désormais la bonne solution : des sondes de test optimisées d'un diamètre de 2 mm permettent des mesures directes et conformes aux normes dans les applications CAT III et IV - sans adaptateur supplémentaire.
Mesures de courant et de tension sans adaptateur - les adaptateurs de test ne sont plus nécessaires grâce à la sonde de test spécialement développée.
Les sondes de test amovibles particulièrement petites mesurent des courants jusqu'à 10 A.
Pointes de test (206-912)
Autres demandes:
L'inspiration pour vous
En savoir plus sur la pratique en matière de construction d'armoires électriques
Efficacité maximale pour l'armoire de commande
Les défis actuels nécessitent des développements innovants
Configurateur Smart Designer WAGO
Pourquoi un configurateur rend-il plus efficace la construction des armoires de commande ?