MM-237242_Graphic_CCP_Einzelbild_DE_07_2000x1125.jpg

Créer des connexionsrapides

Confectionner, étiqueter et câbler

Connexions résistantes aux vibrations et sans entretien

En raison des nombreuses étapes du processus, le câblage est l'opération qui prend le plus de temps lors de la construction d'une armoire électrique. C'est pourquoi il convient d'accorder une attention particulière à une technique de raccordement rapide.

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

Bornes sur rail avec levier, poussoir ou logement de manipulation

Grâce à notre technique de serrage par ressort ainsi qu'à nos trois variantes d'actionnement, vous profitez de connexions rapides et, en outre, résistantes aux vibrations et ne nécessitant pas d'entretien :

  • Technique d'enfichage direct avec Push-in CAGE CLAMP® : les conducteurs rigides et souples avec embout sont directement enfichés, ce qui permet un câblage rapide.

  • Push-in CAGE CLAMP®comme connexion universelle : tous les autres types de conducteurs peuvent être connectés aux bornes WAGO à l'aide d'un outil de manipulation.

Selon l'application, certaines variantes d'actionnement sont particulièrement indiquées :

  • Levier : le levier permet une connexion et une déconnexion manuelles simples et intuitives de tous les types de conducteurs. Ce sont surtout les grands conducteurs difficiles à plier qui sont particulièrement faciles à connecter ou à déconnecter.

  • Poussoir : pour ouvrir le point de serrage, l'outil d'actionnement peut être choisi librement. Le poussoir orange signale alors l'endroit où l'outil de manipulation doit être placé. Cela est surtout utilisé pour le câblage sur le terrain.

  • Ouverture de manipulation : l'outil de manipulation reste inséré dans l'ouverture de manipulation jusqu'à ce que le raccordement du conducteur soit effectué Ainsi, les deux mains sont libres pour le câblage. Cela est surtout utilisé pour le câblage des usines.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Câblage plus rapide signifie câblage en toute sécurité

Il suffit de le brancher directement : avec la technologie Push-in CAGE CLAMP® de WAGO, vous avez tous les avantages de votre côté :

  • Un câblage rapide, cela signifie des économies de temps et de coûts maximales grâce à des coûts de connexion plus courts, pour la plupart des types de conducteurs, même sans outils.

  • Câblage optimal : pas de maintenance car les conducteurs sont toujours bien serrés.

  • Câblage sûr : une disponibilité maximale de l'installation avec des connexions parfaites.

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_WAGO4753_2000x2000.jpg

Des bornes sur rail pour chaque tâche

Les bornes sur rail de la série TOPJOB® S sont disponibles avec levier, poussoir et ouverture de manipulation. Cela signifie que vous avez la bonne solution pour chaque tâche de câblage. Grâce à la technologie Push-in CAGE CLAMP® pour toutes les bornes, le câblage est rapide et sûr.

AVANTAGES :

  • Les bornes sur rail avec levier permettent de connecter et de déconnecter manuellement tous les types de conducteurs sans outil. Le levier reste ouvert, libérant les deux mains pour le câblage.

  • Les bornes sur rail avec bouton-poussoir sont actionnées par un outil de manipulation de votre choix.

  • Les bornes sur rail avec ouverture de manipulation permettent un raccordement aisé avec un outil de manipulation qui reste enfiché dans l'ouverture de manipulation et maintient l'ouverture du conducteur ouverte ; les deux mains sont libres pour le câblage.

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_hubert_fischer_2000x2000.jpg

« Des systèmes plus compacts sont nécessaires. C'est pourquoi nous avons besoin d'une borne de taille réduite avec les meilleures propriétés. La borne WAGO est la plus petite unité sur le marché et gagne donc en importance. »


Hubert Fischer
Chef de service production chez F.EE GmbH

Votre contact au sein de WAGO

Autres demandes: