CONSEILS PRATIQUES 22 février 2023

Numériser les processus d'ingénierie de manière cohérente avec les interfaces CAE

À une époque de numérisation croissante, en tant que concepteur d'armoires de commande, vous vous attendez à ce que des informations telles que CAE et CAD ainsi que d'autres données de produits ne soient pas trop longuement recherchées, mais puissent être téléchargées sans grand effort pour ensuite les mettre en œuvre dans les projets. Après tout, le travail doit se concentrer sur l'essentiel afin que les projets puissent être achevés dans les délais.

Données pour l'ingénierie numérique

Données pour l'ingénierie numérique

Nous mettons à votre disposition des données produit pour différents systèmes d'ingénierie. Peu importe qu'il s'agisse d'EPLAN, WSCAD, Zuken, StriePlan ou d'autres - avec des données de haute qualité, vous pouvez concevoir rapidement et facilement. Vous n'avez pas signé de contrat de maintenance avec le fabricant de votre système CAE ? Nous ne vous laisserons pas tomber et vous proposons également de nombreux ensembles de données gratuitement via notre WAGO PartCommunity.

WAGO travaille en étroite collaboration avec des fabricants CAE tels que EPLAN pour créer des interfaces optimales, par ex. notre configurateur WAGO Smart Designer ou notre imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer. En tant que plug-in pour EPLAN Electric P8 avec EPLAN Pro Panel, les nouvelles interfaces permettent un transfert direct des données depuis EPLAN Pro Panel et simplifient ainsi l'ensemble du processus jusqu'à la commande - cela évite les ruptures de support, fait gagner du temps et réduit les coûts d'ingénierie.

Comme nous élargissons régulièrement notre portefeuille pour vous, vous trouverez ici nos offres actuelles :

MM-402832_new-website-page-tip-1-2023_partcommunity_2000x1125.jpg

Interface WAGO pour EPLAN

Vous planifiez votre armoire électrique dans EPLAN ? Avec notre interface EPLAN, vous pouvez facilement accélérer votre processus d'ingénierie. Téléchargez gratuitement l'interface EPLAN sur notre site Internet. L'installation est terminée en quelques instants. L'interface crée une cohérence des données tout au long du processus d'ingénierie, réduit le travail supplémentaire et économise ainsi des coûts - que vous exportiez les borniers requis vers le Smart Designer ou que vous transfériez simplement les données de repérage existantes vers l'imprimante à transfert thermiqueSmart Printer WAGO.

Les principaux avantages de notre interface EPLAN

  • Transfert de données sans perte à partir du schéma de circuit et du Pro Panel
  • Maintenir l'espacement, les pontages et les repères
  • Exportation et importation du fichier de configuration - le tout avec une seule interface
  • Envoi direct de repères directement depuis EPLAN au logiciel de repérage WAGO Smart Script
MM-402832_new-website-page-tip-1-2023_eplan-mit-datenportal_2000x1125.jpg

Transfert de données direct, processus simple : interface EPLAN vers le configurateur WAGO Smart Designer ou le logiciel de repérage WAGO Smart Script

Profitez de notre configurateur en ligne. Avec le WAGO Smart Designer, vous disposez d'une connexion parfaite à de nombreux systèmes CAE et donnez la touche finale à votre planification. Qu'il s'agisse d'un accessoire, d'un contrôle de plausibilité, d'un repérage ou d'une commande - notre Smart Designer vous accompagne partout où vous le souhaitez.

Les principaux avantages du configurateur WAGO Smart Designer

  • Disposition automatisée des borniers en tenant compte de l'espacement prévu, des accessoires et des étiquettes
  • Contrôle de plausibilité automatisé et ajouts de composants et accessoires manquants
  • Demande de devis et option de commande directement auprès du Smart Designer
  • Commencez simplement à imprimer à partir du configurateur - avec WAGO Smart Script
  • Aucun téléchargement nécessaire - notre Smart Designer est entièrement basé sur le Web
MM-402832_new-website-page-tip-1-2023_plausicheck2_2000x1125.jpg

Les principaux avantages du logiciel de repérage WAGO Smart Script et de l'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer

Souhaitez-vous également étiqueter votre armoire de commande ? Utilisez notre Smart Printer pour cela et imprimez sur différents matériaux de repérage avec une seule imprimante à faible coût. Nos interfaces avec les systèmes CAE et le logiciel de repérage WAGO Smart Script vous aident à extraire toutes vos données de planification.

  • Imprimez une variété de matériaux d'étiquetage différents à faible coût.
  • Imprimez votre étiquetage pendant l'ingénierie ou uniquement pendant l'assemblage. Grâce à notre interface utilisateur intuitive et à notre aide au montage intelligente, vous pouvez trouver rapidement votre projet à tout moment. Et avec notre exportation, vous pouvez utiliser votre projet où vous voulez.

Instructions pas à pas pour la configuration de l'interface EPLAN

1. Téléchargement et installation des interfaces

  • Les interfaces EPLAN actuelles pour Smart Designer et Smart Script peuvent être téléchargées ici gratuitement.
  • En téléchargeant le fichier .exe fourni, l'interface pour EPLAN Electrical P8 est automatiquement installée et la connexion pour les exportations et les importations vers WAGO Smart Designer et vers Smart Script est créée.
  • Redémarrez EPLAN pour terminer l'installation afin que toutes les informations d'interface soient transférées au système.

2. Configuration des interfaces

  • Tous les réglages sont effectués automatiquement lors de l'installation de l'interface, une configuration supplémentaire de l'interface n'est pas nécessaire.
  • Pour utiliser l'impression, installez également gratuitement Smart Script localement.

3. Utilisation des interfaces

  • Sautez du projet existant dans EPLAN via l'interface installée vers le Smart Designer WAGO et finalisez le projet.
  • Faites vérifier l'exactitude du rail dans le Smart Designer, recherchez des accessoires ou commandez-les directement.
  • L'interface offre également la possibilité de renvoyer la configuration finalisée au projet EPLAN et de l'y documenter.

3.1. Exporter des données d'EPLAN vers WAGO Smart Designer

  • Circuit complet en vue schématique ou Pro Panel, sélectionnez le rail requis.
  • Appuyez ensuite sur le bouton "Electrical P8 Export > Smart Designer" ou "Pro Panel Export > Smart Designer" dans Electrical P8 pour démarrer l'exportation.
  • Une nouvelle interface s'ouvre automatiquement : cliquez sur le champ de menu « Smart Designer ». Le Smart Designer démarre automatiquement.
  • Si ce n'est pas fait : suivez la demande d'inscription et utilisez le configurateur gratuit.

3.2. Modifier les données du WAGO Smart Designer et les réimporter dans EPLAN

  • Après avoir modifié la configuration dans Smart Designer, enregistrez le projet.
  • Exporter la configuration et l'importer dans EPLAN Electric P8.

3.3. Conversion d'étiquettes d'EPLAN en Smart Script

  • Avant qu'un bornier puisse être étiqueté, toutes les informations pour l'étiquetage du projet doivent être disponibles.
  • Initialisez le travail d'impression avec le bouton "Exporter le repérage".
  • Sélectionner le type d'étiquette. Si aucune ressource n'a été sélectionnée, l'interface demandera les éléments à imprimer à l'étape suivante. Alternativement, toutes les étiquettes d'équipement peuvent être sélectionnées et l'impression collective peut donc être lancée.
Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: