[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/industries","name":"Solutions industrielles","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/construction-armoire-distribution","name":"Construction de l'armoire de commande","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/construction-armoire-distribution/systemes-manutention-table","name":"Tables de montage et systèmes de manutention","linkClass":"active","categoryCode":null}]

Systèmes de montage et de manutention de haute qualité

Optimisation ergonomique des processus de travail dans la construction d'armoires de commande

Les systèmes de montage et de manutention sont des outils essentiels dans la production d'armoires de commande modernes. Ils aident les collaborateurs à déplacer, monter ou tester des composants lourds ou encombrants de manière ergonomique, sûre et efficace. L’utilisation ciblée de tels systèmes réduit non seulement la charge physique, mais raccourcit également les temps de traitement et améliore la qualité du travail. Pour les entreprises, cela signifie une plus grande efficacité, moins de temps d’arrêt et une sécurité au travail accrue.

Les solutions ergonomiques pour le montage, le câblage, le contrôle et le transport des plaques de montage et des boîtiers complets répondent aux exigences les plus élevées.

Les principaux avantages en un coup d’œil :

  • Systèmes ergonomiques pour l'assemblage, le câblage, le contrôle et le transport de plaques de montage et de boîtiers complets pour la construction d'armoires de commande

  • Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées de votre production

  • Travailler dans des positions confortables pour les employés

  • Réduction des absences du personnel dues à des problèmes de dos

Produits

Table d'assemblage

Notre table de montage optimise la mise en place et le câblage des plaques de montage et des boîtiers complets grâce à ses deux entraînements électriques intégrés pour un réglage continu de l'inclinaison et de la hauteur. Cela permet non seulement un fonctionnement ergonomique, mais aussi une manipulation efficace et rapide.

Les avantages de notre table de montage :

  • Châssis mobile sur roulettes
  • Inclinaison de 0-80°
  • Réglage en hauteur de 300 mm
  • 2 unités de serrage en haut et en bas pour une fixation facile et sans problème des plaques de montage

Dispositif de levage et de transport pour armoires de commande

En plus de notre table de montage, nous proposons également des systèmes de levage et de transport innovants pour les armoires de commande lourdes et de grande taille, qui se caractérisent par un effort minimal.

Les avantages de nos dispositifs de levage et de transport :

  • Réglable en continu jusqu'à une hauteur de 230 mm par manivelle
  • Différentes largeurs d'armoires de commande et types d'embase
  • Pour armoires de commande et combinaisons d'armoires de commande jusqu'à max. (L x H x P) 4800 x 2200 x 600 mm • Charge maximale : 1800 kg
  • Encombrement minimal requis lorsqu'il n'est pas utilisé par simple pression

Poste de travail mobile

Un autre ajout intéressant à notre gamme de construction d'armoires de commande est le poste de travail modulaire et mobile pour l'assemblage de conducteurs, qui comprend une table de travail ergonomique réglable en hauteur avec un tiroir.

Les avantages de notre poste de travail mobile :

  • Poste de travail librement configurable, qui peut être adapté de manière fonctionnelle et individuelle
  • Nombreux accessoires en option (comme par ex. support pour carton métallique, support pour bobines de fil, étagères, support d'écran, support pour mini-PC, poubelles, divers supports d'appareils, prises et éclairage LED)
  • Possibilités d'extensions en tant que système d'assistance d'usine

Table de mise en service mobile avec aide au transport intégrée

La combinaison innovante du diable et de la table permet de transporter facilement des matériaux et des outils vers les chantiers, les mises en service ou les interventions de service, et de les installer en un seul geste comme table de travail pratique.

Les avantages de notre table de mise en service mobile :

  • Transport sans effort en voiture grâce à un design compact
  • Transport facile des ustensiles
  • Espace pour tous les documents sur la table
  • Chaise pliante pratique intégrée sous le plateau de la table
  • Surfaces en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements extrêmes

Chariots de stockage et de transport

Grâce à nos chariots de stockage et de transport pratiques, les plaques de montage équipées ou non équipées, les portes d'armoires de commande, les panneaux latéraux, les panneaux arrière et bien plus encore peuvent être facilement stockés et transportés.

Les avantages de nos chariots de stockage et de transport :

  • Râteaux de surface à revêtement en poudre avec un espacement des tubes de 100 mm, divisés en huit compartiments
  • Plaque de base en matière plastique glissante
  • Quatre roulettes pivotantes avec blocage total
  • Dimensions : 1500 x 1000 x 1000 mm (HxLxP)
  • Capacité de charge : max. 500 kg

Vidéos produits

Oui, vous pouvez monter des armoires de commande Ax jusqu'à 1200x1200mm sur notre table de montage. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de notre kit pour armoire de commande, avec lequel l'armoire de commande est maintenue par le haut par une sangle de tension et par le bas par deux surfaces d'appui.

Oui, nous proposons un kit de fixation pour la table de montage, qui peut être ajusté individuellement à la taille de la plaque Ax correspondante.

Les bandes de feutre servent à protéger le boîtier des armoires de commande qui y sont montées. D'autre part, elles protègent la table de montage si, par exemple, les trous sur la plaque de montage sont situés exactement au-dessus du système de support de la table.

Oui, vous pouvez étendre individuellement la table de montage à l'aide des traverses inférieures. Il suffit pour cela d'une fixation par serrage. Percez d'abord un trou dans la traverse à l'aide d'un gabarit prédéfini. Ensuite, vous pouvez monter un angle à l'aide de la fixation par serrage, qui peut être élargi à l'aide d'une colonne de support.

La vitesse de réglage de l'inclinaison/de la hauteur de notre table de montage a été réglée de cette manière pour des raisons de sécurité.

Non, l'installation peut être effectuée sans problème par un travailleur, les instructions à ce sujet se trouvent dans le manuel d'utilisation et sont également représentées visuellement sur le Smart Lifter lui-même.

Non, les composants ne sont pas endommagés car les râteaux sont revêtus de poudre et ainsi les rayures sont évitées. De plus, la surface de dépôt du chariot de livraison et de transport est en matière plastique, ce qui permet d'insérer facilement des composants.

Parce que l’acier inoxydable est approuvé pour une utilisation dans les industries alimentaires et chimiques.

Autres demandes: