Outils de haute qualité et fonctionnels

Pour optimiser les processus de travail lors du traitement mécanique, nous proposons des outils fonctionnels de haute qualité - pour plus de performance dans la construction d'armoires électriques et moins de temps et d'efforts à fournir :

Outils

Nos outils pour plus de performance dans la construction d'armoires électriques et moins de temps et d'efforts :

  • Dénudage des câbles et conducteurs : (par ex. pince de dénudage pour lignes de commande et de capteurs, couteau de câble ou dispositif de dénudage universel)
  • Dénudage des conducteurs (par ex. pince à dénuder)
  • Sertissage (par ex. Variocrimp 4 et 16)
  • Points de test conformes aux normes pour les mesures de courant et de tension sans adaptateur jusqu'à 10 A
MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

Conseil pratique Construction d'armoires électriques

Comment optimiser les processus de travail dans la construction d'armoires de commande à l'aide d'outils professionnels ? Apprenez-en plus dans notre conseil pratique sur la construction d'armoires électriques

Moins de temps et d'efforts, plus de puissance pour la construction d'armoires de commande

Plus de 70% peuvent être attribués à des activités manuelles lors de l'installation - il est donc d'autant plus important d'optimiser les processus de travail pour l'assemblage mécanique et le câblage.

Votre contact au sein de WAGO

Autres demandes:

Découvrez les phases du process en annexe

Construction de l'armoire de commande

Atteindre l'objectif plus rapidement d'une phase à l'autre : la compétitivité d'un constructeur de tableaux électriques se détermine non seulement par ses compétences professionnelles, mais aussi et surtout par l'efficacité de son processus de fabrication. WAGO propose des solutions innovantes à forte valeur ajoutée.

loesungen_schaltschrankbau_pozess_00_prozess_gesamt_2000x1500_B.jpg
Construction de l'armoire de commande

Phase de processus 5 : marquage de composants

Rapide, peu coûteux et facile à utiliser : avec du matériel et des logiciels parfaitement adaptés, WAGO vous propose des solutions de repérage individuelles puissantes.

MM-237242_Graphic_CCP_Einzelbild_DE_05_2000x1125.jpg