Sujets

La qualité venant de l'expérience

WAGO a développé de propres normes de qualité qui dépassent de loin les exigences normatives.

Nos produits répondent à tous les critères nécessaires pour les tâches complexes. Les bureaux de classification telles que LR, DNVGL, ABS, BV, KR, NK, KR, RINA ou PRS l'ont certifié pour les catégories environnementales les plus élevées (catégorie D, EMC1).

Tested – with Reliability

En tant que leader mondial et inventeur de la technologie de connexion sans vis, nous proposons non seulement la plus grande sélection de bornes sur rail avec technologie de connexion à ressort, mais nous pouvons également affirmer grâce à nos nombreuses années d'expérience que nos bornes sans entretien ne faibliront pas même après 35 ans. Le respect des exigences de qualité les plus élevées, ce n'est pas seulement une promesse : c'est en noir sur blanc sous la forme de certificats internationalement reconnus Outre les exigences de la norme DIN ISO 9001, ISO 14001 et IRIS, WAGO répond également aux exigences des autorisations maritimes. De plus, tous les produits WAGO doivent passer de nombreux tests et essais intensifs. Des composants de la technologie d'automatisation sont par exemple testés dans le propre laboratoire CEM sur leur compatibilité électromagnétique. Ce n'est que lorsque nos produits ont passé les nombreux contrôles et qu'ils satisfont donc aux mesures de qualité élevées qu'ils seront mis à disposition de nos clients.

L'inspiration pour vous

Nos prestations en détail

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg

Qualité contrôlée

WAGO établit des normes élevées. Notre système de gestion environnemental est certifié ISO 14001 - un grand nombre de nos produits et activités ont également reçu des certificats.

MM-4737_laborpruefung_2015_08_19_Labor09267_2000x1500.jpg

Essais de laboratoire

Afin d'assurer la meilleure qualité possible de nos produits, nous les contrôlons dans notre laboratoire accrédité conformément aux normes et standards nationaux et internationaux.

Recommandation à lire

Votre partenaire fiable

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x2000.jpg

Mieux pour tous

Nous mettons en œuvre la durabilité à tous les niveaux et sommes conscients de notre responsabilité envers les employés, les partenaires, l'environnement et la société.

brancheneinstiege_railway_2000x1500.jpg

Trafic local et à longue distance fiable

Dans le train, sur la voie, dans les gares : la technologie WAGO assure le meilleur, parce qu'il y a les connexions sans entretien dans le trafic ferroviaire.

Recommandations à lire

Nous façonnons l'avenir numérique

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg

Our Commitment Employees

People are the focus at WAGO – our numerous awards for employment practices confirm this. We offer various entry-level and career-focused options.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg

Securing and Shaping the Future

There’s no getting around digitalization. That is why it is so important to advance digitalization to the right degree and at the right pace. WAGO can help you with expertise, tools, solutions and a great deal of passion.