WAGO –- l'histoire fondatrice

1951-1959

L'histoire WAGO commence

L'histoire de WAGO commence avec le brevet original de la technologie de serrage à ressort, qui a conduit à la création de l'entreprise familiale. Lors du jeu de cartes à Berlin en 1950, les beaux-frères Heinrich Nagel et Friedrich Hohorst ont entendu parler du brevet pour une pince à ressort à lame sans vis avec poussoirs et ont spontanément acheté tous les droits ainsi que le boîtier, les ressorts, les barres omnibus et les rivets pour un premier lot d'assemblage.

La première pierre de la nouvelle entreprise familiale est posée : WAGO Klemmwerk GmbH a été fondée à Minden le 27 avril 1951. Les premières idées ainsi que les hauts et les bas suivent, toujours accompagnés de la conviction du succès de la technologie de connexion sans vis. La décennie fondatrice est caractérisée par des innovations, des produits, des brevets et des succès initiaux au pays et à l'étranger.

Les développements de produits des années 50

  • 1951 : Acquisition de la borne d'origine (brevet compris)

  • 1952 : Fiche banane SUPRAFIX

  • 1953 : Borniers SUPRAFIX avec raccordement à ressort à vis (12 pôles) ; Borniers SUPRAFIX avec boutons poussoirs des deux côtés (2 pôles)

  • 1954 : Petit bornier modulaire SUPRAFIX avec raccordement à ressort hélicoïdal

  • 1957: Première série de blocs de jonction WAGO avec raccordement à ressort, pour rails de montage normalisés

Depuis lors jusqu'à maintenant

Découvrez ici les prochaines décennies de l'histoire de l'entreprise WAGO

L'histoire WAGO commence.

Prêt pour la conquête du marché mondial

La technologie de connexion à ressort conquiert les marchés.

La percée de la technologie CAGE CLAMP®

Débuter dans une nouvelle ère

Des temps mouvementés

MM-17598_Unternehmenshistorie_Dekade_Intro_Picture_2010_new.jpg

WAGO contribue à façonner l'avenir

Faire avancer la transition énergétique

Autres demandes: