Du pont à la salle des machines
- automatisé et connecté en toute sécurité avec WAGO

Nos produits d'automatisation des navires et offshore automatisent pratiquement toutes les applications à bord. Automatisation de l'entraînement, machines auxiliaires et de pont, dispositifs de navigation et de communication : chaque application a ses propres exigences spécifiques. La réponse demeure : Relais, Optocoupleurs, Messumformer, Alimentations, Commutateurs réseau par WAGO. Les bornes sur rail TOPJOB® S couvrent des sections de conducteur de 0,08 à 185 mm2 à partir d'une base solide d'applications marines de raccordement électrique. Il en va de même pour les plus de 500 modules du WAGO I/O System 750. Des certifications spéciales (BSH, proximité compas) permettent l'utilisation du pont vers la cale.

Vos avantages :

  • Sûr dans toutes les applications

  • Approbation pour ponts selon CEI EN 60945

  • Classé pour les conditions environnementales difficiles (approuvé pour l'utilisation dans la salle de machines)

  • Faible coût de stockage et de formation

  • Large champ d'application du WAGO-I/O-SYSTEM 750

Des solutions pour vos besoins

Qu'il s'agisse de cargos ou de méga yachts - WAGO dispose de l'expérience et des solutions avec lesquelles vous pouvez garantir un haut niveau de disponibilité des installations. WAGO est le partenaire innovant avec des produits qui permettent d'économiser du temps, des coûts et de l'ingénierie. Découvrez nos solutions pour les systèmes d'alarme et de surveillance, l'automatisation de la cabine et d'autres domaines.

768-MM-4796-Website-Marine-Update-New-Fotolia-93216555-2000x1125-stage.jpg

Maritim 4.0 : saisir les opportunités

Maritim 4.0 présente un potentiel énorme : non seulement des gains d'efficacité sont attendus pour la marine marchande, mais aussi pour les compagnies de croisières et les sociétés de tourisme. Vous maîtrisez les défis de la navigation moderne et pouvez exploiter pleinement les possibilités de numérisation et d'automatisation.

marine_dickschiff_maritim-4-0_big-data_2_2000x2000.jpg

Marine & Offshore – Références

C'est ainsi que fonctionne la numérisation dans la construction navale avec WAGO. Vous souhaitez mener à bien vos projets et vous recherchez les meilleures solutions ? Alors laissez-vous inspirer ici et apprenez-en plus sur nos clients de l'industrie maritime et les projets dans lesquels nous les avons soutenus.

MM-216847_new-website-page_reference-finder_v1_2000x1125_.jpg

Découvrez les nouveaux produits pour
applications maritimes

Dans cette vidéo Steffen Friedrich, Global Industry Manager Marine & Offshore, vous présente nos nouveaux produits pour les applications maritimes.

Nouveaux switchs pour applications maritimes

WAGO a élargi sa gamme de switchs marins et s'adapte à votre infrastructure de réseau ETHERNET avec d'excellentes propriétés électriques et mécaniques :

  • Switchs industriels : économiques, compacts et polyvalents jusqu'à 16 ports
  • Switchs administrables industriels : puissants, sécurisés, avec Power over Ethernet (PoE+) et désormais testés selon la norme DIN EN 60945 !

Robuste, conçu et approuvé pour l'expédition - du pont à la salle des machines !

Alimentation Pro 2 avec l'approbation de DNV-GL

Extension du portefeuille de la Pro 2 pour l'environnement marin : les applications sur les navires et sur la côte sont difficiles. Les influences mécaniques, telles que les vibrations et les chocs, mais aussi les influences environnementales, telles que l'humidité, la chaleur ou le brouillard salin, peuvent avoir de graves conséquences sur les appareils électriques et électroniques. Les blocs d'alimentation WAGO Pro 2 en tiennent compte et sont désormais disponibles en version homologuée DNVGL et avec un revêtement de protection en option.

Alimentation PRO 2 avec DNV-GL

La fourniture en toute sécurité de tensions d'alimentation à un nœud de bus de terrain était auparavant la seule tâche du module de filtrage pour alimentation du côté terrain WAGO et de la borne de filtrage WAGO. Deux nouvelles variantes offrent désormais également un diagnostic intégré des défauts à la terre. Non seulement ils protègent le système des perturbations de haute énergie sur les lignes d'alimentation DC, telles que celles provoquées par les surtensions de commutation ou des charges inductives, mais aussi l'alimentation de terrain des surtensions transitoires.

Maintenant avec licence d'expédition : WAGO Touch Panels 600

Des écrans tactiles puissants pour les tâches de commande et de visualisation exigeantes améliorent la convivialité des machines et des installations et impressionnent par leur conception et leur technologie. En fonction de l'application, des écrans tactiles résistifs, des écrans tactiles multi-touch capacitifs à surface en verre ou des dispositifs à surface noire mate antireflet sont disponibles pour une utilisation dans la construction navale.

WAGO, partenaire fiable de la technologie navale

Système d'E/S WAGO 750 XTR

Automatisez là où tous les autres systèmes atteignent leurs limites - et ce de manière fiable et économique jusqu'aux milieux à risques d'explosion de la zone 0/20 !

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO I/O SYSTEM 750/753

La périphérie décentralisée pour toutes les applications : avec plus de 500 modules d'E/S et coupleurs de bus de terrain, le système d'E/S déporté offre toutes les fonctions dont vous avez besoin pour votre automatisation - pour chaque bus de terrain.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg